Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü işleme sensörü
TriSpector1000

Sezgisel 3B denetim

Avantajınız

  • Farklı renklerde, pozisyonlarda ve parçaların yüksekliklerinde dahi güvenilir 3B denetim
  • Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde hızlı devreye alma ve kumanda
  • Hızlı parametreleme için entegre edilmiş görüntü analizi
  • Garantili görüş alanı ve kaydedilmiş ayarların tekrar kullanımı sayesinde hızlı bir cihaz değişimi
  • Yoğunluk 3B navigasyonu daha iyi duruma getirip bir etiket, basılı bir numune ya da dönmüş bir nesne varlığının kontrol edilmesini sağlar
  • Firma tarafından kalibre edilmiş veriler kurulumu kolaylaştırır ve zaman ve masraftan tasarruf ettirir
  • Gıda maddesi işlemesinin zorlu ortam koşullarına ve zorlu şartlarına karşı dayanıklıdır

Genel bakış

Sezgisel 3B denetim

TriSpector1000 konfigüre edilebilir 3B denetimleri için hesaplı bir Stand-Alone sensördür. Ürünün hangi şekilde, renkte veya hizalamada olduğunun bir önemi yoktur, sensör tüm zorlu görevleri yerine getirir. Artık içerik, eksiksizlik ve boşluk bakımından tüm boyutların kontrolü sağlanabilir. Tüketim malları ve ambalaj endüstrisinde kalite kontrolü için ideal şekilde uygundur. Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde TriSpector1000 kolay bir devreye alma ve kumanda garanti eder. Garantili görüş alanı ve kaydedilmiş ayarların tekrar kullanımı sayesinde hızlı bir cihaz değişimi dahi problemsiz bir şekilde mümkündür.

Bir bakışta
  • Hareketli parçaların 3B denetimi
  • Sezgisel kullanıcı arayüzü
  • Entegre görüntü analizi
  • Kolay değiştirme konsepti
  • Yoğunluk overlay ile yüksek çözünürlüklü 3B resim
  • Firma tarafından kalibre edilmiş 3B verileri, tüm boyutlarda gerçek mm değerleri
  • Plastik camlı sağlam IP67 metal gövde

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Teknoloji3D, LineScan, Resim analizi
    Tarama / resim tekrarlama hızı2.000 3D profil(ler)i
    Işık kaynağıGörünebilir kırmızı ışık (Lazer, 660 nm)
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP67
    Konfigürasyon yazılımıSOPAS ET
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Seri✔ , RS-232, RS-422, enkoder (RS-422 / DBS36E-BBCP02048)
    Artımlı✔ , TTL
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı