Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü işleme sensörü
ScanningRuler

Sağlam ve kesin geniş görüş alanlı 3D anlık görüntü

Avantajınız

  • Sabit nesnelerin 3D görüntü işlemesi, robot destekli tutuş uygulamaların geliştirilmesi için çaba ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlar
  • Geniş görüş alanı tek bir cihaza sığar ve uygun maliyetli çözümler sağlar
  • Güvenilir, fabrikada kalibre edilen 3D ölçümleri entegre etmek, kullanmak ve değiştirmek kolaydır
  • Ortam ışığına karşı sahip olduğu yüksek duyarsızlık, doğru ölçüm ve endüstriyel ortamlarda çıkış adedinin artmasını sağlar
  • Entegre lazer ışık kaynağı ile endüstriyel tasarım, sorunsuz çalışmayı garanti eder

Genel bakış

Sağlam ve kesin geniş görüş alanlı 3D anlık görüntü

ScanningRuler, robot destekli tutma uygulamalarındaki 3D görüntü işleme için ideal bir kameradır. Sabit nesnelerin kesin ve güvenilir 3D ölçümlerini sağlar. Toplanan veriler kısmi yerelleştirme, rastgele kutu ayırması ve robotların en iyi tutma pozisyonunu hesaplamak için kullanılır. Kamera entegre bir lazer ışık kaynağına sahip ve tüm görüntü alanının milimetrik bir 3D bulutlanma noktası ölçümünü sağlar. Mükemmel bir ortam ışığına dayanıklılık ve ScanningRuler'ın basit parametrelenmesi ile birlikte, bu özellikler zahmetsiz bir entegrasyon ve çalışma sağlar. ScanningRuler parçaların tanımlamasını kolaylaştırmak için, görüntü alanının 3D görüntüsünün yanı sıra bir 2D görüntüsünü de çekebilir. ScanningRuler, Gigabit Ethernet üzerinden bir bilgisayara bağlanabilir. Onun sağlam gövdesi sert endüstriyel ortamlarında bile güvenilir çalışma sağlar.

Bir bakışta
  • Sabit nesnelerin 3D görüntülerinin işlenmesi
  • Euro ve ABD tipi paletleri taramak için geniş görüş alanı
  • Fabrikada kalibre edilmiş 3D verilerin doğru ve güvenilir tam milimetrelik elde edilmesi
  • Ortam ışığı ve kontrast dalgalanmalara karşı duyarsızdır
  • Entegre lazer ışık kaynağı ile sağlam gövde
  • 3D bulutlanma noktası verileri gri skala bilgileriyle

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Teknoloji3D tek kare çekim
    Tarama / resim tekrarlama hızı2,5 s pro 3D görüntü
    Gri değer testleri
    Işık kaynağıGörünebilir kırmızı ışık (Lazer, 660 nm, ± 15 nm)
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP65
    Konfigürasyon yazılımıRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı