Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü işleme sensörü
Ruler

Sert ortamlar için Gigabit 3B görüntü işleme sensörü

Avantajınız

  • Hızlı ölçümler üretim çıkış adedini artırmasına rağmen ürün kalitesini garanti eder
  • Nesnenin yüksekliğinden veya renginden bağımsız, 3D olarak boyutun ve pozisyonun kesin ölçümü ile sağlam çözümler
  • Eş zamanlı 3D, saçılma ve gri seviye ölçümü ile daha güvenli çözümler
  • Entegre aydınlatma altında fabrikada kalibre edilmiş 3D ölçümler, milimetrik ölçüm sonuçlarını hemen sağlarlar ve böylece entegrasyonu kolaylaştırır
  • Uzun ve sorunsuz bir çalışma süresi sağlamak için sert endüstriyel şartlarda kullanım için tasarlanmıştır

Genel bakış

Sert ortamlar için Gigabit 3B görüntü işleme sensörü

Ruler E 3D tarama alanında satır içi uygulamalar için mükemmel bir üründür. Kamera ahşap ve madencilik sektörüne hakim sert ortamlar için tasarlanmış ve –30°C'ın altındaki sıcaklıklarda bile kesin 3D ölçümler sağlar. Gigabit Ethernet arayüzü nedeniyle uzun kablo yollarında bile kamera algılamaya uygundur. Entegre ışık kaynağı ve fabrikada kalibre edilen 3D verileri nedeniyle, kamera milimetre aralığında kesin ölçüm değerleri sağlar. Bu önemli derecede entegrasyonu kolaylaştırır. Ruler E kamera, hızlı 3D ölçümlerin dışında gri skala ve lazer saçılma ışın değerlendirmelerini de sunar. Bu ölçümler, ilgili test nesnesi hakkında doğru ve güvenilir kararlar alınmasını sağlar. Analiz araçları ve bilgisayar performansı tamamen serbest seçilebildiğinden ve veriler birden çok Ruler kameraları ile kombine edilebildiğinden, çözümün maliyet ve performansı ilgili ihtiyaca tam olarak uyarlanabilir.

Bir bakışta
  • Tam üretim hızında fabrikada kalibre edilmiş 3D milimetrik ölçümler
  • 100 mm ile 1,5 m arasındaki genişlik değerlerinde tam doğrulukta 3D ölçümler
  • Eş zamanlı 3D, gri skala ve dağılma ölçümleri
  • Hiçbir harici aydınlatmaya gerek duymaksızın kolay entegre edilir
  • - 30 °C'a kadar sert ortamlar için sağlam gövde
  • Uzun kablo yollarında merkezi olmayan kamera bağlantıları için Gigabit Ethernet

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Tarama / resim tekrarlama hızı10.000 3D profil(ler)i
    Gri değer testleri
    Kontrol ışığı ölçümü– / ✔
    Işık kaynağıGörünebilir kırmızı ışık (Lazer, 660 nm, ± 15 nm)
    Önceden kalibre edilmiş
    Koruma sınıfıIP65
    Konfigürasyon yazılımıRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Seri✔ , RS-422, Enkoder
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı