Iletisim
Geri bildirim

3B görüntü işleme sensörü

Tüm boyutlarda görüntü işleme zekası

SICK 3B görüntü işleme sensörü serisi sert endüstriyel ortamlarda güvenilir bir çalışma için güçlü ve esnek bir ürün portföyü sunar. Teklif, çok yönlü yüksek hızlı kameralardan yüksek kaliteli 3D ve kontrast görüntüler sunan akıllı olarak konfigüre edilebilir tek başına çalışan yalnız sensörlere kadar, hızlı geliştirmeyi ve kolay entegrasyonu sağlar. Onların ölçeklenebilirliği farklı 3B görüntü işleme sensör uygulamaları için en iyi uyumu sağlar.

Filtreleme ölçütü:

9 arama sonucu:

Result 1 - 9 out of 9

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi Visionary-B
Açık alanda etkili kullanmak için iki göz ilkeli 3B anlık görüntü
  • Mesafe değerleri: 250 × 496 piksel ve 2D görüntü: 544 × 828 piksel
  • −40 °C ila +75 °C yüksek sıcaklık aralığı
  • Sağlam gövde: Sensör kafası için IP69K
  • 2’si 1 arara çözüm: Saniyede sekizer adet 3D ve 2D görüntü
  • Akılı görüntü işleme: Nesnelerin sınıflandırılması ve pozisyonlarının belirlenmesi
  • Son saatlerin aktivite kaydı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IVC-3D
En basit şekliyle 3D görüntü işleme
  • Gelişmiş 3D görüntüleme kolaylaştırır
  • Nesnenin kontrastından veya renginden bağımsızdır
  • Hızlı uygulama geliştirme için kolay kullanımlı grafik kullanım yüzeyi
  • SPS, robot ve diğer kontrollerin kolay bağlantısı örn. EtherNet/IP ya da OPC yolu ile
  • Saniye başına 5000 profil alımı
  • Endüstriye uygun sağlam metal gövde
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Ruler
Sert ortamlar için Gigabit 3B görüntü işleme sensörü
  • Tam üretim hızında fabrikada kalibre edilmiş 3D milimetrik ölçümler
  • 100 mm ile 1,5 m arasındaki genişlik değerlerinde tam doğrulukta 3D ölçümler
  • Eş zamanlı 3D, gri skala ve dağılma ölçümleri
  • Hiçbir harici aydınlatmaya gerek duymaksızın kolay entegre edilir
  • - 30 °C'a kadar sert ortamlar için sağlam gövde
  • Uzun kablo yollarında merkezi olmayan kamera bağlantıları için Gigabit Ethernet
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Ranger
Gelişmiş endüstri çözümleri için hızlı 3D ölçüm ve MultiScan
  • Yüksek hızda ve kalitede hızlı 3D ölçümler
  • 3D formun kontrastını, rengini ve saçılmasını, tümünün aynı anda ölçümünü gerçekleştirmek için MultiScan fonksiyonu
  • 3D olarak 1.536 piksele ve gri skala ve renkli olarak 3.072 piksele kadar sensör çözünürlüğü
  • Konfigürasyon, çalışma mesafesi ve görüş alanında yüksek seviyede esneklik
  • Makine içi 3D kalibrasyonu
  • Gigabit Ethernet ve CameraLink arayüzü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TriSpectorP1000
Esnek otomasyon için müşterinin taleplerine uygun 3D çözümler
  • Hareketli parçaların 3D, 2D ve profil kontrolü
  • Görüntü işleme, aydınlatma ve analiz, tek bir cihazda birleştirildi
  • SICK AppSpace, programlanabilen 3D kamera
  • Müşterinin taleplerine uygun çözümler için tam esneklik
  • API ve HALCON SICK algoritmaları
  • Fabrikada kalibre edilen 3D veriler
  • Web kullanıcı arayüzü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Ranger3
Küçük gövdede devasa 3D performansı
  • Mükemmel 3D performans için SICK’in ROCC teknolojisine sahip CMOS sensörleri
  • 15,4 Megapiksel/saniyeye kadar işleme.
  • Tam formatta 7 kHz’de 3D profiller
  • Sensör çözünürlüğü: 2.560 x 832 px
  • GigE Vision ve GenICam ile uyumludur
  • 3D, yansıma ve kontrol ışığı ölçümü bir cihazda
  • Endüstriyel gövde, IP65/67 koruma sınıfına göre opsiyonel
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Visionary-T
3D anlık görüntü – iç mekanda çok yönlü kullanılabilir
  • Saniyede 50 adede kadar 3D görüntü kaydı
  • Mesafe değerleri: Kayıt başına 144 x 176 piksel
  • 3D verilerin basit dijital çıkışlara kadar bir Gigabit Ethernet arayüzü üzerinden yayınlanması
  • Uygulamayla ilgili bilgiler gönderen çözümler
  • Sıcaklık aralığı: 0 °C ile 50 °C arası veya 45 °C’ye kadar (gövde tarafında), koruma sınıfı: IP67

  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TriSpector1000
Sezgisel 3B denetim
  • Hareketli parçaların 3B denetimi
  • Sezgisel kullanıcı arayüzü
  • Entegre görüntü analizi
  • Kolay değiştirme konsepti
  • Yoğunluk overlay ile yüksek çözünürlüklü 3B resim
  • Firma tarafından kalibre edilmiş 3B verileri, tüm boyutlarda gerçek mm değerleri
  • Plastik camlı sağlam IP67 metal gövde
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi ScanningRuler
Sağlam ve kesin geniş görüş alanlı 3D anlık görüntü
  • Sabit nesnelerin 3D görüntülerinin işlenmesi
  • Euro ve ABD tipi paletleri taramak için geniş görüş alanı
  • Fabrikada kalibre edilmiş 3D verilerin doğru ve güvenilir tam milimetrelik elde edilmesi
  • Ortam ışığı ve kontrast dalgalanmalara karşı duyarsızdır
  • Entegre lazer ışık kaynağı ile sağlam gövde
  • 3D bulutlanma noktası verileri gri skala bilgileriyle
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 9 out of 9

Yukarı