Iletisim
Geri bildirim

2B görüntü işleme sensörü
InspectorP63x

Yapılandırılabilir. Programlanabilir. Kompakt. Çok yönlü.

Avantajınız

  • İndirme için hazır olan SensorApp ile basit Presence Inspection
  • Farklı görüntü işleme görevleri için SICK AppSpace´te programlama yoluyla kriterlere uygun çözümler
  • Yüksek çözünürlüklü, hızlı şekilde programlanabilen 2D kameralar, optimum performansı garanti eder
  • Esnek görsel tasarım, küçük nesne özelliklerinin yüksek hızda da analiz edilmesine olanak sağlar
  • Operatör, güçlü konfor fonksiyonları sayesinde bireysel etkileşime yönelik çok sayıda olanağa sahiptir
  • Müşteriye özel kullanıcı arayüzleri ve SICK AppManager, sorunsuz bir devreye alma işlemi sağlar

Genel bakış

Yapılandırılabilir. Programlanabilir. Kompakt. Çok yönlü.

InspectorP63x, birçok endüstriyel görev için kullanılan, programlanabilen ve yapılandırılabilen bir 2B görüntü işleme sensörüdür. 1 ile 2 Megapiksel arasındaki görüntü çözünürlüğü, kompakt IP-67 gövdesi ve esnek, yüksek kaliteli görsel tasarımı ile zorlu otomasyon ortamları için ideal çözümdür. HALCON destekli bir görüntü işleme sistemi ve SICK algoritma kütüphanesini temel alan SICK AppSpace geliştirme ortamı sayesinde uygulama yazılımı yüksek oranda esnektir.

Bir bakışta
  • 1,3 ve 1,9 Megapiksel 2B görüntü işleme sensörleri
  • SensorApp´lerin Web tarayıcıda programlanması
  • Yeni SensorApp´lerin SICK AppStudio´da programlanması
  • Esnek S ve C montajlı lens ve entegre aydınlatma
  • Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besleme noktası
  • HALCON çalışma süresi lisansı ve SICK algoritma kütüphanesi dahil

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Avantajlar

SICK SensorApp´ler ile InspectorP62x 2B görüntü işleme sensörlerinin işlevselliğini genişletin.

Presence Inspection SensorApp, istenen özelliklerin mevcut olmasını ve istenmeyen hiçbir öğenin bulunmamasını sağlar.
2B kalite kontrolü, görüntü analizi için çeşitli araçların yapılandırılması sayesinde bir Web tarayıcıdaki bir grafik kullanıcı arayüzü üzerinden realize edilebilir.
Gömülü ve çevrimdışı eğitim uygulamaları, konforlu ve hızlı şekilde öğrenilebilen bir kullanım sağlar.

Presence Inspection SensorApp, getiriyi arttırmak, fireleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek için düşük yatırım maliyetlerini hızlı devreye almayla birleştirir.

SICK AppSpace Developers Club, araçlara erişim, destek ve yeni SensorApp’lerin geliştirilmesi için topluluk oluşturulmasını sağlar.
SensorApp´lerin geliştirilmesi için kullanılan uzmanlaşmış SICK AppStudio yazılım aracı, InspectorP cihazlarında doğrudan çalıştırılabilir.
SICK Support Portal, eğitimlere, araçlara, dokümantasyona ve sık sorulan sorulara erişimle bir SICK AppSpace geliştiricisinin merkezi çalışma platformudur.

SICK AppStudio´da geliştirme, gerekmesi durumunda tam bir kişiye özel adaptasyona olanak sağlar.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    GörevPozisyonlama, Denetim, Ölçüm, Okuma
    SensörCMOS matris sensörü, gri ton değeri
    Sensör çözünürlüğü

    1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)

    1.600 px x 1.200 px (1,9 Mpixel)

    OdakAyarlanabilir odak
    Lens arabirimiDeğiştirilebilir (C-Mount) ayrı bir aksesuar olarak sipariş etmek için / Değiştirilebilir (S mount), ayrı şekilde aksesuar olarak sipariş etmek için
    Optik format1/1,8"
    Operatör arayüzüWeb sunucu
    Çalışma elemanları2 tuş
    Seri✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN-Sensör ağı (Master/Slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (Harici CDF600-2 haberleşme modülü ile opsiyonel olarak sağlanır)
    Konfigürasyon yazılımıSICK AppStudio
    Boyutlar108 mm x 63 mm x 46 mm 1)
    • 1) Lenssiz ve kapaksız, sadece gövde.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı