Iletisim
Geri bildirim

2B görüntü işleme sensörü
Inspector / Inspector PIM-series

VSPM-6F2413
1062408
Alışılmış mevcut olma durumu talep üzerine
  • Copy shortlink
    • Özellikler
      Görev

      Denetim

      Pozisyonlama

      Ölçüm

      Teknoloji2D, Tek kare çekim, Resim analizi
      Ürün kategorisiYapılandırılabilen cihazlar
      Alet takımıNesne bulucu, Piksel sayacı, Kenar piksel sayacı, Şablonlar, Blob bulucu, Çokgen, kenar, daire, mesafe, açı, kenar sayacı, maksimumu bul
      SensörCMOS matris sensörü, gri ton değeri
      OdakAyarlanabilir odak (manüel)
      KalibrasyonLens deformasyonu ve perspektifin düzeltilmesi, sonuçlar mm cinsinden
      Robot koordinatları karşılaştırması
      Çalışma mesafesi≥ 50 mm
      İç aydınlatmalı çalışma mesafesi50 mm ... 200 mm
      İç aydınlatmanın görüş alanı22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm
      Dahili aydınlatmaKızılötesi
      LED sınıfıRisksiz grup (tehlike yok IEC62471 : 2006)
      Spektral aralıkYakl. 370 nm ... 900 nm
      Çevrimdışı destekEmülasyon
      Lens arabirimiDeğiştirilebilir (M12-Mount)
      Optik format1/3"
      Odak uzunluğu10 mm
    • Mekanik/Elektrik
      Bağlantılar

      M12, 12 pinli erkek konnektör

      M12, 4 pinli dişi konnektör

      Besleme Gerilimi24 V DC, ± 20 %
      Sinyal taşıma< 5 Vss
      Akım tüketimi< 450 mA, çıkış yüksüz
      Koruma sınıfıIP67
      Gövde malzemesiAlüminyum
      Ön cam materyaliPMMA
      Ağırlık350 g
      Boyutlar (U x G x Y)100 mm x 53 mm x 38 mm
    • Performans
      Sensör çözünürlüğü640 px x 480 px
      Tarama / resim tekrarlama hızı40 fps 1)
      İzleme alanları sayısı64
      Referans nesnelerinin sayısı32 nesne
      • 1) Maks. 200 fps.
    • Arayüzler
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Veri aktarma hızı100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      Veri aktarma hızı100 Mbit/s
      Operatör arayüzüWeb sunucu
      Konfigürasyon yazılımıSOPAS ET
      Veri depolama ve çağırma30 resimlik protokol hafızası, Bilgisayarda resim saklama, FTP ile resim saklama
      Ethernet haberleşmesiİnternet API
      Dijital giriş4 girişler (24 V)
      Ayarlanabilir girişlerHarici tetik, Enkoder girişi, harici öğrenme, Seçim referans belleği
      Dijital çıkış3 anahtarlama çıkışı, 24 V (B tipi)
      Ayarlanabilir çıkışlarMantıksal ifadeler üzerinden çıkış, FTP ile ilave resim saklama imkanı
      Çıkış akımı≤ 100 mA
      Standart çıkışlarHiçbir nesne algılanmadı, Her şey OK, Ayrıntı hatası
      Maksimum enkoder frekansı40 kHz
      Harici aydınlatmanın kumandası5 V TTL
      G/Ç kutusu genişlemesiNesne seçimi için 5 giriş, 16 çıkış
    • Ortam verileri
      Şok yüklenmesiEN 60068-2-27
      Titreşim yüküIEC 60068-2-6
      Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +45 °C 1)
      Depo ortam sıcaklığı–20 °C ... +70 °C 1)
      • 1) Bağıl nem: %35 ... %85, depoda: %95.
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027310205
      ECl@ss 5.1.427310205
      ECl@ss 6.027310205
      ECl@ss 6.227310205
      ECl@ss 7.027310205
      ECl@ss 8.027310205
      ECl@ss 8.127310205
      ECl@ss 9.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Teknik çizimler

    VSPM-6F2413
    Teknik çizim Standart
    VSPM-6F2413
    Görüş alanı
    VSPM-6F2413
    Bağlantı tipi
    VSPM-6F2413
    bağlantı M12, 12-
    VSPM-6F2413
    ethernet bağlantı şeması
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı