Iletisim
Geri bildirim

2B görüntü işleme sensörü
Inspector

Konforlu sensör paketinde akıllı görüntü işleme çözümü

Avantajınız

  • Çok yönlü görüntü işleme alet kutusu 3B görüntü işleme sensörün performansını bir sensörün kullanıcı dostu kolaylığı ile birleştirir
  • Görüntü kalitesinin problemsiz optimizasyonu için benzersiz değiştirilebilir gövde
  • SOPAS altındaki basit parametreleme, çevrimdışı parametreleme ve test için emülatör de dahil olmak üzere, üretimdeki duruş süresini en aza indirir
  • İşi olabildiğince verimli hale getirmek için kullanıcı dostu olan kullanıcı arayüzü, kullanıcı izleme gereksinimlerine en iyi şekilde eşleştirilir
  • Ethernet iletişimi ve müşteriye özel HMI gelişimi için internet API aracılığıyla mükemmel bağlantı

Genel bakış

Konforlu sensör paketinde akıllı görüntü işleme çözümü

Görüntü işleme uygulamaları için görüntü işleme sensör Inspector tek cihaz içindeki akıllı bir çözümdür. Görev ne olursa olsun: Kalite ve bütünlüğün doğrulanması, parça pozisyonunun veya ölçüm uygulamalarının algılanması. Sağlam IP-67 metal gövdesi endüstriyel kullanıma adapte edilmiştir ve akıllı görüntü işleme kullanan Inspector yüksek hızlı uygulamalar için mükemmel şekilde uygundur. Esnek gövde müşterinin ilgili uygulama alanındaki optik gereksinimlerine kolay uyum sağlaması için tasarlanmıştır. Yüksek oranda yansıtmaya sahip parçalar ve çok renkli çıkartmalar gibi zor tanınan nesnelerde bile mükemmel bir denetim sağlar. Inspector ürün ailesi, kumanda, kontrol ve veri toplama için çok sayıda arayüz aracılığıyla kapsamlı destek sunar. Görüntü işleme sensörü müşterinin entegrasyon için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir ve günlük işlerini kolaylaştırır.

Bir bakışta
  • Pozisyonlama, denetleme ve yüksek hızda ölçüm
  • Yüksek performanslı “Nesne bulucu”, pozisyondan, döndürme açısından ve boyuttan bağımsız
  • Benzersiz çıkarılabilir gövdesi difüzörü ve çeşitli optik aksesuarları destekler
  • Bilgisayar üzerinden kullanıcı dostu adım adım konfigürasyon
  • Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü
  • Makine entegrasyon için operatör panel tasarımı ve esnek arayüzler

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Görev

    Pozisyonlama

    Denetim

    Ölçüm

    SensörCMOS matris sensörü, gri ton değeri
    Sensör çözünürlüğü

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Işık kaynağı

    Beyaz

    Beyaz difüzör

    UV

    Kızılötesi

    OdakAyarlanabilir odak (manüel)
    Lens arabirimi

    Değiştirilebilir (M12-Mount)

    Entegre edilmiş

    Tedarik kapsamında mevcut değildir (M12-Mount)

    Optik format1/3"
    Operatör arayüzü

    Inspector Viewer

    Web sunucu

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    Konfigürasyon yazılımıSOPAS ET
    Boyutlar100 mm x 53 mm x 38 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı