Iletisim
Geri bildirim

2B görüntü işleme sensörü

En kolay kullanım ile yüksek performanslı görüntü işleme

SICK geleneksel sensörlerin başarısız olduğu yerlerde tüm sektörlerin zorlu şartlarının üstesinden gelen güçlü 2B görüntü işleme sensörleri sunar. 2B görüntü işleme sensörleri ile her bir seçeneğe bağlı olarak pozisyonlama, denetim, ölçme ve okuma için tam bir araç takımı mevcuttur. Esnek optik tasarımı neredeyse tüm uygulama alanları için uygundur. Sadelik, otomatik ayarlama, akıllı algoritmalar ve ortak, sezgisel kullanıcı arayüzü tarafından sağlanmaktadır.

Filtreleme ölçütü:

7 arama sonucu:

Result 1 - 7 out of 7

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Tek ve çift raf depolamada hassas pozisyonlama
  • Bir cihazla tek derinlikli ve çift derinlikli raf depolama
  • Kullanıcı dostu Web arayüzü
  • PROFINET ve dijital çıkış
  • IP67 koruyucu başlık dahil sağlam metal gövde
  • LED’ler, hedef lazeri, cihaz üzerinde tuşlar ve opsiyonel MicroSD hafıza kartı
  • Ön montajı yapılmış, ön odaklaması yapılmış ve ön parametrelendirilmiş
  • Görüntü verilerine erişim
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Inspector
Konforlu sensör paketinde akıllı görüntü işleme çözümü
  • Pozisyonlama, denetleme ve yüksek hızda ölçüm
  • Yüksek performanslı “Nesne bulucu”, pozisyondan, döndürme açısından ve boyuttan bağımsız
  • Benzersiz çıkarılabilir gövdesi difüzörü ve çeşitli optik aksesuarları destekler
  • Bilgisayar üzerinden kullanıcı dostu adım adım konfigürasyon
  • Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü
  • Makine entegrasyon için operatör panel tasarımı ve esnek arayüzler
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi InspectorP65x
Yapılandırılabilir. Programlanabilir. Güçlü. Yüksek algılama mesafeleri.
  • 2,1 ve 4,2 Megapiksel 2B görüntü işleme sensörleri
  • SensorApp´lerin Web tarayıcıda programlanması
  • Yeni SensorApp´lerin SICK AppStudio´da programlanması
  • Esnek C montajlı lens ve entegre aydınlatma
  • Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besleme noktası
  • HALCON çalışma süresi lisansı ve SICK algoritma kütüphanesi dahil
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi InspectorP64x
Programlanabilir. Ekonomik. Hızlı.
  • Programlanabilen 2D kameralar (1,7 Megapiksel)
  • Esnek C montajlı lens ve entegre aydınlatma
  • 4Dpro arayüzleri
  • Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besleme noktası
  • HALCON 12 görüntü işleme yazılımını temel alır
  • SICK AppStudio’da programlanmıştır
  • Web tabanlı kullanıcı arayüzü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi InspectorP63x
Yapılandırılabilir. Programlanabilir. Kompakt. Çok yönlü.
  • 1,3 ve 1,9 Megapiksel 2B görüntü işleme sensörleri
  • SensorApp´lerin Web tarayıcıda programlanması
  • Yeni SensorApp´lerin SICK AppStudio´da programlanması
  • Esnek S ve C montajlı lens ve entegre aydınlatma
  • Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besleme noktası
  • HALCON çalışma süresi lisansı ve SICK algoritma kütüphanesi dahil
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi picoCam
Ultra kompakt, GigE ara yüzlü endüstriyel dijital kameralar
  • Ultra kompakt gövde
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Geniş alan gerilim kaynağı 12 V DC ... 24 V DC
  • Vidalanabilir RJ45-GigE ara yüzü
  • Gerilim kaynağı ve dijital giriş ve çıkışlar için vidalanabilir Hirose konnektörlü soketi
  • Renkli, tek renkli resim ve NIR değişkenleri
  • C-Mount lensler için bağlantı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi midiCam
GigE ara yüzlü sağlam endüstri uyumlu akış kameraları
  • Koruma sınıfı IP 67 uyarınca sağlam gövde
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Geniş alan gerilim kaynağı 12 V DC ... 24 V DC
  • GigE ara yüzü için M12 konnektörlü soketi
  • Gerilim kaynağı ve dijital giriş ve çıkışlar için M12 konnektörlü soketi
  • Renkli, tek renkli resim ve NIR değişkenleri
  • C-Mount lensler için bağlantı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 7 out of 7

Yukarı