Kesintisiz emisyon ölçüm sistemleri (CEMS)

Tavizsiz uyum

SICK'in kesintisiz emisyon ölçüm sistemleri (CEMS), resmi çevre denetimi için güvenilir ölçüm değerleri sunar. Sistemler, uzun yıllardır gelişen taleplerin gerekliliklerini karşılar ve kullanıcıların önemli olacak günlük işleriyle ilgilenmesine gelecekte de olanak sağlar.

5 arama sonucu:

Result 1 - 5 out of 5

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Proses ve emisyon uygulamaları için esnek analiz sistemi
  • Analiz cihazları ve ölçüm büyüklükleri her an eklenebilir
  • Standart boyutta veya yer tasarrufu sağlayan kompakt modelde mevcuttur
  • AB standartları uyarınca bir AMS'den (otomatik ölçüm sistemi) beklenen tüm talepleri karşılar
  • Ölçüm gazı bypass'ı sayesinde çok kısa tepki süreleri
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Ser gazı emisyon çıkışlarının güvenilir ölçümü
  • Düşük ölçüm belirsizliği ile güvenilir ölçüm.
  • 5'e kadar ölçüm konumu için otomatik değiştirme
  • Toplam sera gazı çıkışının hesaplanması ve gösterilmesi için yazılım paketi
  • IECEx-Bölge 1 cihazlarıyla akış, basınç ve sıcaklık ölçümü
  • Bağımsız bir kabin olarak veya MINESIC700 TBS'ye entegre olarak kullanıma sunulmuştur
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Emisyonları verimli ve kolay şekilde ölçün
  • Tüm tipik atık gaz parametreleri ölçülebilir (O2, CO, NOx, SO2)
  • Eksiksiz bir numune alma sistemiyle donatılmıştır (ölçüm gazı alma filtresi, ölçüm gazı soğutucusu ve entegre ölçüm gazı pompası)
  • MCERTS sertifikalı
  • EN 61000-6 ve EMC uyarınca test edilmiştir ve CE işaretlidir
  • Analog (4 ... 20 mA) veya dijital (Modbus) ölçüm değeri çıkışı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Ölçüm ve analiz teknolojisi için alan ve koruma
  • Isıtma, soğutma ve havalandırma (talep üzerine yedekli)
  • Standart konteyner, 10 ila 40 foot
  • İzolasyon ve yükse kaliteli boya (C5)
  • Yangın bildirim ve yangın söndürme sistemleri mevcuttur
  • Standart ölçüler için CSC sertifikası
  • Patlama tehlikesi içeren bölgeleri için uygundur
  • Depreme karşı güvenli ve ateşe dayanıklı modeller mevcuttur (F30, F60)
  • Özel tasarımlar

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Emisyon ölçümleri için güçlü, geleceği güvenceye alan CEMS
  • EN 15267 ve EN 14181 uyarınca test edilmiş soğuk ekstraktif analiz sistemi
  • 24 V enerji beslemeli tak ve çalıştır analiz cihazı modülleri
  • Bir monitör üzerinde tüm ölçüm değerlerinin ve durum bilgilerinin gösterilmesi için kumanda ünitesi
  • Harici sensörler arayüzler üzerinden takılabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 5 out of 5