Genel bakış
Nesne belirleme ve dolum durumu sorgulaması için uzun süreli güvenilir sensörler
Kapasitif yaklaşım sensörleri her türlü malzemeyi algılar: Toz halindeki, tanecikli, sıvı ve üstelik plastik veya cam duvarların arkasından.
SICK marka kapasitif yaklaşım sensörleri, ayrıca çok yüksek elektromanyetik uyumluluğa (EMC) sahiptir ve bu sayede hatalı anahtarlamalar önlenir.
Bir bakışta
- Gövde yapısı M12, M18 ve M30 şeklinde silindirik gövde
- Tozları, tanecikleri, sıvıları ve katı maddeleri algılar
- Yüksek elekromanyetik uyumluluk
- Elektriksel tasarım: DC 2 ve 4 telli
- Gerilim kaynağı: DC 10 V ila DC 36 V
- Görsel ayar göstergesi
- Algılama mesafeleri 25 mm'ye kadar
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 68, IP 69 K