Boyut, kontur, hacim
Sensörler, nesne boyutlarının ve nesne biçiminin belirtilerinin nicel olarak ifade edilmesini sağlar.

Sıcaklık
İster tesis ve makine imalatındaki çalışma durumlarının denetlenmesi, isterse hassas proseslerin kontrol edilmesi ve düzenlenmesi söz konusu olsun: sıcaklığın güvenilir ve doğru bir şekilde algılanması endüstrinin pek çok sektöründe çok büyük önem taşır. SICK marka vidalı ve saplamalı tip termometreler ile sıcaklık şalterleri ürün yelpazesi, sıvılarda ve gazlarda temaslı sıcaklık ölçümü konusunda yüksek kaliteli çözümler sunuyor.

Basınç
Bir durum değişkeni olan basıncın ölçülmesi tesis ve makine imalatı, üretim sanayisi, takım tezgah makinesi imalatı, süreç mühendisliği, gıda ve uyarıcı madde üretimindeki pek çok alanda çok önemli bir rol oynamaktadır. SICK, akıllı ve çok yönlü konfigürasyon imkanları sayesinde müşteriye özel taleplere uyarlanabilen bir elektronik basınç transmitteri ve şalteri portföyü sunmaktadır.

Dolum seviyesi
Hem sürekli seviye ölçümü, hem zamana bağlı seviye ölçümü ve hem de her ikisinin kombinasyonu durumunda SICK firması proses kontrolü, stoklama veya korumaya alma için geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Montaj durumuna, ortam özelliklerine ve ortam koşullarına bağlı olarak SICK firması sadece tek bir amacı olan optimum sensörleri sunar: Amaç prosesin verimli olmasıdır. Burada SICK firması en geniş teknolojik portföye sahip sağlayıcı olarak kendi bilgi birikimini sonuna kadar kullanır. TDR prensibi ile çalışan cihazlar, ultrasonik cihazlar, titreşim prensibine göre çalışan cihazlar ve farklı optik teknolojiler de buna dahildir.

Konsantrasyon
Toz ve gaz konsantrasyonlarının ölçümüne dair ürünleri aşağıdaki alanlarda bulabilirsiniz

Akış
Yenilikçi sensörler, akış ölçümü için esnek ölçüm yöntemini sağlam cihaz gövdesi yapılarıyla ve üst sistemlere uygun maliyetli bağlantı konseptleriyle bir arada sunuyor. İsterse analog değerlerle güncel akış değeri, isterse pals sorgularıyla miktarın belirlenmesi gereksin, SICK marka akış sensörleri zorlu proses ve ortam koşulları altında en farklı maddelerle birlikte güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışır. Sıvı veya gaz fark etmez; SICK marka akış sensörleri, ultrason ve lazer teknolojisini esas alan çalışma süresi ölçümü yöntemini kullanır.