Proses gaz analiz sistemleri (PGA)
SCPS

Doğrudan döner fırındaki en sert koşullarda gaz analizi

Avantajınız

  • Prosesteki sorunların zamanında algılanması sayesinde tesis durmaları önlenir
  • Proses kontrolü sayesinde sabit ürün kalitesi
  • Optimize edilmiş bir yanma prosesi sayesinde daha düşük enerji giderleri
  • Minimum bakım maliyeti için sağlam ve denenmiş teknik
  • Birbirine uyarlanmış ve tek elden teslim edilen bileşenler sayesinde yüksek sistem uygunluğu
  • Uzaktan erişim ve deneyimli, dünya genelinde faaliyet gösteren servis ekibi sayesinde yetkin ve hızlı yardım

Genel bakış

Doğrudan döner fırındaki en sert koşullarda gaz analizi

SCPS proses gaz analiz sistemi, doğrudan döner fırındaki gaz ölçümü için kullanılır. Sıcak veya soğuk ekstraktif analiz sistemleri ve esnek uzaktan bakımla birleştirilen sağlam örnekleme probları, verimli temizleme mekanizmaları; SICK, tek üretici olarak tek elden komple portföyü tedarik eder. Analiz cihazları, yakma için önemli O2, CO, CO2, NO ve gerekirse CH4 parametrelerinin yanında SO2, HCL ve NH3 gibi proses parametrelerini de ölçecek şekilde yapılandırılmıştır. SCPS, özellikle yakıt nedeniyle yüksek kükürt ve/veya klor miktarları oluşan tesislerde minimum bakım, maksimum uygunluk ve hassas ölçüm değerleri ile öne çıkar.

Bir bakışta
  • CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3 gibi ilgili tüm gaz bileşenlerinin eşzamanlı ölçümü
  • Sağlam ve soğutmalı örnekleme probları, 1.400 °C ve 2.000 g/m³ toza kadar kullanılabilir
  • Tüm sistemin %98’e varan oranda uygunluğu
  • Uzaktan bakım sayesinde hızlı servis

Avantajlar

Doğru proses gazı analizi

Proses gazı analizi ne kadar doğru yapılırsa, yanma prosesleri ve kalite güvencesi de o orandan daha iyi optimize edilebilir. SCPS, tüm gereksinimler için analiz seçenekleri sunar.

Proses gazının bileşimi; yanma prosesinin etkinliği, oluşan klinkerin kalitesi ve tesisin uygunluğu üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. SCPS analiz sistemleri, müşteri için gerekli tüm gaz bileşenlerinin konsantrasyonunu güvenilir ve hassas şekilde belirler. Klasik soğuk ekstraktif veya alternatif yakıtlar için optimum olan sıcak ekstraktif ölçüm yöntemi fark etmez.

Her yakıt için doğru ölçüm yöntemi

Soğuk ekstraktif ölçüm yöntemi Soğuk ekstraktif proses gazı analizi onlarca yıldır endüstri standardıdır. Yöntem, yanma proseslerinin optimizasyonu için önemli olan bileşenlerin ölçülmesi için son derece uygundur – NOx, CO, CO2, O2, gaz yakmada ayrıca CH4. Petrol koku veya ikincil yakıtların kullanılması sırasında SO2, HCL ve NH3 gibi bileşenler de ortaya çıkar. Soğuk ekstraktif ölçüm yöntemiyle bu bileşenlerin belirlenmesi çok zordur. Bileşenler suda yüksek oranda çözünür olduğu için, gaz soğutucusunda asitli kondensat olarak ortaya çıkarlar. Bu, tüm analiz sisteminde korozyon hasarlarına neden olabilir.
Sıcak ekstraktif ölçüm yöntemi Sıcak ekstraktif ölçüm yöntemi, alınan gazın hacmi alma noktasından analiz cihazına giden yol üzerinde su buharının yoğuşması nedeniyle değişmediği için soğuk ekstraktif ölçüm yöntemine göre daha kesin sonuçlar verir. Özellikle alternatif yakıtlardaki kullanımda sıcak ekstraktif proses gazı analizi avantajlara sahiptir. Bu sırada prosesin her yerinde yüksek sıcaklıklar mevcut olduğu için, yoğuşma ve SO2, HCL ve NH3´ün yıkanması güvenilir şekilde önlenir. Bu sayede, bu bileşenler her an ölçülebilir durumda kalır ve analiz sisteminde korozyon hasarlarına neden olamaz. Kükürt ve klor bileşiklerinin konsantrasyonunun bilinmesi, klor devresini daha iyi kontrol etmek ve kritik kükürt miktarlarına tepki verilebilmesi için son derece yardımcı olur.

Proses optimizasyonu için her ihtiyaca uygun analiz

SCPS, proses optimizasyonu ve kalite güvencesi için önemli olan tüm ölçüm bileşenlerini analiz eder.
SCPS ile sıcak ekstraktif ölçüm de mümkündür – bu yöntem, özellikle alternatif yakıtlarda avantaj sağlar.

Rekabet avantajlarınız: Esnek SCPS analiz sisteminin yardımıyla enerji verimliliğinizi, ürün kalitenizi ve tesis kullanılabilirliğinizi sürekli olarak ve güvenilir şekilde arttırabilirsiniz.

Sağlam sondalar, rafine teknik

Yüksek oranda dayanıklı malzemeler ile uygulamaya optimize ediliş teknolojinin kombinasyonu, ekstrem koşullar altında da güvenilir şekilde hassas ölçümler yapılmasına olanak sağlar.

Zorlu ortamda uzun kullanım süreleri

SCPS sondaları, değişken soğutma sayesinde 1.400 °C´ye kadar sıcaklıklarda da kullanılabilir.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
SCPS, yapışmayı önleme hareketi ve rotasyon sayesinde sonda borusunda tortu oluşmasını etkin şekilde önler.

SCPS sondalarının etkin soğutma ve temizleme teknolojisi bakım maliyetlerini düşürür, planlanmamış durma sürelerini asgariye indirir ve bu sayede maliyet tasarrufu yapmanızı sağlar.

Kriterlere uygun kapsamlı servis

SICK, proses gazı analizi için SCPS ile bir One-Stop-Shop çözümü sunuyor. Tüm sistem bileşenleri ve ilgili servisler tek elden geliyor. Bu sayede her zaman sabit ve uzman bir muhatabınız olacak.

SICK Remote Service ve Condition Monitoring ile planlanabilen bakım

Uzmanlarımız, uzaktan erişim ile çok sayıda sorunu doğrudan ve yerinde randevuya gerek kalmadan çözebilir.
“Önemli parametrelerin” sürekli olarak izlenmesi, sorunların erkenden algılanmasına olanak sağlar.

SICK´in One-Stop-Shop prensibi, yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar ve tesisin durma sürelerini kısaltır.

Uygulamalar

Download