Proses gaz analiz sistemleri (PGA)

Proses kontrolü ile verimlilik artışı

SICK'in proses gaz analiz sistemleri (PGA), çeşitli endüstrilerdeki proses kontrolü ve kalite güvencesinin değerli bileşenleridir. Gaz analizindeki uzun yıllara dayanan deneyim ve modern veri entegrasyon ve değerlendirme üniteleri, üretim ve yanma proseslerinin optimize edilmesine yönelik kriterlere uygun bir analiz sisteminin mükemmel temelini oluşturur.

Filtreleme ölçütü:

4 arama sonucu:

Result 1 - 4 out of 4

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Her uygulama için oksijen ölçümü
  • Modern lazerli sprektroskopi (TDLS) tabanlı oksijen vericisi
  • İlgili kullanım koşullarına adapte edilmiş kompakt tasarım
  • Sezgisel kullanım ve kolay kurulum
  • Bir ölçüm noktası geçişi ile birleştirilebilir
  • Neredeyse her uygulama için esnektir
  • Modüler olarak geliştirilebilir
  • Çeşitli EX ruhsatları mevcuttur
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Prosesiniz için verimlilik ve güvenlikte bir artı
  • Yüksek oranda hassas O2, CO, CO2 ve H2O ölçümü. Üç adede kadar başka gaz bileşeni de anlık olarak birlikte ölçülebilir ve ihtiyaç anında eklenebilir
  • Çelik tesislerindeki zorlu ortam koşullarına optimum düzeyde adapte edilmiştir
  • Yüksek oranda bakım gerektirmeyen ve sağlam tasarım
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Atmosfer uygun olmalıdır
  • IECEx ve ANZEx gereğince sertifikalı
  • Güvenilir düzenli ölçüm (24/7)
  • 40'a kadar ölçüm noktası için otomatik ölçüm noktası geçişi
  • Otomatik alarm ve alarm kaydı
  • Taşınabilir standart konteyner içinde sistem
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Doğrudan döner fırındaki en sert koşullarda gaz analizi
  • CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3 gibi ilgili tüm gaz bileşenlerinin eşzamanlı ölçümü
  • Sağlam ve soğutmalı örnekleme probları, 1.400 °C ve 2.000 g/m³ toza kadar kullanılabilir
  • Tüm sistemin %98’e varan oranda uygunluğu
  • Uzaktan bakım sayesinde hızlı servis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 4 out of 4