Renk sensörleri
CS8

Renkleri hassas şekilde tanıma, kontrol etme ve ayırma

Avantajınız

  • Dört adet renge kadar kayıt ve tanıma. Bir değişiklik durumunda sensörün yeniden programlanması zorunlu değildir, böylece makinelerin durma süreleri azalır.
  • Yüksek süreç güvenliği: yüksek renk çözünürlüğü vasıtasıyla renklerin kesin bir atama yapılması sağlanır
  • Hassas ışık noktası sürekli olarak aynı kalan nesne saptaması yapılmasını sağlar
  • Bar tipi gösterge, renk kalitesini ve böylece de denetleme güvenliğini gösterdiği için kolay proses denetimi
  • Çeşitli renk toleransları vasıtasıyla değerlendirmede yüksek esneklik
  • Güvenilir tanıma için çok yüksek hızlarda dahi kısa tepki süreleri
  • Farklı sıcaklıklar denetim güvenliğini etkilemez

Genel bakış

Renkleri hassas şekilde tanıma, kontrol etme ve ayırma

Eğer hassas şekilde tanıma, kontrol etme ve ayırma konusunda renk, ayırt edici kriterse renk sensörü CS8 doğru seçimdir. Hassas ışık noktalı 12,5 mm ve daha büyük ışık noktalı 60 mm ikili algılama genişliği sayesinde en çeşitli görevler dahi çözülebiliyor. CS8 isteğe göre dört adet renge kadar hassas ayırma yapabilir. CS8-1 ile bir renk kaydedilebilir. Daha fazla renk talep edildiğinde dört kanallı CS8-4 kullanıma sunulur. Ayrıca CS8'de belirgin şekilde geliştirilmiş renk çözünürlüğü, benzer görünen renkleri dahi ayırt edilebilir duruma getiriyor. Bar tipi gösterge, sensörü ayarlama aşamasında kullanıcıyı destekleyerek çalışma sırasında renk kalitesi ile ilgili bilgileri ve bu şekilde de denetleme güvenliğini gösterir.

Bir bakışta
  • Bir (CS8-1) veya dört (CS8-4) renk kaydedilebilir
  • Algılama genişliği 12,5 mm veya 60 mm
  • Kısa tepki süresi maks. 85 µs
  • Yüksek renk çözünürlüğü
  • Bar tipi gösterge sayesinde renk örtüşmesi göstergesi
  • Son derece hassas ışık noktası, yüksek geometrik çözünürlük
  • İki ışık çıkışlı delikli metal gövde (değiştirilebilir)

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Algılama genişliği

    12,5 mm 1)

    60 mm 1)

    Işık demet çapı

    2 mm x 4 mm

    13 mm x 13 mm

    Anahtarlama frekansı1 kHz / 3 kHz / 6 kHz / 0,5 kHz / 1 kHz / 3,5 kHz
    Tepki süresi

    500 µs, 160 µs, 85 µs 2)

    1.000 µs, 500 µs, 145 µs 2)

    Çıkış (kanal)1 renk / 4 renk
    Ayarlama1 nokta öğretme statik
    Bağlantı tipiErkek konnektör
    • 1) Lens ön kenarından itibaren.
    • 2) Ohm yükü altında sinyal süresi.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download