Iletisim
Geri bildirim

Sensor Integration Machine

Yaratıcılıktan faydalanma. Uygulamaların çözümü.

SICK Eco sistem AppSpace'in bir parçası olarak Sensor Integration Machine (SIM) ürün ailesi, uygulama çözümüne giden yeni yollar açıyor. Ürün portföyü; işlem kapasitesi, sensör bağlantılarının adedi ve stroktan performanslı Sensor Integration Machine IO-Link sensörüne kadar uzanan fonksiyonlarla ölçeklendirilmiştir. Bu sayede, SICK sensörlerinin ve kameralarının verileri birleştirilebilir, arşivlenebilir ve aktarılabilir. SIM'ler, bu sayede Endüstri 4.0 bağlamında da tüm uygulamalar için uygun çözümleri sunar.

Filtreleme ölçütü:

4 arama sonucu:

Result 1 - 4 out of 4

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Performanslı. Esnek. Akıllı.
  • Bulut ve PLC, kameralar, arayüz, LiDAR tarayıcıları, (IO-Link) sensörler ve enkoderler için arayüzler
  • 4 Ethernet portu (≤ 2,5 Gb/sn)
  • Sensör verileri ve görüntü işleme için SICK Interface & Algorithm API ve HALCON görüntü işleme kütüphanesi (tipe bağlıdır)
  • IP65 veya IP20 koruma sınıfı (tipe bağlıdır)
  • Fansız tasarım
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Esnek. Akıllı. İletişimsel.
  • Ethernet bazlı Fieldbus, kamera, aydınlatma, sensör, enkoder ve daha fazlası için 25 ara yüz ile çok çeşitli bağlantı çeşitliliği
  • Hızlı görüntü aktarımı için 8 Gigabit Ethernet arayüzü
  • OPC-UA ve MQTT gibi iletişim protokollerine sahip Fieldbus ve Ethernet arayüzleri, paralel “Dual Talk” ile hazırlanmış verileri (Edge -Computing), Cloud-Computing olarak da kumanda sisteminin kullanımına sunar ve bu sayede dijital fabrika için ağ bağlantısına olanak sağlar.
  • Giriş ve çıkış sinyallerinin hassas senkronizasyonu
  • Aydınlatma kumandası ve beslemesi
  • IO-Link Master bağlantılar
  • IP 65 koruma sınıfı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Esnek ve akıllı sensör bağlantısı
  • Programlanabilir Sensor Integration Machine
  • IO-Link sensörleri ve dijital anahtarlama sinyalli sensörlerin bağlanması için yapılandırılabilen 4 IO-Link Master portu
  • Ortak bir IP adresine sahip iki Ethernet portu
  • SICK API algoritması ile karmaşık uygulama görevlerini çözme
  • IP67 koruma sınıfı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kompakt. Esnek. Akıllı.
  • Bulut ve kameralar, aydınlatma, LiDAR sensörleri, (IO-Link) sensörleri ve enkoderler için arayüzler
  • 4 adede kadar Ethernet portu
  • Görüntü ve sensör verilerini işlemek için SICK Interface & Algorithm API
  • IP65 veya IP20 koruma sınıfı (tipe bağlı)
  • Fansız tasarım
  • Örn. Flexi Soft güvenlik kontrolörü ile esnek şekilde kullanılabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 4 out of 4

Yukarı