Iletisim
Geri bildirim

Optik veri aktarımı
ISD400

Kolay ve hızlı kablosuz veri iletişimi

Avantajınız

  • Hızlı, uygun maliyetli devreye alma için entegre optik ve elektronik hizalama yardımı
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı soğuk hava depolarında bile yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti eder
  • ISD400 Core'da entegre PROFIBUS DP-Repeater düşük maliyetli ve kolay Multi-Master yapılandırmaya olanak tanır
  • ISD400 Pro modelinde ekran ve anahtarlama çıkışı üzerinden çalıştırma parametreleri ve durum bilgileri çıkışı beklenmedik arızaları önler

Genel bakış

Kolay ve hızlı kablosuz veri iletişimi

ISD400 optik veri aktarımı ürün ailesi, basit, maliyet-etkin, hızlı, son derece otomatik üretim ve depo ortamında kablosuz veri aktarım esnek entegrasyonuna izin veren sayısız avantaj sunar. ISD400 Pro modelinde 100 Mbit/s hızlı protokolsüz Ethernet sayesinde yüksek bant genişliğinde problemsiz transfer mümkündür.

Bir bakışta
  • PROFIBUS DP ISD400 Core için arayüzüdür
  • ISD400 Pro'da protokolsüz hızlı ethernet arayüzü
  • ISD400 Pro'da hızlı ethernet aktarım hızı 100 Mbit/s'dir
  • Cihazı açmak zorunda kalmadan bağlantı ve çalıştırma
  • - 40 °C'ye kadar kullanım için ısıtıcılı model

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Aktarım menzili0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    Koruma sınıfıIP65
    Çalışma ortamı sıcaklığı–40 °C ... +55 °C, Isıtıcı ile çalışma
    Depo ortam sıcaklığı–40 °C ... +75 °C
    Veri aktarma hızı3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı