Iletisim
Geri bildirim

Optik veri aktarımı
ISD300

Uzun iletim mesafeleri için optik veri aktarımı

Avantajınız

  • Aşınmasız sistem, yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti eder ve bakım maliyetlerini düşürür
  • Kablosuz veri aktarımı ile düşük kurulum süreleri
  • Büyük aktarım mesafesi ve yüksek çalışma rezervi esnekliği ve güvenilirliği garanti eder
  • Kabloların ortadan kaldırılması ile düşük kurulum masrafı
  • İyi ortam ışığına dayanıklılık ve elektromanyetik uyumluluk (EMV) ile yüksek çalışma rezervi
  • Hızlı veri aktarımı yüksek sistem performansını garanti eder
  • Entegre 3-noktalı braketle hızlı montaj, kurulum maliyetlerini azaltır

Genel bakış

Uzun iletim mesafeleri için optik veri aktarımı

ISD300 optik veri aktarımı araçlardan kablosuz iletişim sağlar, sabit bir tarafıyla ve böylece aşınmaya dayanıklı ve esnek bir çözüm sunar. Sistem optik olarak hizalanmış uzun mesafelerde iki yönlü iletişim kurabilen bir verici ve alıcı çiftinden oluşur.

Bir bakışta
  • 300 m'ye kadar iletim aralığı
  • Baud oranı en çok 2 Mbit/s'ye kadar yapılandırılabilir
  • Hassas hizalama için bar tipi gösterge ekranı
  • Kaba hizalama için optik yardım
  • Çeşitli arayüzler: Ethernet, Profibus, DeviceNet, Modbus

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Aktarım menzili0,2 m ... 300 m
    PROFIBUS DP
    Seri✔ , RS-485
    DeviceNet™
    CANopen
    Koruma sınıfıIP65
    Çalışma ortamı sıcaklığı–5 °C ... +50 °C
    Depo ortam sıcaklığı–30 °C ... +70 °C
    Veri aktarma hızı1,5 Mbit/s
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı