4Dprobağlama tekniği

SICK tamamen tek bir kaynaktan gelen bağlama tekniğini kullanarak bağlantı yapar

SICK marka bağlama tekniği, tesis kavramları içerisinde seçilen otomatik tanımlama teknolojileri ne olursa olsun SICK cihazlarının zahmetsizce bağlantı yapabilmesini size garanti eder. Modüler bağlantı kutularında fieldbus ağ geçitlerini entegre ederek, tarayıcı, kamera veya RFID sistemleri kolayca çeşitli fieldbus teknolojilerine entegre edilebilir. Fieldbus proxy, dış parametre hafızası, görüntü ve güç modülleri bu portföyü ve en yüksek oranda esneklik sağlamak için tamamlar.

Filtreleme ölçütü:

5 arama sonucu:

Result 1 - 5 out of 5

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Kolay erişim-dostu
  • Tüm yaygın profillere esnek montaj
  • PROFIBUS DP ve PROFINET için (tipe bağlı) esnek fieldbus bağlantısı
  • Bus adresini ve çalışma modunu ayarlamak için kodlama anahtarı (tipe bağlı)
  • Durum ve diyagnoz için LED'ler
  • Takılabilir elektrik bağlantılar
  • Bağlı sensör için entegre parametre kaydı
  • Kompakt ve esnek
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
4Dpro sensörlerinin kolay devreye alınması
  • 4Dpro sensörü için bağlantı modülü
  • İyi organize edilmiş, kolay erişilebilir vidalı ve yaylı terminaller
  • İç kapakta bağlantı şeması
  • Anahtarlar üzerinden konfigürasyon
  • Standart bağlantı kablolu bir 4Dpro sensörüne IP-65 bağlantısı
  • CMC600 Parametre klonlama modülü için temel
  • Aux arayüzü için doğrudan erişim için servis konnektörü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
CDM daha fazla esneklik için sensör devreye almayı kolaylaşmıştır
  • Güç kaynağı için ve SICK otomatik tanımlama bileşenlerine bağlantı için etkili bir çözümdür
  • İsteğe bağlı fieldbus haberleşme modülleri, parametre belleği, ekran ve güç kaynağı modülü için yuvalar
  • Tarayıcının basit güç kaynağı
  • Bir tarayıcının SICK Standart kablolu IP-65-bağlantısı
  • Kameranın sensörünün servis arayüzüne doğrudan erişim
  • Kapak içinde entegre bağlantı diyagramı
  • İyi organize edilmiş ve kolay erişilebilir vidalı, yaylı terminaller
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
EtherCAT - basit bağlantı
  • Basit montaj olanağı, kurulum ve devreye alma sırasında zaman kazandırır ve çeşitli uygulama ortamlarında esneklik sağlar
  • Tüm elektrik bağlantıları takılıp çıkartılabilir
  • Entegre parametre belleği
  • Durum ve arıza göstergesi için 6 LED
  • Entegre CAN arayüzü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
PoE ortamlarına kolay sensör entegrasyonu
  • PoE arayüzü olmayan cihazları PoE ortamlarına entegre eder
  • PoE sinyalini, 24 V gerilim kaynağı ve Ethernet veri hattına dağıtır
  • Alınan sensör sinyallerini görselleştirmek için gövde kapağındaki LED’ler
  • Dijital I/O’ların entegrasyonu
  • Takılabilir elektrik bağlantılar
  • Kompakt gövde
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 5 out of 5