Manyetik yaklaşım sensörleri
MM

Metrik gövdeye sahip manyetik yaklaşım sensörleri

Avantajınız

  • Temassız çalışması kirin, tozun ve sarsıntıların neden olduğu istenmeyen tespit hatalarını engeller ve sensörün çalışma süresini artırarak makinenin onarım maliyetlerini düşürür
  • En küçük gövde yapısı sayesinde alan tasarrufu sağlanarak kurulur
  • Algılama mesafelerinin uzun olması sayesinde hedef konum toleransı olan durumlarda dahi anahtarlama güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir
  • Plastik duvarlar, manyetik olmayan paslanmaz çelik duvarlar gibi başka cisimlerin arkasından da algılayabildiği için çok amaçlı kullanılabilir

Genel bakış

Metrik gövdeye sahip manyetik yaklaşım sensörleri

Manyetik yaklaşım sensörleri sorunsuz bir şekilde uzun algılama mesafelerine ulaşabilir, malzemelerin arkasındaki manyetik cisimleri güvenilir ve hassas bir şekilde tespit edebilir. Bu sensörler zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır ve tozdan, sıcaktan ve sarsıntılardan etkilenmez. Metrik gövdeye sahip sensörler, MM08, MM12 ve MM18 boylarda temin edilebilir.

Bir bakışta
  • Gövde yapıları: M8 ila M18
  • Algılama mesafeleri: 120 mm'ye kadar
  • Elektriksel tasarım: DC 3 telli
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • Sıcaklık aralığı: –25 °C ile +75 °C arasında
  • Nikel kaplı pirinç gövde, plastik algılama yüzeyi
  • Paslanmaz çelik, alüminyum, plastik veya ahşap gibi ferromanyetik olmayan malzemelerin arkasından sürekli mıknatısları algılar
  • Sürekli mıknatıs yüksek sıcaklık alanına ve sensör de arkasındaki ısı izolasyonlu alana yerleştirilerek yüksek sıcaklıklı uygulamalar çözüme kavuşturulur

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Gövde yapısıSilindirik vidalanabilir gövde yapısı
    Vida dişi büyüklüğü

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    Algılama mesafesi Sn45 mm ... 120 mm
    Duyarlılık≤ 0,3 mT ... ≤ 1 mT
    Gövde malzemesiPirinç, nikel kaplı / V4A
    Koruma sınıfıIP67
    Bağlantı3 pinli M8 erkek konnektör / 3 telli kablo / AMP erkek konnektörlü kablo, 3 pin / Soket M12, 4-pin
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download