Şeffaf nesneler
Şeffaf plastik ambalajlar, cam veya PET şişeler, ampuller, pipetler ve folyolar gibi şeffaf nesnelerin algılanması.

Perfore nesneler
Izgaralı kafesler veya baskı devreler gibi perfore nesnelerin güvenli şekilde algılanması.

Kontrast, renk, ışıma, parlama
Kontrast, renk, ışıma veya parlaklık ve desen gibi farklı optik nesne özelliklerinin algılanması.

Boyutlar ve profiller
Sensörler ve sistemler, kendi ölçüm verilerinden nesnelerin boyutlarını veya profillerini belirler. Sonuçlar, kumanda sistemindeki ileri işleme için uygun bir arayüz üzerinden kullanıma sunulur.

Yakın alandaki metal
Çelik, alüminyum, pirinç, bakır veya diğer metallerden üretilmiş olmaları fark etmeksizin her tür metal nesnenin temassız algılanması. Tozlu, kirli veya ıslak ortamlarda da 60 mm'ye kadar anahtarlama mesafeleri.

Mıknatıslar
Çevre koşullarından bağımsız olarak sabit manyetik olmayan malzemelerin arkasından sabit mıknatısların algılanması.

Basılı markalar ve etiketler
Folyolar veya ambalajlardaki ve basım endüstrisindeki basılı markaların algılanması. Beyaz, opak veya renkli taşıyıcı malzeme üzerindeki parlak, metal veya şeffaf malzemeden üretilmiş etiketlerin algılanması.

Yığılma basınçsız taşıma
Konveyörler üzerindeki ürün akışının algılanması ve kontrolü.

Çift kat algılama
Örneğin kağıt üstünde kağıt (çift kat algılama), folyo üstünde folyo veya üst üste duran metal plakalar gibi farklı malzemelerin çift katlarının algılanması.

Eksiksizlik ve boş kaplar
Sensörde veya sistemde belirlenen veriler temelinde, kapların veya bidonların tamamen doldurulmuş veya kaplanmış olup olmadığı algılanır. Aynı şekilde, sensörler veya sistemler kapların boş olup olmadığını ve örneğin kullanılmaya devam edilebilir edilemeyeceklerini belirleyebilir.