In-situ gaz analiz cihazları
ZIRKOR302

Oksijen ölçümünün başka bir türü

Avantajınız

  • Ortam havasıyla ölçümün otomatik kontrolü ve ayarlanması
  • Pahalı test gazları gerektirmez
  • Ölçüm gazında geri ateşleme olmaz, çünkü sensör ölçüm gazlarının dışındadır
  • Yüksek sıcaklıklarda da proses denetimi
  • Hızlı bir kumanda için direkt olarak prosesin için hızlı ölçüm

Genel bakış

Oksijen ölçümünün başka bir türü

SICK’in ZIRKOR302 yerinde gaz analiz cihazı, yüksek sıcaklıklarda bile güvenilir ve hızlı oksijen ölçümleri sunar. Akış sondası ölçüm prensibi sayesinde pahalı test gazlarına ihtiyaç duymaz; ortam havası yeterlidir. Analiz cihazı, ölçüm gazında yanma kaynağı olmayan güvenlikle ilgili tasarımına bağlıdır. Opsiyonel değerlendirme ünitesi üç adede kadar analiz cihazının kullanılmasına olanak sağlar.

Bir bakışta
  • Yenilikçi akış sondası ölçüm prensibi
  • Sabit fiziksel sıfır noktası ve doğrusal ölçüm sinyali
  • Tüm gaz içeren parçalar kullanılır
  • Yüksek sıcaklık versiyonu mevcuttur
  • Kısa tepki süresi
  • Bir değerlendirme ünitesi üzerinde üç adede kadar analiz cihazı kullanılabilir

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

  • ZIRKOR302 E analizör ünitesi

    ZIRKOR302 E analizör ünitesi

    AçıklamaBasınçlı hava işletimli ejektör ile analiz cihazı
    Ölçülen parametrelerO2
    Uygunluğu test edilmiş ölçümlerO2
    Ölçüm prensipleriZirkonyum dioksit akım probu
    Gaz akış oranı
    0,5 l/h
    Ölçüm mesafesi
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Sertifikalı ölçüm aralıkları
    O20 ... 21 Vol.-%
    Tepki süresi (t90)
    ≤ 20 s
    Standart ölçüm gazı çıkarma aleti; uzunluk = 1 m
    Sıfır noktası sapması
    ≤ 0,2 Vol.-%: Ölçüm aralıklarında
    Referans noktası sapması
    ≤ 0,2 Vol.-%: Ölçüm aralıklarında
    Proses sıcaklığı
    Paslanmaz çelik prob0 °C ... +700 °C
    İnconel prob0 °C ... +950 °C
    Seramik prob0 °C ... +1.400 °C
    Proses basıncı
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Proses gazı nem miktarı
    Yoğuşmasız
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    Depolama sıcaklığı
    –40 °C ... +85 °C
    Uygunluklar

    Onay gerektiren tesisler için uygun

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / NEMA 4x
    Analog çıkışlar1 Çıkış:
    0/4 ... 20 mA, 800 Ω
    0 ... 10 V
    Gerilimsiz; gerekli I/O modülleri geliştirilebilir
    Dijital çıkışlar4 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Opsiyon
    Dijital girişler4 Girişler:
    + 24 V
    Opsiyon
    Gösterge
    LC ekran
    Giriş

    Fonksiyon butonları

    Ok tuşları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ağırlık
    27 kg
    Standart ölçüm gazı çıkarma aleti; uzunluk = 1 m
    Ölçüm gazı çıkarma aleti için ilaveten ısıtmalı4 kg ... 6 kg
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans48 ... 62 Hz
    Güç tüketimi≤ 250 VA
    Yardımcı parçalar
    Basınçlı hava4 ... 6 bar; parça büyüklüğü max. 1 µm; yağ içeriği max. 0,1 mg/m³; çiğ noktası max. –30 °C
    Düzeltme fonksiyonlarıOrtam havasıyla otomatik kontrol ve ayarlama
    Dahili bileşenlerÖlçüm gaz pompası
  • ZIRKOR302 P analizör ünitesi

    ZIRKOR302 P analizör ünitesi

    AçıklamaEntegre ölçüm pompası ile analiz cihazı
    Ölçülen parametrelerO2
    Uygunluğu test edilmiş ölçümlerO2
    Ölçüm prensipleriZirkonyum dioksit akım probu
    Gaz akış oranı
    0,5 l/h
    Ölçüm mesafesi
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Sertifikalı ölçüm aralıkları
    O20 ... 21 Vol.-%
    Tepki süresi (t90)
    ≤ 20 s
    Standart ölçüm gazı çıkarma aleti; uzunluk = 1 m
    Sıfır noktası sapması
    ≤ 0,2 Vol.-%: Ölçüm aralıklarında
    Referans noktası sapması
    ≤ 0,2 Vol.-%: Ölçüm aralıklarında
    Proses sıcaklığı
    Paslanmaz çelik prob0 °C ... +700 °C
    İnconel prob0 °C ... +950 °C
    Seramik prob0 °C ... +1.400 °C
    Proses basıncı
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Proses gazı nem miktarı
    Yoğuşmasız
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    Depolama sıcaklığı
    –40 °C ... +85 °C
    Uygunluklar

    Onay gerektiren tesisler için uygun

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / NEMA 4x
    Analog çıkışlar1 Çıkış:
    0/4 ... 20 mA, 800 Ω
    0 ... 10 V
    Gerilimsiz; gerekli I/O modülleri geliştirilebilir
    Dijital çıkışlar4 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Opsiyon
    Dijital girişler4 Girişler:
    + 24 V
    Opsiyon
    Gösterge
    LC ekran
    Giriş

    Fonksiyon butonları

    Ok tuşları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ağırlık
    27 kg
    Standart ölçüm gazı çıkarma aleti; uzunluk = 1 m
    Ölçüm gazı çıkarma aleti için ilaveten ısıtmalı4 kg ... 6 kg
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans48 ... 62 Hz
    Güç tüketimi≤ 250 VA
    Düzeltme fonksiyonlarıOrtam havasıyla otomatik kontrol ve ayarlama
    Dahili bileşenlerÖlçüm gaz pompası
  • ZIRKOR302 değerlendirme ünitesi; çelik sac gövde

    ZIRKOR302 değerlendirme ünitesi; çelik sac gövde

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Koruma sınıfı
    IP65 / NEMA 4x
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş; bağlanmış analiz cihazı başına ölçüm verileri çıkışı
    Dijital çıkışlar3 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Dijital girişler3 Girişler:
    24 V
    Arıza, bakım ve fonksiyon kontrolü için önceden belirlenmiş
    İletişim arayüzü

    Seri

    CAN-Bus

    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına bağlantı
    Dahili sistem busu
    Sayı1
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED’leri: “Power”, “Failure” ve “Maintenance request”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaÇelik sac gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm
    Ağırlık
    4 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 50 VA
    Önerilen ön koruma10 A
  • ZIRKOR302 değerlendirme ünitesi; metal döküm gövde

    ZIRKOR302 değerlendirme ünitesi; metal döküm gövde

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Koruma sınıfı
    IP67 / NEMA 4x
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş; bağlanmış analiz cihazı başına ölçüm verileri çıkışı
    Dijital çıkışlar3 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Arıza, bakım ve fonksiyon kontrolü için önceden belirlenmiş
    Dijital girişler3 Girişler:
    24 V
    İletişim arayüzü

    Seri

    CAN-Bus

    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına bağlantı
    Dahili sistem busu
    Sayı1
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED’leri: “Power”, “Failure” ve “Maintenance request”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaMetal döküm gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    289 mm x 370 mm x 138 mm
    Ağırlık
    4 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 50 VA
    Önerilen ön koruma10 A
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download