In-situ gaz analiz cihazları
ZIRKOR200

İnovasyon hücrelerinde var

Avantajınız

  • Son derece uzun ömürlü ölçüm hücresi sayesinde çok yüksek uygunluk
  • Yenilikçi ölçüm hücresi koruması sayesinde korozif ve azaltıcı koşullarda da yüksek güvenilirlik
  • Dahili kendinden gözlem sayesinde analiz cihazındaki arızalar azaltılır
  • Manüel ayarlama gerektirmez
  • Hızlı bir kumanda için yakma prosesinin yakınında hızlı ölçüm
  • Emisyon denetimi için onaylıdır
  • Analiz cihazı uzaktan da kolayca kullanılabilir
  • Mükemmel Ex güvenlik konsepti sayesinde güvenlik

Genel bakış

İnovasyon hücrelerinde var

SICK, ZIRKOR200 gaz analiz cihazı ile küçük ve büyük yakma tesisleri için çok sağlam, güvenilir ve uygunluğu test edilmiş bir oksijen ölçümü sunuyor. ZIRKOR200, özellikle uzun ömürlü ölçüm hücresi ile öne çıkıyor. Bunun için kullanılan LongLife teknolojisi, özellikle korozif ve azaltıcı koşullarda ölçüm hücresinin dayanıklılığını arttırıyor. Ölçüm hücresinin entegre denetim sistemi ve tam otomatik ayarlama özelliği, bakım gereksinimini belirgin şekilde azaltıyor. ZIRKOR Remote-App ile analiz cihazına kablosuz olarak kolay ve hızlı bir erişim de mümkün. ZIRKOR200, yakma optimizasyonu için bakım gerektirmeyen ve basit bir oksijen ölçümü sunuyor. EN 15267 uyarınca yapılan uygunluk testi sayesinde emisyon denetimi için de uygun.

Bir bakışta
  • Yenilikçi koruma mekanizmaları sayesinde son derece uzun ömürlü ölçüm hücresi
  • Ölçüm hücresinin kendi kendine gözlemeli
  • Kontrol ünitesine entegre tam otomatik ayarlama
  • Yüksek sıcaklık versiyonu mevcuttur
  • Analiz cihazına uzaktan erişim için ZIRKOR Remote-App
  • Çok kısa tepki süresi
  • EN 15267 uyarınca uygunluk testi yapılmıştır
  • ATEX/IECEx, Bölge 1 veya Bölge 21 için Ex modeli

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

  • Standart modeldeki ZIRKOR200 analiz cihazı ünitesi

    Standart modeldeki ZIRKOR200 analiz cihazı ünitesi

    Ölçülen parametrelerO2
    Uygunluğu test edilmiş ölçümlerO2
    Ölçüm prensipleriZirkonyum dioksit sensörü
    Ölçüm mesafesi
    0 ... 25 Vol.-%
    Sertifikalı ölçüm aralıkları
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tepki süresi (t90)
    5 s
    Ölçüm gaz akışına bağlı
    Doğruluk
    ± 0,5 %
    Ölçüm değerinin veya 0,02 Hacim % O2, daha yüksek değer geçerlidir
    Proses sıcaklığı
    Ölçüm probu≤ +600 °C
    Soğutucu koruma borulu ölçüm probu≤ +1.600 °C
    Proses basıncı
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maksimum basınç dalgalanması: ± 50 hPa
    Proses gaz hızı
    ≤ 50 m/s
    Ortam sıcaklığı
    –40 °C ... +80 °C
    Uygunluklar

    EN 15267

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA havası

    SIL
    Güvenlik için entegrasyon seviyesiSIL 2 (IEC 61508)
    Sistematik uygunlukSC 2 (IEC 61508)
    Cihaz tipiType B
    Çalışma moduDüşük talep oranı
    Sistem mimarisi1oo1 değerlendirmesi
    NotOpsiyon
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Daldırma derinliği
    Ölçüm probu≤ 3.682 mm
    Soğutucu koruma borulu ölçüm probu≤ 1.000 mm
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571
    Opsiyonel

    Soğutucu koruma borusu

    LongLife hücre

    LongLife² hücre

  • Ex modelindeki ZIRKOR200 analiz cihazı ünitesi

    Ex modelindeki ZIRKOR200 analiz cihazı ünitesi

    Ölçülen parametrelerO2
    Uygunluğu test edilmiş ölçümlerO2
    Ölçüm prensipleriZirkonyum dioksit sensörü
    Ölçüm mesafesi
    0 ... 25 Vol.-%
    Sertifikalı ölçüm aralıkları
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tepki süresi (t90)
    5 s
    Ölçüm gaz akışına bağlı
    Doğruluk
    ± 0,5 %
    Ölçüm değerinin veya 0,02 Hacim % O2, daha yüksek değer geçerlidir
    Proses sıcaklığı
    ZIRKOR200 Ex-G ölçüm probu≤ +500 °C
    Soğutucu koruma borulu ZIRKOR200 Ex-G ölçüm probu≤ +1.400 °C
    ZIRKOR200 Ex-D ölçüm probu≤ +600 °C
    Proses basıncı
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maksimum basınç dalgalanması: ± 50 hPa
    Proses gaz hızı
    ≤ 50 m/s
    Ortam sıcaklığı
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Uygunluklar

    EN 15267

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA havası

    SIL
    Güvenlik için entegrasyon seviyesiSIL 2 (IEC 61508)
    Sistematik uygunlukSC 2 (IEC 61508)
    Cihaz tipiType B
    Çalışma moduDüşük talep oranı
    Sistem mimarisi1oo1 değerlendirmesi
    NotOpsiyon
    Ex onayları
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Daldırma derinliği
    ZIRKOR200 Ex-G ölçüm probu≤ 924 mm
    ZIRKOR200 Ex-D ölçüm probu≤ 960 mm
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571
    Opsiyonel

    Soğutucu koruma borusu (ZIRKOR200 Ex-D hariç)

    LongLife hücre (ZIRKOR200 Ex-D'de mevcuttur)

    LongLife² hücre

  • Standart modeldeki ZIRKOR200 kontrol ünitesi

    Standart modeldeki ZIRKOR200 kontrol ünitesi

    Ortam sıcaklığı
    Cihaz havası modeli–20 °C ... +55 °C
    Pompa modeli+20 °C ... +50 °C
    Isıtıcılı GFK muhafaza–40 °C ... +55 °C
    Depolama sıcaklığı
    –40 °C ... +80 °C
    UygunluklarEN 15267
    SIL
    Güvenlik için entegrasyon seviyesiSIL 2 (IEC 61508)
    Sistematik uygunlukSC 2 (IEC 61508)
    Cihaz tipiType B
    Çalışma moduDüşük talep oranı
    Sistem mimarisi1oo1 değerlendirmesi
    NotOpsiyon
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    Çelik sac gövdeIP66
    Paslanmaz çelik gövdeIP66
    GFK muhafazaIP66
    19″ Eklenti gövdesiIP20
    Analog çıkışlar1 Çıkış:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Analog girişler1 Giriş:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Galvanik olarak izole edilmemiş
    Dijital çıkışlar5 Röle kontağı
    Dijital girişler2 Röle kontağı:
    24 V AC/DC, 1 A
    İletişim arayüzü

    Modbus

    HART

    Foundation Fieldbus

    Haberleşme tipiRTU RS-232
    RTU RS-485
    Sayı1
    Gösterge
    Durum LED’leri: “Alarm”, “Bakım” ve “Hata”
    Operasyon

    LCD Ekran ve folyo klavyesi üzerinde

    Zırkor Remote App ile Android uç birim üzerinden

    Uygulama

    Çelik sac gövde

    Paslanmaz çelik gövde

    GFK muhafaza

    19″ eklenti

    Boyutlar ( G x Y x D)
    Çelik sac gövde300 mm x 440 mm x 240 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Paslanmaz çelik gövde300 mm x 400 mm x 240 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    GFK muhafaza510 mm x 600 mm x 310 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    19″ eklenti483 mm x 177 mm x 400 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    Çelik sac gövde17 kg ... 19 kg
    Paslanmaz çelik gövde17 kg ... 19 kg
    GFK muhafaza19 kg ... 27 kg
    19″ eklenti10 kg ... 11 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Güç tüketimi≤ 400 VA
    Önerilen ön koruma10 A
    Opsiyonel

    Yarı ve tam otomatik ayarlama (1 veya 2 noktalı ayarlama)

    LongLife hücre

    LongLife² hücre

    Ejektör ve pompa modeli

  • Ex-G modelindeki ZIRKOR200 kontrol ünitesi

    Ex-G modelindeki ZIRKOR200 kontrol ünitesi

    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    Depolama sıcaklığı
    –40 °C ... +80 °C
    UygunluklarEN 15267
    SIL
    Güvenlik için entegrasyon seviyesiSIL 2 (IEC 61508)
    Sistematik uygunlukSC 2 (IEC 61508)
    Cihaz tipiType B
    Çalışma moduDüşük talep oranı
    Sistem mimarisi1oo1 değerlendirmesi
    NotOpsiyon
    Ex onayları
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66
    Analog çıkışlar1 Çıkış:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Analog girişler1 Giriş:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Galvanik olarak izole edilmemiş
    Dijital çıkışlar5 Röle kontağı
    Dijital girişler2 Röle kontağı:
    24 V AC/DC, 1 A
    İletişim arayüzü

    Modbus

    HART

    Foundation Fieldbus

    Haberleşme tipiRTU RS-232
    RTU RS-485
    Sayı1
    Gösterge
    Durum LED’leri: “Alarm”, “Bakım” ve “Hata”
    Operasyon

    LCD Ekran ve folyo klavyesi üzerinde

    Zırkor Remote App ile Android uç birim üzerinden

    UygulamaBasınca dayanıklı mahfazalı gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    32 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Güç tüketimi≤ 400 VA
    Önerilen ön koruma10 A
  • ZIRKOR200 Ex-G pnömatik ünitesi

    ZIRKOR200 Ex-G pnömatik ünitesi

    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Yardımcı parçalar
    Test gazı150 l/h ... 180 l/h
    Cihaz havası30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 bar; parçacık büyüklüğü maks. 1 µm; parçacık içeriği maks. 1 mg/m³; yağ içeriği maks. 0,1 mg/m³; çiğ noktası maks. –40 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download