In-situ gaz analiz cihazları
ZIRKOR100

Sauerstoffmessung leicht gemacht

Avantajınız

  • High availability due to measurement cell with long service life
  • Reduction of analyzer failures due to internal self-monitoring
  • Quick measurement close to the combustion process for timely control
  • Easy analyzer operation – even remotely

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

Genel bakış

Sauerstoffmessung leicht gemacht

The ZIRKOR100 gas analyzer from SICK provides robust and reliable oxygen measurement for small combustion plants. It is characterized by a measurement cell with a long service life and a diagnostic function. This significantly reduces maintenance effort. The ZIRKOR remote app allows you to wirelessly access the analyzer quickly and easily.

As a result, the simple ZIRKOR100 oxygen measurement relieves the plant operator and frees them up to concentrate on other important tasks.

Bir bakışta
  • Measurement cell with long service life due to high-quality processing
  • Measurement cell self-monitoring
  • Version for high temperatures available
  • ZIRKOR remote app for remote access to analyzer
  • Very short response time

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 
  • Analizör ünitesi ZIRKOR100

    Analizör ünitesi ZIRKOR100

    Ölçülen parametrelerO2
    Ölçüm prensipleriZirkonyum dioksit sensörü
    Ölçüm mesafesi
    O20 ... 25 %
    Tepki süresi (t90)
    5 s
    Ölçüm gaz akışına bağlı
    Doğruluk
    ± 0,5 %
    Ölçüm değerinin veya 0,02 Hacim % O2, daha yüksek değer geçerlidir
    Proses sıcaklığı
    Ölçüm probu≤ +400 °C
    Soğutucu koruma borulu ölçüm probu≤ +1.400 °C
    Proses basıncı
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maksimum basınç dalgalanması: ± 50 hPa
    Proses gaz hızı
    ≤ 50 m/s
    Ortam sıcaklığı
    –40 °C ... +80 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP20
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Daldırma derinliği
    Ölçüm probu≤ 500 mm
    Soğutucu koruma borulu ölçüm probu≤ 1.000 mm
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571
    OpsiyonelSoğutucu koruma borusu
  • ZIRKOR100 kontrol ünitesi

    ZIRKOR100 kontrol ünitesi

    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    Depolama sıcaklığı
    –40 °C ... +80 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66
    Analog çıkışlar1 Çıkış:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Dijital çıkışlar2 Çıkışlar:
    Opsiyonel olarak 4 adede kadar çıkış mümkündür
    Gösterge
    Durum LED’leri: “Alarm”, “Bakım” ve “Hata”
    Operasyon

    LCD Ekran ve folyo klavyesi üzerinde

    Zırkor Remote App ile Android uç birim üzerinden

    UygulamaÇelik sac gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    300 mm x 440 mm x 240 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    17 kg ... 19 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 350 VA
    Önerilen ön koruma10 A
    Opsiyonelİki oksijen sınır değer alarmı (min/maks değer)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download