In-situ gaz analiz cihazları
GM901

Emisyon denetimi ve proses kontrolü için CO ölçümü

Avantajınız

  • Doğrudan In-situ ölçüm sayesinde neredeyse hiç değişmeyen ölçüm sonuçları
  • Hızlı, kolay kurulum ve devreye alma
  • Kolay, kullanıcı dostu kumanda
  • Uygun maliyetli, çünkü bakım gerektirmez

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

Genel bakış

Emisyon denetimi ve proses kontrolü için CO ölçümü

GM901 gaz analiz cihazı “Cross-duct“ veya “Başlık versiyonu” cihaz modellerinde mevcuttur. Böylece geniş kapsamlı bir uygulama alanına sahiptir – yüksek miktarda toz yükleri, aşırı basınç, kritik akım profili veya yüksek gaz ölçüm konsantrasyonları gibi zorlu uygulamalarda dahi.

Bir bakışta
  • Kanal çapı boyunca temsili ölçüm
  • Kontrol ünitesi üzerinden çalıştırma
  • Kısa tepki süreleri
  • Gaz dolu küvetle kontrol edilebilir; test gazı ile gaz kontrolü yapılabilen alıcı verici ünitesi sayesinde

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 
  • Sistem GM901 Cross-Duct

    Sistem GM901 Cross-Duct

    AçıklamaCross-Duct modeli
    Ölçülen parametrelerCO
    Ölçüm prensipleriGaz filtresi ilişkisi
    Ölçüm mesafesi
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    1 m ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Tepki süresi (t90)
    5 s ... 360 s
    Doğruluk
    ± 5 %
    Ölçüm mesafesi son değeri
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    UygunluklarTÜV Numune testi
    Elektrik güvenliğiCE
    Montaj

    Montaj flanşı, DN125, PN6

    Montaj flanşı, ANSI, 5″

    Kontrol fonksiyonlarıGaz dolu küvetle manuel referans noktası testi
  • Sistem GM901 ölçüm probu

    Sistem GM901 ölçüm probu

    AçıklamaÖlçüm lansı modeli
    Ölçülen parametrelerCO
    Ölçüm prensipleriGaz filtresi ilişkisi
    Ölçüm mesafesi
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    Aktif ölçüm mesafesine ve gaz sıcaklığına bağlıdır
    Tepki süresi (t90)
    5 s ... 360 s
    Doğruluk
    ± 5 %
    Ölçüm mesafesi son değeri
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    UygunluklarU.S. EPA uygun
    Yalnızca gaz testi yapılabilen ölçüm probu (GPP)
    Elektrik güvenliğiCE
    Montaj

    Kanaldaki kurulum yeri

    Montaj flanşı, DN125, PN6

    Montaj flanşı, ANSI, 5″

    Kontrol fonksiyonlarıGaz dolu küvetle manuel referans noktası testi
  • Verici alıcı ünitesi

    Verici alıcı ünitesi

    AçıklamaÖlçüm probu versiyonunun analiz cihazı ünitesi
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / NEMA 4
    Boyutlar ( G x Y x D)
    254 mm x 338 mm x 304 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    6 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim24 V DC
    GerilimKontrol ünitesi üzerinden besleme
  • Verici ünitesi

    Verici ünitesi

    AçıklamaCross-Duct ölçüm sisteminin verici ünitesi
    Ölçüm mesafesi
    Cross-Duct modeli0,5 m ... 8 m
    Proses sıcaklığı
    ≤ +250 °C
    Güçlendirilmiş kalibrasyon ile≤ +430 °C
    Proses basıncı
    ≤ 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Proses gazı nem miktarı
    Yoğuşmasız
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / NEMA 4
    Boyutlar ( G x Y x D)
    150 mm x 169 mm x 241 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    3 kg
    Hava üfleme parçası dahil
    Enerji beslemesi
    Gerilim24 V DC
    GerilimKontrol ünitesi üzerinden besleme
  • Alıcı ünitesi

    Alıcı ünitesi

    AçıklamaCross-Duct ölçüm sisteminin alıcı ünitesi
    Ölçüm mesafesi
    Cross-Duct modeli0,5 m ... 8 m
    Proses sıcaklığı
    ≤ +250 °C
    Güçlendirilmiş kalibrasyon ile≤ +430 °C
    Proses basıncı
    ≤ 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Proses gazı nem miktarı
    Yoğuşmasız
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / NEMA 4
    Boyutlar ( G x Y x D)
    150 mm x 169 mm x 405 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    3 kg
    Hava üfleme parçası dahil
    Enerji beslemesi
    Gerilim24 V DC
    GerilimKontrol ünitesi üzerinden besleme
  • Açık ölçüm probları (GMP)

    Açık ölçüm probları (GMP)

    AçıklamaEntegre temizleme havası kontrol sistemiyle açık yapı tarzında ölçüm probu
    Ölçüm mesafesi
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    ≤ +250 °C
    Güçlendirilmiş kalibrasyon ile≤ +430 °C
    Proses basıncı
    –60 hPa ... 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Proses gazı nem miktarı
    Yoğuşmasız
    Toz miktarı
    ≤ 3 g/m³
    1 m ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4539
    Enerji beslemesi
    Gerilim24 V DC
    GerilimKontrol ünitesi üzerinden besleme
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Dahili bileşenler

    Hava üfleme denetim ünitesinin akış denetimi

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Basınç sensörü

  • Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)

    Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)

    AçıklamaTest gazıyla ayarlama yapmak için gaz geçirgenliği özelliğine sahip filtre elemanlı ölçüm probu
    Ölçüm mesafesi
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    ≤ +220 °C
    Proses basıncı
    –120 hPa ... 200 hPa
    Proses gazı nem miktarı
    Yoğuşmasız
    Toz miktarı
    ≤ 30 g/m³
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4539, Seramik, PTFE
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 150 VA
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Test gazıVidalı sıkıştırma halkası bağlantısı 1/4″
    Dahili bileşenler

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Basınç sensörü

    Optik yüzeylerin ısıtılması

  • GM901 kontrol ünitesi

    GM901 kontrol ünitesi

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Analog çıkışlar1 Çıkış:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Analog girişler1 Giriş:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Gaz sıcaklığı için
    Dijital çıkışlar2 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Dijital girişler1 Giriş:
    24 V
    Seri
    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonTescilli servis arayüzü
    CAN-Bus
    FonksiyonDahili sistem busu
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED'leri: “İşlem”, ”Servis”, “Uyarı” ve “Arıza”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaÇelik sac gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    210 mm x 381,4 mm x 108 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    4,3 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 50 VA
  • GM901 kontrol ünitesi, genişletilmiş bağlanabilirlik ile

    GM901 kontrol ünitesi, genişletilmiş bağlanabilirlik ile

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Analog girişler1 Giriş:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Gaz sıcaklığı için
    Dijital çıkışlar3 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Dijital girişler3 Girişler:
    24 V
    Seri
    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonTescilli servis arayüzü
    PROFIBUS DP
    NotOpsiyon
    Haberleşme tipiRS-485
    CAN-Bus
    FonksiyonDahili sistem busu
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED'leri: “İşlem”, ”Servis”, “Uyarı” ve “Arıza”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaÇelik sac gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    210 mm x 381,4 mm x 108 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    4,3 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 50 VA
  • Bağlantı ünitesi

    Bağlantı ünitesi

    AçıklamaDahili CAN-Bus bağlantısının müşteri tarafındaki kablo ile uzatılması için
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / NEMA 4
    Boyutlar ( G x Y x D)
    175 mm x 110,5 mm x 57 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    3 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi60 VA
    Dahili bileşenlerAlıcı verici ünitesinin beslenmesi için entegre 24-V adaptörü
  • SLV4-2 hava üfleme ünitesi, 2BH1300, 3-ph

    SLV4-2 hava üfleme ünitesi, 2BH1300, 3-ph

    AçıklamaOptik yüzeylerin temizlenmesi için tozsuz hava hazırlama ünitesi
    Gaz akış oranı
    38 m³/h ... 63 m³/h
    30 hPa karşı basınç durumunda, filtredeki düşük basınca bağlı
    Ortam sıcaklığı
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP54
    Boyutlar ( G x Y x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    18 kg
    Enerji beslemesi
    Üç faz akımΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havası40 mm
    Kontrol fonksiyonlarıDüşük basınç sensörü (devre değiştirme noktası –35 hPa)
    Dahili bileşenlerİki kademeli hava filtresi, Europiclon tipi, toz kapasitesi 200 g
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download