In-situ gaz analiz cihazları
GM700

Zorlu ölçüm koşulları altında dahi etkili proses analizleri

Avantajınız

  • Doğrudan proses içinde In-situ ölçüm sayesinde neredeyse katkısız ölçüm değerleri
  • Ölçüm probu veya Cross-Duct modeli sayesinde ölçüm görevinize çok iyi uyum sağlar
  • Çalışma esnasında yüksek güvenilirlik
  • Zorlu ortam koşulları altında kullanılabilir
  • Hızlı veya kısa süreli proses dalgalanmalarının tespit edilmesini sağlar

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

Genel bakış

Zorlu ölçüm koşulları altında dahi etkili proses analizleri

Güvenilirlik, ölçüm hassasiyeti ve çok kısa tepki süreleri GM700 lazer gaz analiz cihazının belirleyici özellikleridir. TDLS (ayarlanabilir diyot lazer spektroskopisi) prensibini esas alan GM700 farklı gaz bileşenlerinin ölçümünü yapar, örneğin özel ışık soğurmasında NH3, HF, HCl veya H2O gibi. In-situ ölçüm, özellikle proses kontrolü ve emisyon denetiminde gaz konsantrasyonlarının hızlı bir şekilde belirlenmesi için uygundur.

Bir bakışta
  • Yüksek izgesel çözünürlük sayesinde yüksek seçicilik
  • Kısa tepki süreleri
  • Kalibrasyon gerektirmez
  • Hareketli parçalar içermez, neredeyse hiç aşınmaz
  • Numune alma ve şartlandırma gerekli değil
  • Patlama bölgesi 2 için aşırı basınç kapsüllü model

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 
  • GM700 sistemi, standart model

    GM700 sistemi, standart model

    AçıklamaEmisyon denetimi ve proses çözümü için In-situ gaz analiz cihazı
    Ölçülen parametrelerNH3, HF, HCl, H2O
    Uygunluğu test edilmiş ölçümlerHF
    Ölçüm prensipleriDiyot lazeri spektroskopisi (TDLS)
    Ölçüm mesafesi
    NH3 (%20 hacim H2O’ya kadar)0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    NH3 (%40 hacim H2O’ya kadar)0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    Ölçüm aralıkları, 1 m ölçüm uzaklığından alınır
    Ölçüm aralıkları uygulamaya ve cihaz versiyonuna bağlı
    İkili ölçüm aralıkları
    HCl / H2O0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl)
    0 ... 50 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm (NH3)
    0 ... 40 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-% (H2O)
    Ölçüm aralıkları, 1 m ölçüm uzaklığından alınır
    Ölçüm aralıkları uygulamaya ve cihaz versiyonuna bağlı
    Sertifikalı ölçüm aralıkları
    HF0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 25 mg/m³
    Cross-Duct modeli uygunluk bakımından kontrol edilmiştir
    Tepki süresi (t90)
    Standard1 s ... 360 s
    Ayarlanabilir, 4 sn’ye önceden ayarlanmıştır
    HF ölçümü1 s ... 180 s
    Ayarlanabilir, 4 saniyeye önceden ayarlanmıştır, EN 15267’ye göre uygunluk açısından kontrol edilmiştir
    Doğruluk
    Sıfır noktası≤ ± 2 %
    Tam ölçekli değer ile bağıntılı
    Hassasiyet≤ ± 2 %
    Ölçüm aralıkları ile bağlantılı bakım aralıklarında (6 ay)
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +50 °C
    Parametrelerine bağlıdır; sıcaklık değişimi maksimum ±10 °C/h
    Depolama sıcaklığı
    –40 °C ... +55 °C
    Ortam nemi
    ≤ 95 %
    Rölatif nem; yoğuşmasız
    Uygunluklar

    Sadece HF için

    Onay gerektiren tesisler için uygun

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA havası

    EN 15267

    EN 14181

    Elektrik güvenliğiCE
    Montaj

    Montaj flanşı, DN125, PN6

    Montaj flanşı, ANSI, 5″

    Kontrol fonksiyonlarıSıfır ve referans noktası için otomatik kontrol döngüsü (sadece NH3 ve HCl için)
    OpsiyonelSCU kontrol ünitesi (sadece patlama risksiz bölgeler için)
  • GM700 sistemi, Ex modeli

    GM700 sistemi, Ex modeli

    AçıklamaEmisyon denetimi ve proses çözümü için In-situ gaz analiz cihazı
    Ölçülen parametrelerNH3, H2O
    Ölçüm prensipleriDiyot lazeri spektroskopisi (TDLS)
    Ölçüm mesafesi
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    Ölçüm aralıkları, 1 m ölçüm uzaklığından alınır
    Ölçüm aralıkları uygulamaya ve cihaz versiyonuna bağlı
    İkili ölçüm aralıkları
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    Ölçüm aralıkları, 1 m ölçüm uzaklığından alınır
    Ölçüm aralıkları uygulamaya ve cihaz versiyonuna bağlı
    Tepki süresi (t90)
    1 s ... 360 s
    Ayarlanabilir, 4 sn’ye önceden ayarlanmıştır
    Doğruluk
    Sıfır noktası≤ ± 2 %
    Tam ölçekli değer ile bağıntılı
    Hassasiyet≤ ± 2 %
    Ölçüm aralıkları ile bağlantılı bakım aralıklarında (6 ay)
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +50 °C
    Parametrelerine bağlıdır; sıcaklık değişimi maksimum ±10 °C/h
    Depolama sıcaklığı
    –20 °C ... +50 °C
    Ortam nemi
    ≤ 95 %
    Rölatif nem; yoğuşmasız
    Ex onayları
    ATEXII 3/-G Ex pzc op is [ia] IIC T4 Gc/-
    Elektrik güvenliğiCE
    Montaj

    Montaj flanşı, DN125, PN6

    Montaj flanşı, ANSI, 5″

    Kontrol fonksiyonlarıSıfır ve referans noktası için otomatik kontrol döngüsü (sadece NH3 için)
  • Verici-alıcı ünitesi; Standart ve Ex-versiyon

    Verici-alıcı ünitesi; Standart ve Ex-versiyon

    AçıklamaÖlçüm sisteminin analizör ünitesi
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Standart tasarım239 mm x 316 mm x 338 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ex-model239 mm x 401 mm x 338 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    Standart tasarım13 kg
    Ex-model14 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim24 V DC
    GerilimKontrol ünitesi üzerinden besleme
    Güç tüketimi≤ 36 W
  • Açık ölçüm probları (GMP)

    Açık ölçüm probları (GMP)

    AçıklamaEntegre temizleme havası kontrol sistemiyle açık yapı tarzında ölçüm probu
    Ölçüm mesafesi
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    Standart tasarım≤ +250 °C
    200 °C’den itibaren ısıtmalı hava üfleme ile
    Ex-model≤ +200 °C
    Proses basıncı
    –60 hPa ... 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Toz miktarı
    ≤ 3 g/m³
    1 m ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Ağırlık
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4539
    Enerji beslemesi
    GerilimVerici-alıcı ünitesi üzerinden besleme
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Dahili bileşenler

    Hava üfleme denetim ünitesinin akış denetimi

    Sıcaklık sensörü PT1000 (Ex-versiyonda değil)

    Basınç sensörü (patlayıcı ortama uygun değil)

  • Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)

    Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)

    AçıklamaTest gazıyla ayarlama yapmak için gaz geçirgenliği özelliğine sahip filtre elemanlı ölçüm probu
    Ölçüm mesafesi
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    HCl+130 °C ... +430 °C
    NH3+300 °C ... +430 °C
    Proses basıncı
    –120 hPa ... 200 hPa
    Toz miktarı
    ≤ 30 g/m³
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Ağırlık
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4539, Seramik, PTFE
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 150 VA
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Test gazıVidalı sıkıştırma halkası bağlantısı 1/4″
    Dahili bileşenler

    Basınç sensörü

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Optik yüzeylerin ısıtılması

  • Reflektör ünitesi (Cross-Duct modeli)

    Reflektör ünitesi (Cross-Duct modeli)

    AçıklamaÜçlü cam reflektörü reflektör ünitesi
    Ölçüm mesafesi
    0,25 m ... 6 m
    Flanş mesafesi - Flanş eksi 2 × flanş uzunluğu
    Proses sıcaklığı
    ≤ +250 °C
    200 °C’den itibaren ısıtmalı hava üfleme ile
    Proses basıncı
    –60 hPa ... 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Toz miktarı
    ≤ 3 g/m³
    1 m ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    8,5 kg
  • AWE kontrol ünitesi, çelik sac gövde

    AWE kontrol ünitesi, çelik sac gövde

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Analog girişler2 Girişler:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Gaz sıcaklığı ve gaz basıncı için
    Dijital çıkışlar3 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Arıza, bakım ve fonksiyon kontrolü için önceden belirlenmiş
    Dijital girişler3 Girişler:
    24 V
    Seri
    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonTescilli servis arayüzü
    PROFIBUS DP
    NotSadece HF için
    CAN-Bus
    FonksiyonDahili sistem busu
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED'leri: “İşlem”, ”Servis”, “Uyarı” ve “Arıza”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaÇelik sac gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    4,7 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 50 VA
  • AWE kontrol ünitesi, metal döküm gövde

    AWE kontrol ünitesi, metal döküm gövde

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP67
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Analog girişler2 Girişler:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Gaz sıcaklığı ve gaz basıncı için
    Dijital çıkışlar3 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Arıza, bakım ve fonksiyon kontrolü için önceden belirlenmiş
    Dijital girişler3 Girişler:
    24 V
    Seri
    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonTescilli servis arayüzü
    PROFIBUS DP
    NotSadece HF için
    CAN-Bus
    FonksiyonDahili sistem busu
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED'leri: “İşlem”, ”Servis”, “Uyarı” ve “Arıza”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaMetal döküm gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    8,6 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 50 VA
  • GM700-EX3G kontrol ünitesi

    GM700-EX3G kontrol ünitesi

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Analog girişler2 Girişler:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Gaz sıcaklığı ve gaz basıncı için
    Dijital çıkışlar3 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Arıza, bakım ve fonksiyon kontrolü için önceden belirlenmiş
    Dijital girişler3 Girişler:
    24 V
    Seri
    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonTescilli servis arayüzü
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED'leri: “İşlem”, ”Servis”, “Uyarı” ve “Arıza”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaÇelik sac gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Kontrol ünitesi300 mm x 483 mm x 138 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ex pz kontrol ünitesi FS840129 mm x 122 mm x 120 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    16 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz
    Güç tüketimi≤ 75 VA
  • Bağlantı ünitesi

    Bağlantı ünitesi

    AçıklamaDahili CAN-Bus bağlantısının müşteri tarafındaki kablo ile uzatılması için
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66
    Boyutlar ( G x Y x D)
    175 mm x 110,5 mm x 175 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    3 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Dahili bileşenlerAlıcı verici ünitesinin beslenmesi için entegre 24-V adaptörü
  • Temizleme havası parçası

    Temizleme havası parçası

    AçıklamaHava üfleme hortumunun, sıcaklık ve basınç sensörünün bağlantılarıyla flanş parçası
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    9,6 kg
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Elektrik bağlantıları

    Akış denetimi

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Dahili bileşenler

    Hava üfleme denetim ünitesinin akış denetimi

    Basınç sensörü (sadece verici-alıcı ünitesinde)

    Sıcaklık sensörü (sadece verici-alıcı ünitesinde)

  • Hava üfleme parçası, Ex modeli, pasif

    Hava üfleme parçası, Ex modeli, pasif

    AçıklamaHava üfleme hortumunun ve hava üfleme denetim ünitesinin bağlantılarıyla flanş parçası
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    254 mm x 269 mm x 242 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    7 kg
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
  • Basınç ve sıcaklık sondası (Cross-Duct model)

    Basınç ve sıcaklık sondası (Cross-Duct model)

    AçıklamaDN40 / PN40 montaj flanşlı basınç ve sıcaklık sensörü
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    ≤ +500 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Daldırma derinliği
    Sıcaklık sensörü PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571, Çelik ST37
    Teslimat kapsamı

    Sıcaklık sensörü için bağlantı kablosu, 5 m

    Basınç sensörü için bağlantı kablosu, 5 m

    Flanş kapağı, conta ve vidaları dahil

  • SLV4-2 hava üfleme ünitesi, 2BH1300, 3-ph

    SLV4-2 hava üfleme ünitesi, 2BH1300, 3-ph

    AçıklamaOptik yüzeylerin temizlenmesi için tozsuz hava hazırlama ünitesi
    Gaz akış oranı
    38 m³/h ... 63 m³/h
    30 hPa karşı basınç durumunda, filtredeki düşük basınca bağlı
    Ortam sıcaklığı
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP54
    Boyutlar ( G x Y x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    18 kg
    Enerji beslemesi
    Üç faz akımΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havası40 mm
    Kontrol fonksiyonlarıDüşük basınç sensörü (devre değiştirme noktası –35 hPa)
    Dahili bileşenlerİki kademeli hava filtresi, Europiclon tipi, toz kapasitesi 200 g
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download