In-situ gaz analiz cihazları
GM35

Yanma ve kurutma proseslerinin etkin şekilde izlenmesi için

Avantajınız

  • Proseste doğrudan dinamik nem ölçümü
  • Gerçek nem referans değerlerinin hazırlanması
  • In-situ ölçümündeki değişmez ölçüm değerleri
  • Kısa süreli veya hızlı proses dalgalanmaları algılanır
  • Uygun ölçüm boruları veya Cross-Duct modelinin seçilmesi sayesinde temsili ölçüm

Genel bakış

Yanma ve kurutma proseslerinin etkin şekilde izlenmesi için

Eş zamanlı ya da tek ölçüm şeklinde: GM35 gaz analiz cihazı sıcaklık ve basıncı olduğu gibi CO2, H2O ve CO veya N2O ölçümlerini de güvenilir, hızlı ve ekonomik şekilde yapar. GM35 direk gaz akışlı kanalda örnekleme olmadan bu gaz bileşenlerinin In-situ gaz analiz cihazı olarak algılanmasını sağlar. GM35’in güvenilirliği, hassasiyeti ve kısa tepki süresi karbonmonoksit ve tüm CO2 verimli proseslerde kontrol alanlarının verimliliği açısından önemli bir artı sunuyor.

Bir bakışta
  • Dinamik nemlilik doğrulama
  • Proseste doğrudan hızlı In-situ ölçümü
  • Üç gaz bileşeni, basınç ve sıcaklığa kadar eşzamanlı ölçümü
  • Numune alma ve şartlandırma yok
  • Gaz testi ölçüm probu uygunluğu
  • Entegre kendi kendine test ve kontrol fonksiyonları

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

  • GM35 sistemi

    GM35 sistemi

    AçıklamaEmisyon denetimi ve proses çözümü için In-situ gaz analiz cihazı
    Ölçülen parametrelerCO, CO2, H2O, N2O
    Uygunluğu test edilmiş ölçümlerCO, CO2, H2O
    Ölçüm prensipleriGaz filtresi ilişkisi, Parazit filtresi ilişkisi
    Ölçüm mesafesi
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 60 ppm / 0 ... 2.500 ppm
    Ölçüm aralıkları, 1 m ölçüm uzaklığından alınır
    Ölçüm aralıkları uygulamaya ve cihaz versiyonuna bağlı
    Sertifikalı ölçüm aralıkları
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Cross-Duct ve GMP modeli uygunluk açısından kontrol edilmiştir
    Sıfır noktası sapması
    ± 2 %: Tam ölçekli değer ile bağıntılı
    Referans noktası sapması
    ± 2 %: Ölçüm aralıkları ile bağlantılı bakım aralıklarında (6 ay)
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +50 °C
    Sıcaklık değişimi maksimum ±10°C/h
    Depolama sıcaklığı
    –40 °C ... +55 °C
    Ortam nemi
    ≤ 96 %
    Rölatif nem; yoğuşmasız
    UygunluklarEN 15267 (MCERTS)
    Elektrik güvenliğiCE
    Uygulama

    Cross-Duct modeli

    Ölçüm lansı modeli

    Montaj

    Montaj flanşı, DN125, PN6

    Montaj flanşı, ANSI, 5″

    Kontrol fonksiyonlarıSıfır ve referans noktası için otomatik kontrol döngüsü
    OpsiyonelSCU kontrol ünitesi (sadece patlama risksiz bölgeler için)
  • Verici alıcı ünitesi

    Verici alıcı ünitesi

    AçıklamaÖlçüm sisteminin analizör ünitesi
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66 / NEMA 4x
    Boyutlar ( G x Y x D)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    29 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans48 ... 62 Hz
    Güç tüketimi≤ 350 VA
  • Açık ölçüm probları (GMP)

    Açık ölçüm probları (GMP)

    AçıklamaEntegre temizleme havası kontrol sistemiyle açık yapı tarzında ölçüm probu
    Ölçüm mesafesi
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    ≤ +430 °C
    Maksimum 180 °C'de N2O ölçümü ile
    Proses basıncı
    –60 hPa ... 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Toz miktarı
    ≤ 3 g/m³
    1 m ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Ağırlık
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4539
    Enerji beslemesi
    GerilimVerici-alıcı ünitesi üzerinden besleme
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Dahili bileşenler

    Basınç sensörü

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Hava üfleme denetim ünitesinin akış denetimi

  • Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)

    Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)

    AçıklamaTest gazıyla ayarlama yapmak için gaz geçirgenliği özelliğine sahip filtre elemanlı ölçüm probu
    Ölçüm mesafesi
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    ≤ +430 °C
    Maksimum 180 °C'de N2O ölçümü ile
    Proses basıncı
    –120 hPa ... 200 hPa
    Toz miktarı
    ≤ 30 g/m³
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Ağırlık
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4539, Seramik, PTFE
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 150 VA
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Test gazıVidalı sıkıştırma halkası bağlantısı 1/4″
    Dahili bileşenler

    Basınç sensörü

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Optik yüzeylerin ısıtılması

  • Reflektör ünitesi (Cross-Duct modeli)

    Reflektör ünitesi (Cross-Duct modeli)

    AçıklamaÜçlü cam reflektörü reflektör ünitesi
    Proses sıcaklığı
    ≤ +500 °C
    Maksimum 180 °C'de N2O ölçümü ile
    Proses basıncı
    –60 hPa ... 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Toz miktarı
    ≤ 3 g/m³
    1 m ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    8,5 kg
  • AWE kontrol ünitesi, çelik sac gövde

    AWE kontrol ünitesi, çelik sac gövde

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Analog girişler1 Giriş:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Dijital çıkışlar3 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Arıza, bakım ve fonksiyon kontrolü için önceden belirlenmiş
    Dijital girişler3 Girişler:
    24 V
    İletişim arayüzü

    Seri

    CAN-Bus

    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonTescilli servis arayüzü
    Dahili sistem busu
    Sayı1
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED'leri: “İşlem”, ”Servis”, “Uyarı” ve “Arıza”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaÇelik sac gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    4,7 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 50 VA
  • AWE kontrol ünitesi, metal döküm gövde

    AWE kontrol ünitesi, metal döküm gövde

    AçıklamaKontrol ünitesi, bilgi işleme ve çıkışı ve ayrıca kontrol ve denetim fonksiyonları için kullanıcı arayüzü olarak görev görür
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP67
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Analog girişler1 Giriş:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Dijital çıkışlar3 Röle kontağı:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Arıza, bakım ve fonksiyon kontrolü için önceden belirlenmiş
    Dijital girişler3 Girişler:
    24 V
    İletişim arayüzü

    Seri

    CAN-Bus

    Haberleşme tipiRS-232
    FonksiyonTescilli servis arayüzü
    Dahili sistem busu
    Sayı1
    Gösterge
    LC ekran
    Durum LED'leri: “İşlem”, ”Servis”, “Uyarı” ve “Arıza”
    Giriş

    Ok tuşları

    Fonksiyon butonları

    OperasyonLC gösterge ve folyo klavye vasıtasıyla menü sürümlü kumanda
    UygulamaMetal döküm gövde
    Boyutlar ( G x Y x D)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    8,6 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 50 VA
  • Bağlantı ünitesi

    Bağlantı ünitesi

    AçıklamaDahili CAN-Bus bağlantısının müşteri tarafındaki kablo ile uzatılması için
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    3 kg
  • Temizleme havası parçası

    Temizleme havası parçası

    AçıklamaHava üfleme hortumunun, sıcaklık ve basınç sensörünün bağlantılarıyla flanş parçası
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    9,6 kg
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Elektrik bağlantıları

    Hava üfleme ünitesinin düşük basınç sensörü

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Basınç sensörü

    Dahili bileşenler

    Hava üfleme denetim ünitesinin akış denetimi

    Basınç sensörü

  • Basınç ve sıcaklık sondası (Cross-Duct model)

    Basınç ve sıcaklık sondası (Cross-Duct model)

    AçıklamaDN40 / PN40 montaj flanşlı basınç ve sıcaklık sensörü
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    ≤ +500 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Daldırma derinliği
    Sıcaklık sensörü PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571, Çelik ST37
    Teslimat kapsamı

    Sıcaklık sensörü için bağlantı kablosu, 5 m

    Basınç sensörü için bağlantı kablosu, 5 m

    Flanş kapağı, conta ve vidaları dahil

  • SLV4-2 hava üfleme ünitesi, 2BH1300, 3-ph

    SLV4-2 hava üfleme ünitesi, 2BH1300, 3-ph

    AçıklamaOptik yüzeylerin temizlenmesi için tozsuz hava hazırlama ünitesi
    Gaz akış oranı
    38 m³/h ... 63 m³/h
    30 hPa karşı basınç durumunda, filtredeki düşük basınca bağlı
    Ortam sıcaklığı
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP54
    Boyutlar ( G x Y x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    18 kg
    Enerji beslemesi
    Üç faz akımΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Kontrol fonksiyonlarıDüşük basınç sensörü (devre değiştirme noktası –35 hPa)
    Dahili bileşenlerİki kademeli hava filtresi, Europiclon tipi, toz kapasitesi 200 g
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download