In-situ gaz analiz cihazları
GM32

Agresif gazların doğrudan ve hızlı ölçümü - ATEX alanlar da dahil

Avantajınız

  • Doğrudan gaz kanalında ölçülen neredeyse hiç değişmemiş ölçüm değerleri
  • Kısa vadeli proses dalgalanmaları ölçülebilir
  • Cross-Duct veya ölçüm probu modelinin seçilmesi vasıtasıyla etkili ölçüm
  • Modüler tasarım sayesinde yerinde hızlı servis mümkündür
  • Uzun süre bakım gerektirmeyen aralıklar
  • Fiyat bakımından uygun yerinde gaz analiz cihazları - ATEX tasarımlarda da
  • Düşük kurulum ve işletim maliyetleri, test gazları gerekli değil

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

Genel bakış

Agresif gazların doğrudan ve hızlı ölçümü - ATEX alanlar da dahil

In-situ gaz analiz cihazı GM32 SO2, NO, NO2 ve NH3'nin yanı sıra gaz geçiren kanaldaki basıncı ve sıcaklığı ölçer. Doğrudan, hızlı ve gaz numunesi alma ve taşınması olmadan. Bu, kontrol sistemlerinin doğrudan neredeyse katkısız değerlerle çalıştığı anlamına gelir. Kendinden gözleme sayesinde, ölçülen değerlere güvenilebilir ve sapma durumunda erken uyarılar verilir. SO2 ve NO emisyon ölçümleri için GM32, Avrupa standardı EN 15267'ye göre uygunluk testine tabi tutulmuştur. Kapsamlı güvenlik fonksiyonlarına ve gelişmiş sistem teknolojisine sahip bir Ex modeli de mevcuttur.

Bir bakışta
  • Doğrudan, hızlı yerinde ölçüm
  • Gazın çıkarılması yok, gazın taşıması yok, gazın şartlandırılması yok
  • Aynı anda dört adede kadar ölçülen değer, artı proses sıcaklığı ve basıncı
  • DOAS değerlendirme yöntemi
  • Tutarlı ölçüm hassasiyetiyle birbirinden bağımsız çok sayıda ölçüm aralıkları
  • Otomatik kendi kendine test fonksiyonu (QAL3) test gazları olmadan
  • Patlama bölgesi 2 için aşırı basınç kapsüllü model

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 
  • Sistem GM32; Standart ve Ex-versiyon

    Sistem GM32; Standart ve Ex-versiyon

    AçıklamaEmisyon denetimi ve proses çözümü için In-situ gaz analiz cihazı
    Ölçülen parametrelerNO, NO2, NH3, SO2
    Uygunluğu test edilmiş ölçümlerNO, SO2
    Ölçüm prensipleriAyrımsal optik soğurum spektroskopisi (DOAS)
    Ölçüm mesafesi
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 20 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    SO20 ... 32 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    Ölçüm aralıkları, 1 m ölçüm uzaklığından alınır
    Ölçüm aralıkları uygulamaya ve cihaz versiyonuna bağlı
    Sertifikalı ölçüm aralıkları
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    1,86 m (Cross-Duct), 1,25 m (açık ölçüm probu) veya 1 m (açık ölçüm probu, LowNO2) aktif ölçüm yolu uzunluğunda
    Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP) için TÜV uygunluk testi yapılmamıştır
    Tepki süresi (t90)
    Açık ölçüm probları (GMP)≥ 5 s
    Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)≥ 120 s
    Cross-Duct modeli≥ 5 s
    Ayar süresi parametrelenebilir
    Doğruluk
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    En küçük ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    Sıcaklık değişimi maksimum ±10°C/h
    Depolama sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    Sıcaklık değişimi maksimum ±10°C/h
    Ortam nemi
    ≤ 95 %
    Rölatif nem; yoğuşmasız
    Uygunluklar

    Onay gerektiren tesisler için uygun

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA havası

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    Ex onayları
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    Elektrik güvenliğiCE
    Montaj

    Montaj flanşı, DN125, PN6

    Montaj flanşı, ANSI, 5″

    Kontrol fonksiyonları

    Dahili sıfır noktası kontrolü

    QAL3 doğrultusunda sıfır ve referans noktası için kontrol döngüsü

    Opsiyonel

    SCU kontrol ünitesi (sadece patlama risksiz bölgeler için)

    Çok bölgeli kalibrasyon (bir bileşen için ek ölçüm mesafesi)

    550 °C veya . 650 °C’ye kadar gelişmiş gaz sıcaklığı aralığı

    LowNO2

  • Verici/alıcı ünitesi ; Standart tasarım

    Verici/alıcı ünitesi ; Standart tasarım

    AçıklamaÖlçüm sisteminin analizör ünitesi
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / IP69K
    OperasyonEntegre kontrol ünitesi üzerinden
    Boyutlar ( G x Y x D)
    315 mm x 580 mm x 359 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    20 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim24 V DC
    GerilimBağlantı ünitesi üzerinden besleme
    Güç tüketimi≤ 36 W
  • Alıcı verici ünitesi; Ex-model

    Alıcı verici ünitesi; Ex-model

    AçıklamaÖlçüm sisteminin analizör ünitesi
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / IP69K
    OperasyonEntegre kontrol ünitesi üzerinden
    Boyutlar ( G x Y x D)
    315 mm x 910 mm x 410 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    20 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim24 V DC
    GerilimBağlantı ünitesi üzerinden besleme
    Güç tüketimi≤ 36 W
  • Açık ölçüm probları (GMP)

    Açık ölçüm probları (GMP)

    AçıklamaEntegre temizleme havası kontrol sistemiyle açık yapı tarzında ölçüm probu
    Ölçüm mesafesi
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    ≤ +550 °C
    Proses basıncı
    –60 hPa ... 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Toz miktarı
    ≤ 3 g/m³
    1 m ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Ağırlık
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4539
    Enerji beslemesi
    GerilimVerici-alıcı ünitesi üzerinden besleme
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Dahili bileşenler

    Hava üfleme denetim ünitesinin akış denetimi

    Basınç sensörü (patlayıcı ortama uygun değil)

    Sıcaklık sensörü PT1000 (Ex-versiyonda değil)

  • Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)

    Gaz testi yapılabilir ölçüm probu (GPP)

    AçıklamaTest gazıyla ayarlama yapmak için gaz geçirgenliği özelliğine sahip filtre elemanlı ölçüm probu
    Ölçüm mesafesi
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    Seramik filtreli≤ +430 °C
    Kısa süre (maks. 30 dak.) 550 °C'ye kadar. 430 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda güvenilir ölçüm verileri çıkışı garanti edilemez.
    Seramik filtreyle NH3 ölçümü+300 °C ... +430 °C
    Kısa süre (maks. 30 dak.) 550 °C'ye kadar. 430 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda güvenilir ölçüm verileri çıkışı garanti edilemez.
    Teflon filtreli≤ +200 °C
    Proses basıncı
    –120 hPa ... 200 hPa
    Toz miktarı
    ≤ 30 g/m³
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Ağırlık
    Boyutsal çizimlere bakınız
    Ortama temas eden malzemePaslanmaz çelik 1.4571, Paslanmaz çelik 1.4539, Seramik, PTFE
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 150 VA
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Test gazıVidalı sıkıştırma halkası bağlantısı 1/4″
    Dahili bileşenler

    Basınç sensörü

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Optik yüzeylerin ısıtılması

  • Reflektör ünitesi (Cross-Duct modeli)

    Reflektör ünitesi (Cross-Duct modeli)

    AçıklamaÜçlü cam reflektörlü reflektör ünitesi
    Ölçüm mesafesi
    Cross-Duct modeli0,25 m ... 12 m
    Flanş mesafesi - Flanş eksi 2 × flanş uzunluğu
    Proses sıcaklığı
    ≤ +550 °C
    Talep edilmesi halinde yüksek sıcaklıklarla ilgili modeller
    Proses basıncı
    –60 hPa ... 30 hPa
    Hava üfleme ünitesine bağlı
    Toz miktarı
    ≤ 3 g/m³
    1 m ölçüm aralığıyla bağıntılı
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / IP69K
    Boyutlar ( G x Y x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    8,5 kg
  • Bağlantı ünitesi; Standart tasarım

    Bağlantı ünitesi; Standart tasarım

    AçıklamaEnerji beslemesinin ve veriler ile sinyal kablosunun bağlantılarını müşteri sağlar
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / IP69K
    Analog çıkışlar2 Çıkışlar:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Modül başına, sekiz çıkışa genişletilebilir
    Analog girişler2 Girişler:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Dijital çıkışlar4 Çıkışlar:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Dijital girişler4 Girişler:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Modül başına, sekiz girişe genişletilebilir
    Modbus✔ , ✔
    Haberleşme tipiTCP
    RTU RS-485 (Opsiyonel arayüz modülü ile)
    CAN-Bus
    FonksiyonDahili sistem busu
    Ethernet
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına veya OPC sunucusuna bağlantı
    Boyutlar ( G x Y x D)
    450 mm x 424 mm x 158 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    16 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim100 V AC ... 250 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 260 VA
  • Bağlantı ünitesi; Ex versiyon

    Bağlantı ünitesi; Ex versiyon

    AçıklamaEnerji beslemesinin ve veriler ile sinyal kablosunun bağlantılarını müşteri sağlar
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP65 / IP69K
    Analog çıkışlar2 Çıkışlar:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Modül başına, sekiz çıkışa genişletilebilir
    Analog girişler2 Girişler:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Dijital çıkışlar4 Çıkışlar:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Dijital girişler4 Girişler:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Modül başına, sekiz girişe genişletilebilir
    Modbus✔ , ✔
    Haberleşme tipiTCP
    RTU RS-485 (Opsiyonel arayüz modülü ile)
    CAN-Bus
    FonksiyonDahili sistem busu
    Ethernet
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına veya OPC sunucusuna bağlantı
    Boyutlar ( G x Y x D)
    679 mm x 630 mm x 158 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    16 kg
    Enerji beslemesi
    Gerilim100 V AC ... 230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 260 VA
  • Temizleme havası parçası; Alıcı/verici ünitesi

    Temizleme havası parçası; Alıcı/verici ünitesi

    AçıklamaHava üfleme hortumunun, sıcaklık ve basınç sensörünün bağlantılarıyla flanş parçası
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    9,6 kg
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Elektrik bağlantıları

    Hava üfleme ünitesinin düşük basınç sensörü

    Sıcaklık sensörü PT1000

    Basınç sensörü

    Dahili bileşenler

    Hava üfleme denetim ünitesinin akış denetimi

    Basınç sensörü

  • Temizleme havası parçası; Reflektör birimi

    Temizleme havası parçası; Reflektör birimi

    AçıklamaHava üfleme hortumunun ve hava üfleme denetim ünitesinin bağlantılarıyla flanş parçası
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    9,6 kg
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havasıHortum konnektör 40 mm
    Elektrik bağlantılarıHava üfleme ünitesinin düşük basınç sensörü
    Dahili bileşenlerHava üfleme denetim ünitesinin akış denetimi
  • Basınç ve sıcaklık sondası (Cross-Duct model)

    Basınç ve sıcaklık sondası (Cross-Duct model)

    AçıklamaDN40 / PN40 montaj flanşlı basınç ve sıcaklık sensörü
    Doğruluk
    Basınç sensörü1 %
    Sıcaklık sensörü1 %
    Proses sıcaklığı
    ≤ +500 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Boyutlar farklıdır. Detaylar için bk.boyutsal çizimler.
    Daldırma derinliği
    Sıcaklık sensörü PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571, Çelik ST37
    Teslimat kapsamı

    Sıcaklık sensörü için bağlantı kablosu, 5 m

    Basınç sensörü için bağlantı kablosu, 5 m

    Flanş kapağı, conta ve vidaları dahil

  • SLV4-2 hava üfleme ünitesi, 2BH1300, 3-ph

    SLV4-2 hava üfleme ünitesi, 2BH1300, 3-ph

    AçıklamaOptik yüzeylerin temizlenmesi için tozsuz hava hazırlama ünitesi
    Gaz akış oranı
    38 m³/h ... 63 m³/h
    30 hPa karşı basınç durumunda, filtredeki düşük basınca bağlı
    Ortam sıcaklığı
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP54
    Boyutlar ( G x Y x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    18 kg
    Enerji beslemesi
    Üç faz akımΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Yardımcı gaz bağlantıları
    Tasfiye havası40 mm
    Kontrol fonksiyonlarıDüşük basınç sensörü (devre değiştirme noktası –35 hPa)
    Dahili bileşenlerİki kademeli hava filtresi, Europiclon tipi, toz kapasitesi 200 g
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download