Ekstraktif gaz analiz cihazları

SICK firmasının ekstraktif gaz analiz cihazları iki farklı versiyonuyla kullanıma sunulur. Mevcut ölçüm tekniği gaz kanalından kısmi gaz akımını alır ve onu hazır hale getirerek dayanıklı koşullar altında bir analiz cihazı modülüne iletir. SICK, gaz işlemesinde ham malzemeden çok sayıda reflektöre kadar büyük bir ölçüm tekniği sunuyor – ilgili ölçüm işlemine optimum uyarlanmış.
8 arama sonucu:
- Uzun süreli dayanıklılığa sahip dedektör
- Paramanyetik ve elektrokimyasal O2 ölçümü
- Bileşensiz ortam havası ile otomatik ayarlama
- Kirlenmeden etkilenmez
- 5 farklı ölçüm prensibi mevcut
- 60 üzerinde ölçüm bileşeni seçilebilir
- Farklı uygulama alanları için 3 çeşit gövde türü
- Bir gövdede 3 analiz cihazı moduna kadar
- 6 farklı analiz cihazı modülü: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektro kimyasal O2), OXOR-P (paramanyetik O2), THERMOR (TC) ve UNOR (NDIR)
- 4 farklı gövde çeşidi
- Ölçüm gazı pompası ve/veya denetleme sensörleri ile gaz modülü
- Analiz sistemlerinde basit ve hızlı kurulum için gövde modeli
- SOPAS ET yazılımı ile ethernet üzerinden uzaktan kumanda
- Termik dönüştürücüde doğrudan toplam Hg için doğru ölçüm (patentli)
- Tüketim materyalleri olmadan ölçüm işletimi
- Uygulamada ejektör pompası yardımıyla aşınmaya neden olmayan ölçüm teknolojileri, hareketli parçalar içermez
- Otomatik sapma kontrolü için entegre ayarlama küveti
- Test gazı jeneratörü yardımıyla tüm sistemin otomatik ayarlanması (opsiyonel)
- Tüm sistemin modüler yapısı
- Endüstriyel sisteme kolay entegre standart 19″ gövde
- Yer tasarrufu sağlayan duvar gövdesi (bağımsız mod)
- Basit gaz destekleri için neredeyse bakım gerektirmeyen ejektör pompası
- Sıfır gazı ve yanma havasının temizlenmesi için dahili katalizör (opsiyonel)
- Proseslerde basınç dalgalanmalarının otomatik izlenmesi ve kompanzasyonu
- Ölçüm gazı girişinde koruma filtresi
- Büyük ölçüm mesafesine kadar yüksek doğrusallık (≤ %2)
- EN 15267 ve EN 14181 uyarınca kontrol edilmiştir
- 6 ölçüm bileşenine kadar eşzamanlı proses denetimi
- 60 bar ve 200 °C’ye kadar proses küvetleri
- Otomatik ölçüm yeri geçişi
- Entegre ayarlama tertibatı (opsiyonel)
- Zehirli ve yanıcı karışımların ölçümünde güvenlik cihazları
- SOPAS ET yazılımı ve bilgisayar üzerinden kullanıcı dostu kullanım
- Esnek I/O modül sistemi
- Yüksek izgesel çözünürlük sayesinde yüksek seçicilik
- Kalibrasyon gerektirmez
- Hareketli parçalar içermez, neredeyse hiç aşınmaz
- Isınan çok yollu ölçüm hücresi
- Sıcak ölçüm tekniği
- Uçucu organik bağlantılar için gaz detektörü
- EN 50271 sertifikalı
- Prosese doğrudan bağlantı için hat üstü versiyon
- Opsiyonel olarak ex bölgeler 1 ve 2’de kullanım için gövde
- Esnek kurulum için modüler yapı
- Ölçüm gazlarının entegre edilmiş seyreltilmesi
- Bütün gaz hatları ısıtılmış
- Hareketli parçalar içermez
- This product family is being phased out!
-
- Seç