Minik fotoseller
W12-2 Laser

WT12L-2B510
1017959
Teslimat kapsamında bulunur: BEF-KH-W12 (2)
Adet
Kısa bağlantıyı kopyala
    • Özellikler
      Fonksiyon prensibiCisimden yansımalı sensör
      Çalışma prensibi ayrıntısıArka fon bastırma
      Maksimum algılama mesafesi20 mm ... 50 mm 1)
      Verici ışını
      Işık kaynağıLazer 2)
      Işık türüGörünebilir kırmızı ışık
      Işık demeti çapı (mesafe)Ø 0,1 mm (45 mm)
      Lazer karakteristik verileri
      Normatif referansEN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007
      Lazer sınıfı2 3)
      LED karakteristik verileri
      Dalga uzunluğu650 nm
      AyarlamaYok
      Özel uygulamalarKüçük nesneleri algılar, Yüksek hızlı nesneleri algılar
      Teslimat Kapsamı2 x bağlantı kelepçesi BEF-KH-W12, vidalar dahil
      • 1) %6 remisyonlu algılama malzemesi (standart beyaz temelinde, DIN 5033).
      • 2) Ortalama çalışma süresi: TU = +25 °C için 50.000 saat.
      • 3) Pals uzunluğu 4 µs, maks. pals gücü < 5,0 mW.
    • Emniyet tekniği parametreleri
      MTTFD293 yıl
      DCavg0 %
    • Elektriksel veriler
      Gerilim kaynağı UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Sinyal taşıma< 5 Vss 2)
      Akım tüketimi55 mA 3)
      Koruma sınıfıIII
      Dijital çıkış
      TürPNP 4)
      NPN 5)
      Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOWUv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V
      Sinyal gerilimi NPN HIGH/LOWUv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V
      Çıkış akımı Imax.≤ 100 mA
      Tepki süresi≤ 200 µs 6)
      Anahtarlama frekansı2.500 Hz 7)
      Anahtarlama tipi

      Aydınlık ile anahtarlama 4)

      Karanlık ile anahtarlama 5)

      Devre değiştirme türü seçilebilirKablo üzerinde seçilebilir L-/D
      Koruma devreleri

      A 8)

      C 9)

      D 10)

      • 1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
      • 2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
      • 3) Yüksüz.
      • 4) 0 V veya anahtarlanmaz, aydınlık ile anahtarlama.
      • 5) Uv, karanlık ile anahtarlama.
      • 6) Ohm yükü altında sinyal süresi.
      • 7) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
      • 8) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
      • 9) C = Parazitlenme palsini engelleme.
      • 10) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
    • Mekanik veriler
      Gövde yapısıDört köşeli form
      Boyutlar ( G x Y x D)15 mm x 49 mm x 41,5 mm
      Bağlantı5 pinli M12 erkek konnektör
      Malzeme
      GövdeMetal
      Ön camPlastik, PMMA
      Ağırlık130 g
    • Ortam verileri
      Koruma sınıfı

      IP67

      IP69K

      Çalışma ortamı sıcaklığı–10 °C ... +50 °C
      Depo ortam sıcaklığı–25 °C ... +75 °C
      UL-dosya no.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Sınıflandırmalar
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Teknik çizimler

    WT12L-2B510
    Bağlantı tipi
    WT12L-2B510
    Bağlantı şeması Cd-145
    WT12L-2B510
    Karakteristik eğri
    WT12L-2B510
    Algılama mesafesi diyagramı
    WT12L-2B510
    Ayar olanakları
    WT12L-2B510
    Ayar olanakları WT12L-2
    WT12L-2B510
    Teknik çizim
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle