Zorlu algılama görevleri için sağlam metal gövdede güçlü performans
W12 cisimden yansımalı sensörler ve fotoelektrik anahtarlar, zorlu ortamlarda hassas nesne algılama için neredeyse üniversal olarak kullanılabilir. İster lazer, ister kızılötesi ışık veya LED olsun; cisimden yansımalı sensörler, reflektörlü sensörler ve karşılıklı fotoseller çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Basınçlı çinko döküm gövde sayesinde sensörler darbelerden ve titreşimlerden etkilenmez. IO-Link ve BluePilot basit ve hızlı parametrelendirmeye olanak sağlar. Arka plan veya ön fon bastırma gibi çok sayıda işlev, şeffaf veya çok karanlık nesnelerin özellikle güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar ve W12'yi parazitlere karşı dirençli hale getirir. Sensör ve teşhis verilerini kullanan durum tabanlı bakım, harcamaları azaltır ve ekonomik verimliliği artırır.
Bir bakışta
Hassas tek lens sensörlü optik aksam
Işık kaynakları: Lazer, PinPoint LED, kızılötesi ışık
MultiMode işlevi
Delikli nesnelerin algılanması için çizgi şeklinde ışık noktası
ApplicationSelect modu kullanılabilir
Parametrelendirme için IO-Link ve BluePilot
IO-Link üzerinden teşhis fonksiyonları
Sağlam basınçlı çinko döküm metal gövde
Avantajlar
Üniversal kullanım – Metal gövde içinde fotoseller
W12'ler, gerçek çok yönlü cihazlardır. Ürün portföyü; lazer teknolojili, PinPoint LED veya kızılötesi ışıklı cisimden yansımalı sensörler, reflektörlü sensör ve karşılıklı fotoselleri içerir. Farklı algılama mesafeleri, anahtarlama frekansları ve bağlantı seçenekleri, neredeyse sınırsız seçim ve kombinasyon olanakları sağlar. Bu sayede W12 sensörleri; ambalaj teknolojisi, otomotiv, lojistik, ilaç veya içecek sektöründeki bir uygulama fark etmeksizin tesis sistemine ve ilgili uygulamanın gerekliliklerine mükemmel şekilde uyarlanabilir.
Yerel gereklilikler kadar kişiye özel: W12'ler, çok sayıda ürün çeşidi sayesinde tam olarak uyacak şekilde seçilebilir
Cam şişeden şeffaf folyoya kadar: WL12G reflektörlü sensörlerle şeffaf nesneler doğru ve güvenilir şekilde algılanabilir
Uzak mesafeler sorun değil: Lazer çeşitleri, 1.200 mm'ye kadar uzaklıklarda çok küçük nesnelerin hassas şekilde algılanmasına olanak sağlar
Her şey için tek bir ürün: W12 ürün ailesi, çok sayıda uygulama ve sektör için üniversal algılama çözümüdür
Son derece kolay – BluePilot ile kurulum ve devreye alma
Saniyeler içinde ayarlanır ve hizalanır: BluePilot kullanım konsepti ile. Mavi LED, sensörün doğru hizalanmış olup olmadığını gösterir. Lazer teknolojili W12L'ler, bir bastırma-döndürme elemanı aracılığıyla hızlı ve hassas şekilde parametrelendirilebilir. Bu sırada, LED gösterge istenen algılama mesafeleri için oryantasyon yardımı veya destek amaçlı olarak görev görür ve çok yüksek bir çalışma güvenliği sağlar. Montaj delikleri farklı sabitleme olanakları sunduğu için montaj çok konforludur.
LED gösterge, sensörün hizalanması ve kurulum sırasında direkt bir görsek kalite kontrolüne olanak sağlar
BluePilot ile hızlı öğretme
Geçiş delikleri ve kör delikler, uzun delik ve kırlangıç kuyruğu açıklıkları üzerinden çok çeşitli sabitleme olanakları
Kolay şekilde takılır, hızlı parametrelendirilir: W12 ile değerli devreye alma süresinden tasarruf edebilirsiniz
Yüksek esneklik – tek bir cihazla
WTM12L çeşitleri, MultiMode özelliğine sahiptir: Arka fon körleme, ön fon körleme, iki nokta öğretme, bağımsız iki anahtarlama noktası veya pencere öğretme, direkt olarak cihazda veya IO-Link aracılığıyla ayarlanabilir. Bunun dışında, mesafe değerinin okunması da mümkündür. Avantajı: Aynı sensör, çok çeşitli algılama gerekliliklerini yerine getirebilir. Bu sayede, örn. ürün değişimi durumunda ayarları uyarlamak için tek bir müdahale yeterli olur. Sensörün değiştirilmesi artık gerekli değildir.
Döndürme elemanı ile mevcut tüm modlar kolay ve hızlı şekilde seçilebilir
“İki bağımsız anahtarlama noktası” moduyla dik ve yatay nesneler tanımlanabilir ve birbirlerine ayırt edilebilir
Pencere öğretme olanağı, nesne algılamanın gerçekleşmesi gereken bir pencerenin tanımlanmasına olanak sağlar
IO-Link üzerinden mesafe değerleri: Algılama sırasında doğru mesafe değerlerinin yayınlanması, cisimden yansımalı sensörlerin kullanım olanaklarını genişletir. Değerler, örn. sonraki proseslerdeki pozisyonlama görevleri için kullanılabilir
MultiMode sayesinde çok yönlü problem çözücü: W12L'ler, değişen gerekliliklere bir düğmeye basarak esnek şekilde uyarlanabilir
Uzak mesafelerden de güvenli tespit
Belirli uygulamalarda nesnelerin uzak mesafelerden güvenli şekilde algılaması gerekir. Doğru ve güçlü lazer ışığı sayesinde, W12L ile geniş algılama mesafeleri realize edilebilir. Ayrıca, opsiyonel olarak devreye sokulabilen ApplicationSelect modu, koyu ve eğik nesnelerin uzak mesafelerden algılanması sırasında daha fazla güvenirlik sağlar.
W12L lazer modelleri, 1.200 mm'ye kadar geniş algılama mesafelerinin olduğu uygulamalar için çok uygundur
Lazer ışınının odaklanmış ışık noktası, çok küçük nesnelerin algılanmasına ve hassas bir kenar tanımlamasına olanak sağlar
Sensörlerin çok yüksek hassasiyeti, koyu ve eğik nesnelerin doğru şekilde tespit edilmesini iyileştirir
Geniş algılama mesafesi, düşük hata riski: W12L'nin güçlü lazer optiği, uzaktaki nesnelerin de güvenilir şekilde algılanmasına olanak sağlar
IO-Link ile her şey kontrol altında
IO-Link ve kapsamlı teşhis fonksiyonları sayesinde, W12 cisimden yansımalı sensörlerin durumu gerçek zamanlı olarak incelenebilir. Bu sayede, örn. çalışma devam ederken oluşan titreşimler ve kirlenmeler erkenden tanımlanabilir ve duruma bağlı olarak bakımlar önceden planlanabilir. Bu sayede, durma süreleri önlenir ve maliyet tasarrufu sağlanır.
Yüksek şeffaflık: Üretim parametreleri sensör verileri üzerinden gerçek zamanlı olarak incelenebilir
Makine durma sürelerini azaltma: W12'ler, arızaları tanımlar ve otomatik olarak aktarır
İhtiyaç odaklı servis planları oluşturma: Teşhis verileri, sensörlerin maliyet etkin şekilde bakımına olanak sağlar
Endüstri 4.0 için hazır: W12 ve IO-Link ile üretim her açıdan otomatik olarak ve çok güvenilir şekilde tasarlanabilir
Çok yüksek zorlanabilirlik için sağlam metal gövde
SICK, W12 fotosellerde basınçlı çinko dökümden bir metal gövde kullanmaktadır. Bu sayede, sensörler aşındırıcı kimyasallar, yüksek sıcaklıklar, toz ve su sıçramasına karşı duyarsız hâle gelir. W12'ler, makine hareketleri veya yüksek basınçlı temizlikler nedeniyle oluşan darbe ve titreşimlere zahmetsizce dayanır. Yüksek bir EMC dayanımı, sensörlerin elektronik sistemini de korur.
Yüksek kaliteli basınçlı çinko döküm, gövdeyi kırılmaya ve zorlanmaya karşı çok dayanıklı hâle getirir
Gövdenin kimyasal ve termik dayanımı, ekstrem ortam koşullarında kullanıma olanak sağlar
Özel baskı yöntemi sayesinde, sensör gövdesindeki bilgiler sürekli olarak okunur durumda kalır ve dayanıklıdır
Tüm zorlanmalara dayanır: W12'ler, sağlam metal gövdeleri sayesinde zorlu ortamlardaki zorlu görevler için uygundur
Şeffaf nesnelerde de güvenilir veriler
PET şişeden şeffaf folyoya kadar – W12G reflektörlü sensörler, yüksek ve yarı oranda şeffaf nesneleri PinPoint teknolojisi sayesinde güvenilir şekilde algılar. Odaklanmış ışık noktası, daha yüksek bir ışık yoğunluğuna sahiptir ve üretim ortamından gelen parazit etkilerine karşı duyarsızdır. AutoAdapt fonksiyonu, kirlenme durumunda sensörün anahtarlama eşiğinin otomatik olarak takip edilmesini sağlar. Bu sayede sensör uygunluğu uzar, bakım aralıkları uzar ve tesisin verimliliği artar. Sensör, bir temizlikten sonra başlangıçtaki anahtarlama eşiğine otomatik olarak geri ayarlanır.
WL12G'ler, sürekli anahtarlama eşiği ayarı sayesinde şeffaf nesnelerin düşük çalışma maliyetleriyle güvenilir şekilde algılanmasını sağlar