Minik fotoseller
W12-3

WSE12-3P2431
1041459
Teslimat kapsamında bulunur: BEF-KH-W12 (2)
Adet
Copy shortlink
    • Özellikler
      Cihaz tipiFotoseller
      Sensör/ Algılama prensibiKarşılıklı fotosel
      Boyutlar ( G x Y x D)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      Gövde şekli (ışık çıkışı)Dört köşeli form
      Maksimum algılama mesafesi0 m ... 20 m
      Algılama mesafesi0 m ... 15 m
      OdakYakl. 1,5°
      Işık türüGörünebilir kırmızı ışık
      Işık kaynağıLED 1)
      Işık demet çapı (mesafe)Ø 220 mm (15 m)
      Işıma açısıYakl. 1,5°
      Dalga uzunluğu640 nm
      AyarlamaPotansiyometre, 5 tur
      • 1) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
    • Mekanik/Elektrik
      Besleme Gerilimi10 V DC ... 30 V DC 1)
      Sinyal taşıma< 5 Vss 2)
      Akım tüketimi, verici≤ 30 mA 3)
      Akım tüketimi, alıcı≤ 15 mA 3)
      Anahtarlama çıkışıPNP
      Anahtarlama fonksiyonuTamamlayıcı
      Anahtarlama tipiAydınlık/karanlık ile anahtarlama
      Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Çıkış akımı Imax.≤ 100 mA
      Tepki süresi≤ 330 µs 4)
      Anahtarlama frekansı1.500 Hz 5)
      Bağlantı tipiSoket M12, 4-pin
      Koruma devreleri

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Koruma sınıfıIII
      Ağırlık120 g
      Gövde malzemesiMetal
      Malzeme, optikPlastik, PMMA
      Koruma sınıfı

      IP66

      IP67

      IP69K

      Test girişi verci kapılı konum0 V uyarınca TE
      Çalışma ortamı sıcaklığı–40 °C ... +60 °C
      Depo ortam sıcaklığı–40 °C ... +75 °C
      UL-dosya no.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      Münferit bileşenler stok numarası2041879 WS12-3D2430 2041881 WE12-3P2431
      • 1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
      • 2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
      • 3) Yüksüz.
      • 4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
      • 5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
      • 6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
      • 7) C = Parazitlenme palsini engelleme.
      • 8) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
    • Emniyet tekniği parametreleri
      MTTFD826 yıl
      DCavg0 %
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027270901
      ECl@ss 5.1.427270901
      ECl@ss 6.027270901
      ECl@ss 6.227270901
      ECl@ss 7.027270901
      ECl@ss 8.027270901
      ECl@ss 8.127270901
      ECl@ss 9.027270901
      ECl@ss 10.027270901
      ECl@ss 11.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Teknik çizimler

    WSE12-3P2431
    Bağlantı şeması Cd-072
    WSE12-3P2431
    Karakteristik eğri WSE12-3
    WSE12-3P2431
    Algılama mesafesi diyagramı WSE12-3
    WSE12-3P2431
    Ayar olanakları WL12-3, WSE12-3
    WSE12-3P2431
    Teknik çizim WL12-3, WSE12-3
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle