Fotoseller
PowerProx
Avantajınız
- Büyük algılama mesafeleri ve algılama açılarıyla güvenilir nesne algılama
- Potansiyometre, öğretme tuşu veya ekran ile hassas ve kolay ayarlama olanağı
- IO-Link sayesinde mükemmel işlevsellik
- Yüksek oranda sağlam mekanik VISTAL® sensör gövdesi sayesinde yüksek uygunluk ve uzun çalışma süresi
- Çok amaçlı kullanılabilir: Fotosel modelleri, çeşitli algılama gereksinimlerine uyarlanmıştır
- Kompakt sensör ölçüleri sayesinde makine tasarımında büyük esneklik



Genel bakış
PowerProx MultiTask fotoseller, makine tasarımında maksimum esneklik sağlamak için güçlü ışık yayılma süresi teknolojisini kompakt sensör gövdeleriyle birleştirir. Hızlı taşınan, küçük, yassı, simsiyah veya parlak nesneler fark etmez: PowerProx; büyük algılama açılarında da 5 cm ile 4 m arasındaki algılama mesafelerinde bu nesneleri algılar. WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L ve WTT280L fotosel modelleri, farklı profilleri için tasarlanmıştır ve her zorluk için uygun çözümü sunar.
- Işık yayılma süresi teknolojisi
- Lazer sınıfı 1, kırmızı ve kızılötesi ışık
- Algılama mesafesi: 5 cm ila 4 m
- En kısa arka plan mesafesi: 6 mm
- Maks. 1.000 Hz anahtarlama frekansları
- Üç adede kadar ayarlanabilen dijital çıkışı veya opsiyonel olarak bir IO-Link analog çıkış: beş ila sekiz adede kadar anahtarlama noktası, mesafe değeri ve Smart Sensor fonksiyonu için
 


Göz seviyesinde işbirliği
Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin
Avantajlar

Küçük gövde içinde büyük algılama mesafesi
En modern ışık yayılma süresi teknolojisiyle tam kontrol





Güvenli algılama: PowerProx, uzak mesafeler ve ortam ışığı etkisinde de nesneleri güvenilir şekilde algılar

Her konumda doğru algılama sonuçları


Çok yüksek hassasiyet: PowerProx, koyu siyah, parlak veya değişen nesne yüzeylerinde ve çok küçük ve yassı nesnelerde bile güvenilir algılama sonuçları sağlar

Her kullanım alanı için uyarlanmış uzmanlar



Maksimum esneklik: PowerProx, hızlı, doğru bir algılama veya büyük algılama mesafelerinde algılama fark etmeksizin her uygulama alanı için doğru sensör çözümüne sahiptir
Yüksek hızda güvenli algılama

Çok yüksek tempo: PowerProx, üretim ve lojistik alanındaki yüksek proses hızlarında da nesneleri ve kenarları güvenilir şekilde ve neredeyse hiç gecikme olmadan algılar
Uygulamalar
Teknik genel bakış
- Teknik verilere genel bakış
Teknik verilere genel bakış
Boyutlar ( G x Y x D) 20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm
17,6 mm x 46,5 mm x 34,1 mm
17,4 mm x 45,6 mm x 34,7 mm
12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm
Maksimum algılama mesafesi 50 mm ... 3.800 mm 1)
50 mm ... 2.200 mm 2)
200 mm ... 4.000 mm 3)
200 mm ... 3.000 mm 4)
200 mm ... 18.000 mm 5)
Işık kaynağı Lazer Işık türü Görünebilir kırmızı ışık / Kızılötesi ışık Koruma sınıfı IP67 Gövde malzemesi Plastik VISTAL®
Plastik ABS
Plastik MABS
ABS
Ayarlama Potansiyometre, 4 tur 1 x
Potansiyometre, 4 tur 2 x
Kolay öğretme tuşu 1 x
Tek öğretme tuşu 6)
Kolay öğretme tuşu 2 x
Kolay öğretme tuşu (2 x)
IO-Link
Kablo
SOPAS Engineering Tool
Kolay öğretme tuşu (4 x)
Ekran
Ekranlı ve tuşlu (2 x) lokal kullanıcı arayüzü
Kolay öğretme tuşu
Kolay öğretme tuşu 7)
Potansiyometre 1 x
Potansiyometre 2 x
- 1) %6 ... 90 yansıtma oranlı algılama malzemesi (standart-beyaza göre, DIN 5033).
- 2) %15 ... 90 yansıtma oranlı algılama malzemesi (standart-beyaza göre, DIN 5033).
- 3) %90 yansıtma oranlı algılama malzemesi (standart-beyaza göre, DIN 5033).
- 4) %6 yansıtma oranlı algılama malzemesi (siyaha göre).
- 5) P250 reflektör.
- 6) Teach-Offset –30 mm.
- 7) Teach-Offset 15 mm.