Iletisim
Geri bildirim

Fotoseller
GR18S

Yuvarlak, kısa ve ekonomik açıdan rakipsiz

Avantajınız

  • Gövde yapısının kısa olması sayesinde yer tasarrufu sağlayan çözümler için idealdir
  • Farklı gövde yapıları sayesinde farklı montaj imkanları
  • PinPoint LED sayesinde kolay hizalama ve hassas algılama
  • "Fully-Flush" varyantındaki sıkma torkunun yüksek olması konveyör teknolojilerinde büyük direnç sunar
  • Kendini kanıtlamış SICK firmasının teknolojisi sayesinde sağlamlık ve güvenilirlik
  • Durum göstergesinin çok kolay görülebilmesi onarım ve kontrol giderlerini düşürür

Genel bakış

Yuvarlak, kısa ve ekonomik açıdan rakipsiz

Çok kısa boylu silindirik M18 gövdeye sahip GR18S fotosel ürünleri ailesi en iyi fiyat/performans oranını sunar. Beş farklı gövde yapısı sayesinde pek çok uygulamada çok amaçlı kullanılabilir. PinPoint LED, plastik ve metal gövde varyantları ile her yönden kolayca görülebilen durum göstergesi profilini tamamlayan diğer unsurlar. Konveyör ve depolama teknolojilerinin zorlu ortam koşullarında kullanılmak üzere özel olarak yapılan metal "Fully-Flush" varyantını ayrıca belirtmek isteriz.

Bir bakışta
  • Uygun maliyetli çok kısa gövde yapılı silindirik M18 sensör
  • Beş farklı gövde yapısı
  • Düz veya açısal optik aksama sahip plastik veya metal modeller
  • Çok parlak ve kolay görülebilen PinPoint LED
  • Anahtarlama eşiğinin ayarlanması için potansiyometre (tipe bağlıdır)
  • Metalden özel "Fully-Flush" varyantı
  • Çok kolay görülebilen durum göstergesi
  • Koruma sınıfı IP 67

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Maksimum algılama mesafesi

    3 mm ... 300 mm 1)

    3 mm ... 100 mm 1)

    3 mm ... 115 mm 1)

    3 mm ... 350 mm 1)

    5 mm ... 550 mm 1)

    5 mm ... 1.000 mm 1)

    0,03 m ... 7,2 m 2)

    0 m ... 15 m

    Işık kaynağıPinPoint LED / LED
    Işık türüGörünebilir kırmızı ışık / Kızılötesi ışık
    Koruma sınıfıIP67
    Gövde malzemesi

    Metal Nikelajlı pirinç alaşım ve ABS

    Plastik ABS

    Ayarlama270° potansiyometre / Yok
    • 1) %90 yansıtma oranlı algılama malzemesi (standart-beyaza göre, DIN 5033).
    • 2) PL80A reflektör.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı