Filtreleme ölçütü:
0.0 mm 150.0 mm
40.0 mm 18000.0 mm
3800.0 mm 3800.0 mm
27.5 mm 73.7 mm
7.7 mm 42.0 mm
12.0 mm 46.0 mm
3.0 3.0

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Şeffaflık reflektörsüz görünür hale getirilir
  • İleri SICK ürün teknolojisi
  • Bir hata kaynağı olan reflektör kaldırılır
  • Makine parçaları referans yüzey görevi görür
  • Kirlenme halinde sürekli anahtarlama eşiği ayarı AutoAdapt
  • Parlak, hassas ışık noktasına sahip PinPoint LED
  • Öğretme tuşuyla kolay bir şekilde kullanılır
  • Her yönden görülebilen durum LED'leri
  • Sağlam metal gövde (talep üzerine PTFE kaplama yapılabilir)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yığılma basınçsız taşıma kolaylaşır
  • Üç farklı montaj sürümü: rulolar (R/IR) arasına, yan çerçeveye (ZLM) ve konveyör bandı (WLR) üzerine montaj
  • Üç mantık kartı: tekli çalışma, Sleep fonksiyonuyla tekli çalışma, blok (slug) çalışma
  • Arka arkaya 50 taneye kadar ZoneControl çözümü anahtarlanabilir.
  • Kolay seçim ve uygulama için tam hareketli simülasyon
  • Standart kesim uzunluğu 1 m (3 ft) veya 2 m (6 ft)

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Çift dikiş daha iyi tutar
  • Tek bir minyatür gövde içinde mantıksal olarak ve akıllı bir şekilde birbirine bağlı olan ve arka fon bastırma özelliğine sahip iki algılayıcı nesnelerin algılanmasında en üst düzey sağlamlık sunar
  • Elektronik devre kartları gibi biçim verilmiş ve delikli nesneler istisnasız güvenli bir şekilde algılanır
  • Kahve ambalajları ve çorba paketleri gibi yansıtıcı ve düzensiz nesneler istisnasız güvenli bir şekilde algılanır
  • 40 mm ile 120 mm arasında etkin çalışma alanı
  • Öğretme tuşu ile kolay ayar
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Algılama mesafesinin artık yeni bir yuvası var
  • Işık yayılma süresi teknolojisi
  • Lazer sınıfı 1, kırmızı ve kızılötesi ışık
  • Algılama mesafesi: 5 cm ila 4 m
  • En kısa arka plan mesafesi: 6 mm
  • Maks. 1.000 Hz anahtarlama frekansları
  • Üç adede kadar ayarlanabilen dijital çıkışı veya opsiyonel olarak bir IO-Link analog çıkış: beş ila sekiz adede kadar anahtarlama noktası, mesafe değeri ve Smart Sensor fonksiyonu için
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Boşluklar doluyor
  • Delta-S-® teknolojisi, dört adet PinPoint-2.0 LED ve iki adet alıcı eleman ile birlikte SIRIC® ve mesafe ölçümü
  • 20 mm'ye kadar yarıçaplı nesne konturlarının yönden bağımsız olarak algılanması
  • 3,0 m/s'ye kadar bant genişlikleri veya saatte 200.000 pakete kadar üretim kapasiteleri için
  • Ön parametre ayarı yapılmış sensörler veya IO-Link ile dört çalışma modunun kişiye özel ayarlaması
  • IP 67 koruma türünde kompakt gövde (42 mm x 42 mm x 45 mm)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
2D ışık bandı bulunan fotosel çok yönlü ve ekonomik
  • RAY10: 25 mm yüksekliğindeki ışık bandı, ≥ 5 mm büyüklüğündeki nesneleri algılar
  • RAY26: 55 mm yüksekliğindeki ışık bandı, üç çeşit, ≥ 3 mm, ≥ 5 mm veya ≥ 10 mm büyüklüğündeki nesneleri algılar
  • Öngörülü bakım için sensördeki gösterge, bakım sinyalleri IO-Link aracılığıyla PLC´ye gönderilir
  • RAY26´da konveyör bandı önleme
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Verimli bir şekilde aranır, verimli bir şekilde bulunur
  • Ekranlar, bardaklar ve her türlü metal parçalar gibi yassı şeffaf ve yansıtıcı nesneler güvenilir bir şekilde algılanır
  • Nesnelerdeki çıkıntı ve delikler kapanmaya neden olmaz
  • Konveyör bandı üzerinde bulunan yassı nesneleri algılar
  • Alan tasarrufu sağlayan minyatür gövde en dar makine ortamlarına dahi entegre edilmesine imkan sağlar
  • Hassas ve sağlam arka fon bastırma, her türlü nesnenin yüzey ve niteliğinden bağımsız olarak güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar
  • Hassas ve doğru tekrarlanan anahtarlama noktaları < 1mm
  • 15 mm ila 30 mm arası optimum çalışma mesafesi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Otomatik pilota geçiş
  • Nesne algılama ve sensör izleme
  • Nesnenin varlığını ve hiçbir hatalı sensör fonksiyonu olmadığı doğrular
  • Alan tasarrufu sağlayan minyatür gövde en dar makine ortamlarına dahi entegre edilmesine imkan sağlar
  • Hassas arka fon bastırma, her türlü nesnenin yüzey ve niteliğinden bağımsız olarak güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar
  • Çalışma alanı 3 ila 150 mm
  • Ayarlanabilen ve ayarlanamayan, çizgi biçimli ışık noktasına ve pencere fonksiyonuna (30 mm ... 150 mm) sahip farklı varyantlar temin edilebilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 8