Filtreleme ölçütü:
22000.0 mm 60000.0 mm

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Zorlu endüstri koşulları için çok fonksiyonlu ve sağlam sensörler
  • Koruma sınıfı IP 69K olan basınçlı çinko döküm sağlam gövde
  • Çalıştırma elemanları bir kapağın altında korunur
  • Cisimden yansımalı sensörün ortam ışığına dayanıklılığı yüksektir
  • Geçiş yapılabilir: PNP/NPN ve aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • UL ruhsatlı DC veya DC/AC sürüm
  • Opsiyonel: test girişi, süre kademesi, alarm çıkışından kirlenme bildirimi, ön cam ısıtması, yüksek performanslı varyantta da vardır
  • M12 erkek konnektör ve M16 rakor: 90° döner
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Patlayıcı alanlarda (gaz) algılama ve güvenli anahtarlama
  • İşaret: 2014/34/EU (ATEX) yönetmeliği uyarınca EX II 2G Ex ia op is IIC T4
  • 2G kategorisindedir
  • Anahtarlama çıkışı: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • M12 erkek konnektör ve M16 rakor: 90° döner
  • Basınçlı çinko döküm sağlam gövde
  • Hassas arka fon bastırma
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 2 out of 2