Iletisim
Geri bildirim

İnsan-malzeme ayrımı: otomatik imalat proseslerinde eksiksiz güvenlik

Maximum material flow thanks to safe human-material differentiation
Maximum material flow thanks to safe human-material differentiation

Tehlikeli alanların içine ve tehlikeli alanlardan dışarıya doğru gerçekleştirilen otomatik malzeme taşıma, insanların tehlikeye atılmasını önlemek için çeşitli çözümlerle emniyete alınabilir. Aynı zamanda, güvenli insan-malzeme ayrımı, maksimum malzeme akışı sağlar ve verimliliğinizin arttırılmasına aktif olarak katkıda bulunur.


1. çözüm seçeneği: Güvenli ışık bariyeri, güvenli ışık bariyeri veya güvenli lazer alan tarayıcı ile Muting

Muting using a safety laser scanner

Muting sensörleriyle birlikte kullanılan bir güvenlik cihazından (örn. reflektörlü sensörler) oluşan bir makinenin bir Muting sistemiyle emniyete alınması. Muting sensörlerinin düzeni sayesinde, taşınacak malzeme gerçekten taşınacak malzeme olarak algılanır ve güvenlik cihazı, zamansal olarak sınırlanır ve prosese bağlı olarak köprülenir. İnsanlar mutlaka algılanır. Güvenlik sensörleri olarak güvenli ışık bariyerleri, çok ışınlı güvenlik bariyerleri veya güvenli lazer alan tarayıcılar uygundur.

2. çözüm seçeneği: Güvenli ışık bariyeriyle şekil algılama

Pattern recognition using a safety light curtain

Yatay olarak yerleştirilen bir güvenli ışık perdesi, Muting sensörleri olmadan besleme ve boşaltma noktalarını emniyete alır. Güvenli ışık bariyeri, kendiliğinden öğrenen dinamik şekil algılama özelliği ile insanları ve malzemeleri birbirinden ayırır. Cihaz, ek ikincil sensör sistemi olmadan, örn. bir insanın bacakları gibi nesne şekillerini güvenilir bir şekilde ayırt eder. Işık perdesi, örn. koruma alanına giren elektrik kabloları veya folyo artıkları gibi daha küçük nesnelerden kaynaklanan parazitleri tolere eder. Bu çözüm, maksimum uygunlukla birlikte maksimum güvenlik sağlar.

 

İnsan-malzeme ayırmaya yönelik çözümlerimiz

 

Sorularınız mı var?

Uzmanlarla iletişim kur

Yukarı