Iletisim
Geri bildirim

Dış mekan güvenliği: Sınırları aşmak


Yüksek verimlilik, müşterilerimizin sadece iç mekanlarda değil, aynı zamanda dış mekanlarda da odak noktasını oluşturuyor. Dış mekan otomasyonunun uygulama alanları sayısızdır ve “dış dünyadaki” tehlikeli alanların denetiminden binaların içindeki ve dışındaki kesintisiz lojistik proseslere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Dış mekanlarda sensör sistemleri kullanılırken, donanımın sağlamlığı ve yazılımın ne kadar akıllı olduğu belirleyicidir. Sertifikalı güvenlik çözümlerimizle; yağmurlu, karlı, güneş ışıklarının etkili olduğu veya sisli havalarda sizi güvenilir ve güçlü bir şekilde destekliyoruz.

Örneğin açık maden ocağı veya tarım alanındaki en zorlu ortam koşullarında bile karşılaştığınız zorlu durumlara çözüm buluyoruz. Bu sayede, verimliliğin arttırılması ve yeni uygulama durumlarının geliştirilmesine yönelik olarak tamamen yeni bir potansiyel oluşuyor.


Dış mekan çözümleriyle ilgili uygulama örneklerini keşfedin

Otomatik yönlendirmeli araçlarda elverişsiz hava koşullarında da yüksek uygunluk

“Bizim için dış mekanlar, güvenlik tekniği açısından iç mekanlardan farksızdır.” 
Mathias Magg, serva transport systems, Almanya Yazılım Geliştirme Departmanı Ekip Lideri

serva transport systems firmasında outdoorScan3 güvenli lazer alan tarayıcılar

 

 

SICK’in Dış Mekan Güvenlik Çözümleriyle ilgili diğer bilgiler

Türünün ilki – kötü hava koşullarında da yüksek uygunluk:

outdoorScan3 güvenli lazer alan tarayıcı

Etkili şekilde yolda – Otomasyon mobil olacak: 

Daha güçlü mobil iş makineleri için akıllı sensörler

Güvenli dış mekan otomasyonunu birlikte gerçekleştirelim:

Tek bir elden anahtar teslimi güvenlik çözümleri

Uygulamanız için direkt olarak doğru ürünü mü arıyorsunuz? O zaman “Ürün portföyüne” tıklayın:
Yukarı