Fiber optik sensörler
WLL180

Algılama mesafesi ve performansta dünya rekoru

Avantajınız

  • En hızlı prosesler bile güvenli bir şekilde algılanır
  • İş parçaları toz veya püskürtülmüş tanecikler gibi en zorlu ortam koşulları altında dahi güvenilir bir şekilde algılanır
  • Bus iletişimi sayesinde birbirine yakın monte edilen fiber optik kablo kafaları karşılıklı etkileşime girmez
  • Proses parametreleri kolayca izlenebilir
  • Histerezis, örn. çok küçük veya şeffaf nesnelerin algılandığı durumlarda uygulamaya uyarlanabilir
  • En zorlu montaj koşulları altında dahi ekran kolayca okunabilir

Genel bakış

Algılama mesafesi ve performansta dünya rekoru

WLL180, 16 μs'lik tepki süresiyle fazlasıyla hızlı anahtarlama yapar. Aynı zamanda ışık şiddetinin ve çözünürlüğünün yüksekliği sayesinde algılama mesafesi ve çalışma rezervleri konusunda rekor değerler sunar. Bu da örneğin tozlu veya nemli ortamlarda kullanıldığında proses güvenliğini artırır. Ya harici öğretme girişi üzerinden veya doğrudan değerlendirme ünitesinden kolay bir şekilde devreye alınır. Tüm programlama adımları, durum göstergeleri ile nominal ve gerçek değerler 4 haneli dijital ekranlarda gösterilir. WLL180, ihtiyaca bağlı olarak tek sensör veya bus konfigürasyonu olarak çalıştırılabilir. Dahili bir bus üzerinden birden fazla sensör arasında ağ oluşturulur. Bu konfigürasyon, WLL180'nin ayar parametrelerini diğer tüm bus katılımcılarına kopyalama imkanı sunar. Entegre karşılıklı etkileşim mantığı sayesinde birbirine yakın fiber optik kablo kafalarının karşılıklı etkileşime girme ihtimali ortadan kalkar.

Bir bakışta
  • Tepki süresi 16 μs'ye kadar ayarlanabilir
  • Algılama mesafesi 20 m'ye kadar (karşılıklı sistem); 1400 mm'ye kadar (sensör sistemi)
  • Karşılıklı etkileşim mantığıyla bus uyumlu
  • 2 x 4 haneli dijital ekran
  • Ayarlanabilir histerezis
  • Döner ekran
  • Yüksek çözünürlüklü sinyal işleme
  • Programlanabilir zaman aralıkları

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Boyutlar ( G x Y x D)10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm
    Işık kaynağıLED
    Işık türüGörünebilir kırmızı ışık / Kızılötesi ışık
    Koruma sınıfıIP50
    Gövde malzemesiPlastik
    Ayarlama

    Menü güdümlü

    Öğretme tuşu

    Kablo

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download