Iletisim
Geri bildirim

Fiber optik sensörler

En küçük köşelere varıncaya kadar her yerde esneklik

Montaj alanının sınırlı olması veya algılanacak nesnelerin çok küçük olması halinde nesnelerin algılanması için ideal çözüm fiber optik sensörlerdir. Ayrıca algılama mesafesi, sıcaklık dayanımı, malzeme mukavemeti veya montajın esnek olması gibi konularda beklentilerin daha yüksek olması durumunda ancak sensör ve fiber optik kabloların bir arada kullanılmasıyla mükemmel çözüm elde edilir. Uygulamaya uyarlanmış optik kafalara sahip fiber optik kablolar konusunda sunulan geniş ürün yelpazesi hiçbir dileği karşılıksız bırakmaz.

3 arama sonucu:

Result 1 - 3 out of 3

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi WLL180T
Algılama mesafesi ve performansta dünya rekoru
  • Tepki süresi 16 μs'ye kadar ayarlanabilir
  • Algılama mesafesi 20 m'ye kadar (karşılıklı sistem); 1400 mm'ye kadar (sensör sistemi)
  • Karşılıklı etkileşim mantığıyla bus uyumlu
  • 2 x 4 haneli dijital ekran
  • Ayarlanabilir histerezis
  • Döner ekran
  • Yüksek çözünürlüklü sinyal işleme
  • Programlanabilir zaman aralıkları
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi GLL170
Kolay ve esnek algılama
  • Sezgisel kullanım konsepti
  • 50 µs'lik hızlı tepki süresi
  • Potansiyometre, öğretme tuşu veya kablo üzerinden anahtarlama eşiği ayarı
  • IP 66 koruma sınıfı sayesinde yüksek sağlamlık
  • PNP/NPN geçişi (Öğretme varyantı)
  • 4 haneli dijital ekran (Öğretme varyantı)
  • Değişken montaj konsepti
  • Çeşitli bağlantı tipleri mevcuttur
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi WLL170-2
Standart uygulamalar için çok yönlü
  • 50 μs'lik kısa tepki süresi
  • Potansiyometre, öğretme tuşu veya kablo üzerinden anahtarlama eşiği ayarı
  • Dört farklı öğretme modu
  • Basit kurulum
  • Kırmızı veya yeşil verici LED
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 3 out of 3

Yukarı