Iletisim
Geri bildirim

Fiber optik kablolar

Farkı kafalarında

Uygulamaya uygun bir sensör çözümü için ilk iş uygun bir fiber optik kablo ve bu kablonun spesifik modelini seçmektir. SICK ürünlerindeki plastik ve cam elyaf fiber optik kablo çeşitliliği ideal otomasyon çözümleri sunar. Bu durum özellikle de fiber optik kabloların uygulamaya özel uyarlanması gereken, kablonun esnek bir şekilde döşenmesi gereken, yüksek sıcaklıklar bulunan veya özel malzeme mukavemetinin önemli olduğu işler için geçerlidir. Plastik fiber optik kabloların lifleri çok küçük bükme açıları ve en üst düzey esneklikle öne çıkar ve aynı zamanda istenildiği gibi kısaltılabilir; cam elyaf fiber optik kablolar ise kimyasal etkilere daha dirençlidir ve yüksek bir sıcaklık aralığı için uygundur. Birbirinden farklı uç kovanı seçenekleri ve özel kovan imkanı neredeyse her türlü montaj çözümüne imkan sağlar. Fiber optik kablonun koruyucu kılıfı kullanım alanına göre plastik, metal veya agresif kimyasal maddelere maruz kalacaksa teflondan yapılabilir.

1 arama sonucu:

Ürün ailesi LL3
Farkı kafalarında: SICK marka fiber optik kablolar
  • Çok geniş plastik ve cam elyaf fiber optik kablo seçenekleri vardır
  • Fiber optik kablo yüksek sıcaklıklara ve kimyasal etkilere dayanıklıdır
  • Dişli ve düz kovanlar, ışık bantları (Array), 90° yansıtıcı sürümleri de mevcuttur
  • Odaklanmış optik
  • Sensör ve karşılıklı sistem ilkesi
  • Plastik kaplama, metal koruma hortumu veya teflon kaplama
Yukarı