En küçük köşelere varıncaya kadar her yerde esneklik

Fiber optik sensörler ve fiber optik kablolar

Montaj yerinin sınırlı olması veya algılanacak nesnelerin çok küçük olması halinde nesnelerin algılanması için ideal çözüm fiber optik sensörlerdir. Ayrıca örn. algılama mesafesi, sıcaklık dayanımı, malzeme mukavemeti veya montajın esnek olması gibi konularda beklentilerin daha yüksek olması durumunda, ancak sensör ve fiber optik kabloların bir arada kullanılmasıyla mükemmel çözüm elde edilir. SICK’in uygulamaya özel olarak uyarlanan optik kafalı geniş fiber optik kablo portföyü, hiçbir isteği açıkta bırakmaz.

daha fazla

LLX: Maksimum esneklik ve ekonomiklik

SICK’in fiber optik kabloları

Yeni LLX fiber optik kablo ürün ailesi çok sayıda uzunluk, gövde formu ve çalışma prensibi sunar ve mükemmel bir fiyat/performans oranıyla öne çıkar. Konfiguratör üzerinden istediğiniz çeşidi esnek şekilde oluşturabilirdiniz; SICK'in fiber optik kabloları bu kadar kolay şekilde yapılandırılabilir.

Ürün seçimi

Fiber optik sensörler

Bus modunda

Fiber optik sensörler, Bus sistemleri olarak çalıştırılabilir. Bu sırada, birbirine bağlı cihazların gönderme palsı modeli senkronizasyonu

gerçekleşir. Bu sayede, birbirine yakın monte edilmiş fiber optik kablo kafalarının karşılıklı etkileşimi önlenir.

daha fazla

Farkı kafalarında

SICK’in fiber optik kabloları

Uygun fiber optik kablonun ve özel modelinin seçilmesi, uygulamaya uygun bir sensör çözümünün başlangıç noktasıdır. SICK, plastik ve cam elyaf fiber optik kablo çeşitliliği ile ideal otomasyon çözümleri sunar. Bu durum özellikle de fiber optik kabloların uygulamaya özel uyarlanması gereken, kablonun esnek bir şekilde kablolanması gereken, yüksek sıcaklıklar bulunan veya özel malzeme mukavemetinin önemli olduğu işler için geçerlidir.

Ürün seçimi

Geniş aksesuar yelpazesi

Fiber optik sensörler ve fiber optik kablolar için opsiyonel aksesuarlar

Faydalı ve kapsamlı aksesuarlar SICK marka fiber optik kablo portföyünü tamamlar:

Işık huzmesinin odaklanmasına yönelik yoklayıcı fiber optik kablolar için ek lensler çok küçük nesnelerin algılanmasını sağlar.

Çalıştırma mesafesinin artırılması ve nesnenin etrafındaki istenmeyen yansımaları önlemek için tek yönlü fiber optik kablo ek lensleri huzme açısını azaltır.

Fiber optik kablo sensörleri için metal koruma hortumları, montaj braketleri ve koruyucu kapaklar gibi ilave aksesuarlar ürün yelpazesini tamamlar.

Ürün seçimi

Fiber optik sensörler için iletişim modülleri

Fieldbus Gateway’leri

Tüm önemli veri arayüzleri mevcuttur, bu sayede kablolama maliyeti azalır. Böylece planlamada ve kurulumda zamandan tasarruf edilir ve performans arttırılır. Fieldbus-Gateway dahili BUS üzerinden uyumlu cihazlar ile kolayca bağlanabilir. Format değişiklikleri veya ürün değişimleri, tek bir düğmeye basarak Fieldbus aracılığıyla kontrol sisteminden gerçekleştirilebilir. Teşhis fonksiyonlarına erişim sayesinde örn. bakım çalışması ihtiyacı erkenden fark edilebilir ve planlanan makine durma süreleri zarfında yapılabilir.

Ürün seçimi
En küçük köşelere varıncaya kadar her yerde esneklik
LLX: Maksimum esneklik ve ekonomiklik
Fiber optik sensörler
Farkı kafalarında
Geniş aksesuar yelpazesi
Fiber optik sensörler için iletişim modülleri

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:
150.0 mm 30000.0 mm
1.0 mm 60.0 mm
4.0 mm 40000.0 mm
4.0 mm 100.0 mm

443 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 443

Fiber optik sensörler
GLL170
  • Maksimum algılama mesafesi: 0 ... 800 mm
  • Anahtarlama çıkışları sayısı: 1
  • Anahtarlama tipi: Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • Bağlantı tipi: 3 pinli M8 erkek konnektör
  • Koruma sınıfı: IP66
  • Ayarlama: Potansiyometre
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Fiber optik sensörler
GLL170
  • Maksimum algılama mesafesi: 0 ... 1320 mm
  • Giriş: Öğretme girişi
  • Anahtarlama çıkışları sayısı: 1
  • Anahtarlama tipi: Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • Bağlantı tipi: 3 pinli M8 erkek konnektör
  • Koruma sınıfı: IP66
  • Ayarlama: Öğretme tuşu, kablo
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Fiber optik sensörler
GLL170
  • Maksimum algılama mesafesi: 0 ... 800 mm
  • Anahtarlama çıkışları sayısı: 1
  • Anahtarlama tipi: Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • Bağlantı tipi: 3 telli kablo
  • Koruma sınıfı: IP66
  • Ayarlama: Potansiyometre
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
Fiber optik sensörler
GLL170
  • Maksimum algılama mesafesi: 0 ... 800 mm
  • Anahtarlama çıkışları sayısı: 1
  • Anahtarlama tipi: Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • Bağlantı tipi: 4 pinli M8 erkek konnektör
  • Koruma sınıfı: IP66
  • Ayarlama: Potansiyometre
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
Fiber optik sensörler
GLL170
  • Maksimum algılama mesafesi: 0 ... 800 mm
  • Anahtarlama çıkışları sayısı: 1
  • Anahtarlama tipi: Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • Bağlantı tipi: 3 telli kablo
  • Koruma sınıfı: IP66
  • Ayarlama: Potansiyometre
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
Fiber optik sensörler
GLL170
  • Maksimum algılama mesafesi: 0 ... 800 mm
  • Anahtarlama çıkışları sayısı: 1
  • Anahtarlama tipi: Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • Bağlantı tipi: 4 pinli M8 erkek konnektör
  • Koruma sınıfı: IP66
  • Ayarlama: Potansiyometre
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Fiber optik sensörler
GLL170
  • Maksimum algılama mesafesi: 0 ... 800 mm
  • Anahtarlama çıkışları sayısı: 1
  • Anahtarlama tipi: Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • Bağlantı tipi: 3 pinli M8 erkek konnektör
  • Koruma sınıfı: IP66
  • Ayarlama: Potansiyometre
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
Fiber optik sensörler
WLL180T
  • Maksimum algılama mesafesi: 500 ... 1000 mm
  • Giriş: -
  • Anahtarlama çıkışları sayısı: 2
  • Anahtarlama tipi: Aydınlık/karanlık ile anahtarlama
  • Bağlantı tipi: 4 pinli M8 erkek konnektör
  • Koruma sınıfı: IP50
  • Ayarlama: Menü güdümlü, Öğretme tuşu
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın

Result 1 - 8 out of 443

Avantajlar

En küçük köşelere varıncaya kadar her yerde esneklik

Fiber optik sensör ile fiber optik kablo kombinasyonu, çok sayıda uygulama için mükemmel bir çözüm oluşturur. Fiber optik sensörün uygun fiber optik kablo ile birlikte kapsamlı ayar olanakları sayesinde zorlu algılama görevleri çözülür.

SICK’in kapsamlı fiber optik kablo portföyü; ebat, montaj olanağı, malzeme dayanıklılığı veya özel uygulama için uygunluğun karar verme kriteri olmasından bağımsız olarak tüm gereksinimler için yeterlidir.

Bussystem

Fiber optik sensörlerin Bus modunda kullanılması sırasında 16 adede kadar cihaz bir Bus sistemine bağlanabilir. Bu sayede, aynı anda birçok avantaj elde edilir.

Karşılıklı etkileşimin engellenmesi

Her fiber optik sensör, gönderme palsı modelini senkronize ederek, sadece kendisinin gönderdiği verici ışığını algılar.

Azalan ayarlama ve kablolama maliyeti

Parametre ayarları, ana sensörden bağlı tüm fiber optik sensörlere tek bir düğmeye basarak kopyalanabilir.

Ana sensördeki tek bir giriş sinyali ile eşzamanlı olarak diğer tüm sensörlerde bir öğretme işlemi yapılabilir. Buna ek olarak, ana sensör diğer tüm sensörleri gerilimle besler ve bu sayede kablolama maliyeti düşer.

Fieldus Gateway’e bağlantı

Fiber optik sensörler, Bus varyantı olarak bir Fieldbus Gateway’e bağlanabilir. Format değişiklikleri veya ürün değişimleri, tek bir düğmeye basarak Fieldbus aracılığıyla kontrol sisteminden realize edilebilir. Bu sayede genişletmeler veya değişiklikler kolayca yapılabilir. Periyodik verilerin aktarılması, bağlı sensörlerin tüm proses verilerine hızlı erişime olanak sağlar. Periyodik olmayan veri iletişimi sayesinde, teşhis fonksiyonlarına her an erişim sağlanır. Bu sayede, örn. bakım çalışması ihtiyacı erkenden fark edilebilir ve planlanan makine durma süreleri zarfından yapılabilir.

Fieldbus Gateway’leri

Fieldbus Gateway sayesinde, 16 adede kadar fiber optik sensör (WLL180T ve KTL180) ve mesafe ölçüm sensörü (AOD1 değerlendirme ünitesi ile birlikte OL1, OD Mini Pro, OD5000) bir ağa entegre edilebilir. Fieldbus Gateway ile tüm sensör verileri okunabilir ve sensörlere yazılabilir. Bu sayede, sensörlerin zor ulaşılan yerlere takılmış olması durumunda da ayarlar kolayca kontrol edilebilir ve yapılabilir (örn. format veya ürün değişiminde).

Sensör verilerinin izlenmesi sayesinde, sensör ve bununla birlikte makine durumu her an belirlenebilir ve teşhis fonksiyonları realize edilebilir. Tüm sensör verileri bir Fieldbus hattı üzerinden aktarılır ve bu sayede kablolama maliyeti ciddi oranda düşürülür.

Geniş aksesuar yelpazesi

Montaj sistemleri

5306574 BEF-WLL170

5325812 BEF-WLL180

5331290 BEF-LL3M6500

5331291 BEF-LL3M61000

5305479 BF-WLL160-10

5306094 BF-WLL160-13

5313011 BF-EB01-W190

5336263 BF-GLL170

Ek lensler

5308127 LL3-DA01

5308128 LL3-TA01

5308129 LL3-TA02

5308130 LL3-DA02

5326461 LL3-TA01S

5326462 LL3-TA03

5326463 LL3-TA04

5326464 LL3-TA05

5326465 LL3-DA03

5326466 LL3-DA04

5326467 LL3-DA05

5326468 LL3-DA06

5326469 LL3-DA07

5328271 LL3-TA01IR

5334039 LL3-DA08

5334040 LL3-DA09

5338642 LL3-TA07

5338873 LL3-TA06

Maskeler

5334439 BL-TS40-40

Fiber optik kablo kesme cihazı

5304141 FC