Iletisim
Geri bildirim

Sensor Integration Gateway

Akıllı bir sensör sistemi için basit çözüm

SICK AppSpace eko sisteminin parçası olan Sensor Integration Gateway (SIG) ürün ailesi, sensör verilerinin “kesintisiz şekilde” entegrasyonuna ve SOPAS ET teknolojisi temelinde özel olarak yapılandırılabilen uygulama çözümlerine olanak sağlar. Dijital giriş ve çıkış sinyalleri veya IO-Link sinyalleri, SIG100 Sensor Integration Gateway’daki portlar üzerinden kolayca birleştirilebilir ve Lojik editörü kullanılarak Sürükle ve Bırak yöntemiyle kriterlere uygun bir Sensör-Aktüatör sistemine bağlanabilir. Bu sayede, toplanan veriler birleştirilebilir ve Endüstri 4.0 bağlamında da üst konumdaki sistemlere aktarılabilir.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi SIG100
Desantral zeka ve dijital veri işleme artık çok kolay
  • İkili anahtarlama yapan sensörlerin istenen bir IO-Link Master’a kolay bağlantısı
  • 12 adede kadar standart G/Ç bağlantısı için ikişer ikili giriş ve çıkışa sahip altı adet yapılandırılabilen port
  • İkili giriş ve çıkışlardan oluşan bağımsız bir sensör sisteminin, ek kontrolör olmadan Sürükle ve Bırak mantıksal bağlantıları ile hızlı ve kolay şekilde oluşturulması
  • Düşük kablo bağlantı işçiliği ve münferit sensör sinyallerinin tek bir IO-Link mesajında birleştirilmesi sayesinde azalan maliyetler
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi SIG200
Sadece bir IO-Link Master'den daha fazlası
  • Yapılandırılabilen 4 IO-Link Master portu (standart G/Ç veya IO-Link)
  • Sezgisel SOPAS ET kullanıcı arayüzü sayesinde USB veya Ethernet aracılığıyla kolay parametreleme
  • “Dual Talk”: Şirket seviyesinden ve paralel olarak Endüstriyel Ethernet üzerinden sensör verilerine erişim
  • Lojik editörü ile karmaşık uygulama görevlerinin çözülmesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı