Iletisim
Geri bildirim

Data Integration Machine
DIMA500

Sensör verilerinin güçlü şekilde işlenmesi ve entegrasyonu

Avantajınız

  • Veri yoğun Endüstri 4.0 çözümleri için güçlü donanım
  • Sağlam, fansız tasarım sayesinde endüstriyel kullanım için düşük bakım gereksinimi
  • SICK AppSpace eko sistemine ve SICK IntegrationSpace®´e kolay, zaman tasarrufu sağlayan entegrasyon
  • Kişisel ve yenilikçi uygulamalar için SICK AppEngine ile kullanım için kullanıma hazırdır
  • Tekrar kullanılabilen SensorApp´ler ve SICK AppPool üzerinden dünya genlinde uygunluk sayesinde düşük geliştirme maliyeti
  • SICK Analytics Solutions ile daha fazla şeffaflık ve kısa durma süreleri

Genel bakış

Sensör verilerinin güçlü şekilde işlenmesi ve entegrasyonu

Data Integration Machine DIMA500, sensör verilerinin işlenmesi ve entegrasyonu için kullanılan ve fansız çalışan endüstriyel bir bilgisayardır. Esnek şekilde kullanılabilen cihaz, SICK AppSpace eko sistemine ve SICK IntegrationSpace®´e kesintisiz şekilde entegre olur. Sağlam donanım; sensör verilerinin toplanmasına, Edge düzeyinde güçlü işleme ve arşivleme ve verilerin üst konumdaki sistem düzeylerine entegrasyonu ve buluta güvenli aktarıma olanak sağlar.

Bir bakışta
  • En yeni nesil Intel® CoreTM i7-işlemcilere sahip güçlü endüstriyel bilgisayar
  • SICK AppEngine ve SICK Analytics Solutions ile çok yönlü kullanım
  • 4 GigE arayüz ve çok çeşitli bağlantı olanakları
  • Kompakt gövdede sağlam, fansız tasarım
  • 4 TB´a kadar genişletilebilen hafıza
  • Sıcaklık aralığı: −20° ila +60 °C

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Desteklenen ürünlerSICK Analytics Solutions
    İşlemciIntel® Core™ i7-6820EQ
    Çalışma belleği4 GB DDR4 2.400 MHz (32 GB´ye kadar)
    Hafıza
    Sabit sürücü2 x 2.5” SATA sürücüler
    CompactFlash1 x CFast Steckplatz
    Dahili bellek kapasitesi1 x M.2 2280
    Ethernet✔ (4)
    USB✔ (8)
    Seri✔ (6)
    Çalışma sistemiLinux Ubuntu OS ile kullanılmalıdır
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı