Tekerlekli enkoder

Lineer hareketlerin doğrudan ölçüm yüzeyinde dokunsal ölçümü

Ölçüm tekerleği sistemleri, lineer hareketleri bir tekerlekle kaydeden ve hız ya da pozisyon değerlerine dönüştüren ölçüm sistemleridir. Sistem için ölçüm yapılacak yüzeyde bir referans noktasına gerek yoktur. Bu sayede çok çeşitli yüzeylerdeki ölçümler için son derece uygundur. Entegre yay, tekerleğin yüzeye sürekli basınç yapmasını ve bu şekilde kayma olmadan ölçüm yapılmasını sağlar.

Filtreleme ölçütü:

5 arama sonucu:

Result 1 - 5 out of 5

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ayarlanabilir baskı basıncıyla doğrusal hareketlerin hassas ölçümü
  • Baskı basıncı, 0–24 N arasında 6 kademede elle ayarlanabilir
  • Esnek montaj olanakları için kompakt eksen mesafesi (120 mm)
  • Bakım pozisyonuna manüel olarak ulaşılabilir
  • Çeşitli ölçüm çarkı yüzeyleri ve çaplarından oluşan yelpaze
  • Artımsal veya mutlak enkoder arayüzleri birleştirilebilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek seviyede esnek ve kolay monte edilen kompakt ölçüm tekerleği sistemi
  • Eksen mesafesi: 63,5 mm
  • Ölçüm tekerleği çevresi: 200 mm
  • Çözünürlük: pals başına 0,08 mm, mm başına 12,5 pals
  • Maks. yay yolu: 14 mm, mekanik sınırlamalı, maks. yay gücü: 21 N
  • 30° adımlarla enkoder dönüşü
  • Yay kolunun her iki tarafına enkoder montajı yapılabilir, tekerlek tespit yuvası üstten ve alttan
  • Ayarlanabilir yay ön gerilimi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Hızlı parametrelenebilen ve çok yönlü ölçüm çarkı enkoderi
  • Bir ölçüm çarkı veya iki ölçüm çarklı ölçüm çarkı enkoderi
  • Çözünürlük, sinyal çıkışı ve sayma yönünün ayarlamak için DIP sviç
  • 4,5 V ile 30 V arasında üniversal güç kaynağı
  • Enkoder durumu ve çıkış sinyalini görüntülemek için LED'ler
  • 4 veya 8 pin M12 erkek konnektör veya üniversal kablo
  • Opsiyonel olarak direkt enkoder tarafından hata yayını
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sağlam, güçlü, ölçüm çarkı artımsal encoderi
  • Komple, önceden monte edilmiş ölçüm sistemi

  • Ölçüm yüzeyine uyması için yüzey dişli veya O-halkalı ölçüm çarkı

  • Montaj çubuğu paslanmaz yaylı çelikten

  • 0,1 mm'ye kadar (1 … 2.000 pals/devir) yüksek çözünürlük

  • Elektrik arayüzleri: Open Collector NPN, TTL/RS-422 veya HTL/push pull.

  • Kablo bağlantısı üzerinden bağlantı, serbest kablo uçlarıyla radyal veya eksenel kullanılabilir ya da M12 erkek konnektörle kablolama
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek çözünürlüklü, programlanabilir ölçüm çarkı artımsal encoderi
  • Üniversal kullanılabilir, döndürülebilir yaylı kol

  • NBR70'den O-Halkası ile çark çevresi 300 mm

  • Montaj kolu ve ölçüm çarkları alüminyumdan

  • Programlanabilir çıkış gerilimi, sıfır pals pozisyonu, sıfır pals genişliği ve pals sayısı.

  • Bağlantı: Erkek konnektör çıkışı M12 radyal veya kablo bağlantısı radyal ya da eksenel

  • Elektrik arayüzleri: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull

  • Remote-Zero-Set mümkün
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 5 out of 5