Mutlak enkoder

Esnek, kompakt ve güvenli - ölçüye göre mutlak enkoder!
Mutlak enkoderler konum, açı ve devir sayıları için her pozisyonda farklı bilgiler üretir. Bu ölçüm teknolojisinde; enkoder her konumuna karşı eşsiz bir pozisyon bilgisi üretir. Devir sayısı başına üretilen eşsiz kod sayısı enkoderin çözünürlüğünü belirler. Her konum bilgisi kesin bir referans oluşturur ve mutlak bir pozisyonu verir. Devreye girdikten sonra bir referans pozisyon gerekli değildir. Tek turlu enkoderler 360 derecelik tam tur içerisinde mutlak pozisyonu ölçer. Çok turlu enkoder modelinde bir enkoder bir devir esnasındaki konuma ilave olarak yapılan devirlerin sayısını belirler.
Filtreleme ölçütü:
16 arama sonucu:
Esnek, akıllı, kompakt: Çeşitli uygulama alanlarına uygun enkoder
- Maksimum 26 Bit çözünürlüklü 36 mm mutlak enkoder (tek turlu: 14 Bit. Multiturn: 12 Bit)
- Face mount flanşı, servo flanş, blind hollow şaft
- Döner erkek konnektör veya kablo bağlantısı
- Yapılandırılabilen parametrelerle IO-Link, CANopen, SSI arayüzü
- Teşhis fonksiyonları
- Paslanmaz çelik tasarım (Inox sürümleri)
- IP67 veya IP69K koruma sınıfı
Dayanıklı, hassas, programlanabilir
- Paslanmaz çelik gövde, flanş ve mil
- Solid şaft ve blind hollow şaftlı face mount, servo veya kare flanş
- Koruma sınıfı: IP67
- Çözünürlük: tur başına 262.144 adım ve 4.096 tur
- Elektrikli arayüzler: SSI, SSI + artımsal, SSI + Sin/Cos
- Opsiyonel olarak PGT-08-S ve PGT-10-Pro ile programlanabilir
Güvenilir, sabit ve modüler
- 26 bite kadar özellikle sağlam ve kabul görmüş mutlak Multiturn enkoder
- Mekanik arayüz: face mount flanşı, servo flanş, blind hollow şaft ve çeşitli adaptör aksesuarları
- Donanım veya yazılım üzerinden Zero-Set, Preset fonksiyonu
- Batarya gerektirmez
- Elektrik arayüzü: PROFIBUS DP IEC61158 / RS 485 gereğince galvanik olarak izole edilmiştir.
- Elektronik olarak ayarlanabilir, çözünürlük parametrelendirilebilir
- Manyetik algılama
Güvenilir, sabit ve modüler
- 26 bite kadar özellikle sağlam ve kabul görmüş mutlak Multiturn enkoder
- Mekanik arayüz: Face mount flanşı, servo flanş, blind hollow şaft ve adaptör aksesuarları
- Donanım/ yazılım üzerinden Zero-Set, Preset fonksiyonu
- Batarya gerektirmez
- Elektrik arayüzü: CAN/DeviceNet Spesifikasyonu 2.0B galvanik izole edilmiş; Device Profili: Generic [0]
- Elektronik olarak ayarlanabilir, çözünürlük parametrelendirilebilir
- Çift LED ile ağ durumu bilgilendirme
- Manyetik algılama
Güvenilir, sabit ve modüler
- 26 bite kadar özellikle sağlam ve kabul görmüş mutlak Multiturn enkoder
- Mekanik arayüz: face mount flanşı, servo flanş, blind hollow şaft, adaptör aksesuarları
- Donanım/ yazılım üzerinden Zero-Set, Preset fonksiyonu
- Elektrik arayüzü: CAN Spesifikasyonu 2. 0B, galvanik izole edilmiş; DS 301, V4.01, DSP 406, V2.0, Sınıf 2
- Elektronik ayarlanabilir, çözünürlük parametrelendirilebilir
- Çift LED ile ağ durumu bilgilendirme
- Manyetik algılama
Akıllı, güçlü, kusursuz
- Yüksek çözünürlüklü, 30 Bit mutlak enkoder
- Entegre Web sunucu ve FTP sunucusu
- DLR (Device-Level-Ring)
- Fonksiyon bloğu
- Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonu
- Yazılım veya donanım aracılığıyla IP adresleme
- Döner eksenli çalışma (dişli hesaplaması)
Akıllı, güçlü, kusursuz
- Yüksek çözünürlüklü, 30 bit mutlak enkoder (18 bit tek turlu ve 12 bit Multiturn)
- Face mount flanşı, servo flanş ve blind hollow şaft
- Bağlantı tipi: 3 x M12 erkek konnektör eksensel
- PROFINET-IO-RT arayüzü
- 5 ms'den daha az veri güncelleme süresi
- Döner eksenli çalışma
- Hız, pozisyon, sıcaklık, çalışma süresi vb. için alarmlar, uyarılar ve diyagnoz fonksiyonları.
- 5 LED üzerinden durum göstergesi
Akıllı, güçlü, kusursuz
- Yüksek çözünürlüklü, 30 bit mutlak enkoder (18 bit tek turlu ve 12 bit Multiturn)
- Face mount flanşı, servo flanş ve blind hollow şaft
- Bağlantı tipi: 3 x M12 erkek konnektör eksensel
- Veri aktarım hızı µs-alanında “on the fly”
- EtherCAT®-Arayüzü CoE (CiA DS-301) Device profilleri (CiA DS-406)
- Döner eksenli çalışma
- Hız, pozisyon, sıcaklık, çalışma süresi vb. için alarmlar, uyarılar ve diyagnoz fonksiyonları.
- 5 LED üzerinden durum göstergesi
Kompakt, sağlam, güçlü
- 31 bite kadar (14 bir tek turlu ve 17 bit Multiturn) sağlam mutlak Multiturn enkoder
- Face mount flanşı, servo flanş veya blind hollow şaft
- Kompakt tasarım (<70 mm)
- DP V0, V1 ve V2 fonksiyonelliği ile entegre PROFIBUS arayüzü (tipe bağlı)
- Bağlama tekniği: 3x M12 erkek konnektör
- IP67'ye kadar koruma sınıfı
- Çalışma sıcaklığı: –30 °C ile +80 °C arasında (tipe bağlı)
Kesin, esnek, çok yönlü
- 30 bit (AFM60) ile 18 bit arası (AFS60) kadar yüksek çözünürlüklü mutlak enkoder
- Face mount flanşı, servo flanş, through hollow şaft veya geçmeli mil
- SSI -, SSI + artımsal veya SSI + Sin/Cos arayüzü
- Çözünürlük, Offset, vb. programlanabilir (tipe bağlı)
- Bağlama tekniği: M12, M23 erkek konnektör veya kablo çıkışı
- Koruma sınıfı: IP67 (gövde), IP65 (mil)
- Çalışma sıcaklığı: –40 °C ile +100 °C arasında (tipe bağlı)
Güvenilir, sabit ve modüler
- 25 bite kadar özellikle sağlam ve kabul görmüş mutlak Multiturn enkoder
- Mekanik arayüz: Face mount flanşı, servo flanş, blind hollow şaft ve çeşitli adaptör aksesuarları
- Donanım veya yazılım üzerinden Zero-Set, Preset fonksiyonu
- Elektrik arayüzü: Gray veya ikili kod türlü SSI
- Elektronik olarak ayarlanabilir, çözünürlük parametrelendirilebilir
- İkili olmayan çözünürlükler (her bir devir için) ve ondalık sayılar (devir başına) için de döner eksenli çalışma (opsiyonel)
- Manyetik algılama
Güvenilir, sabit ve modüler
- 26 bite kadar özellikle sağlam ve kabul görmüş mutlak Multiturn enkoder
- Mekanik arayüz: Düşük montaj derinliğinde through hollow şaft
- Donanım veya yazılım üzerinden Zero-Set, Preset fonksiyonu
- Batarya gerektirmez
- Elektrik arayüzü: Gray veya ikili kod türlü SSI
- Elektronik olarak ayarlanabilir, çözünürlük parametrelendirilebilir
- Manyetik algılama
Güvenilir, sabit ve modüler
- 26 bite kadar özellikle sağlam ve kabul görmüş mutlak Multiturn enkoder
- Mekanik arayüz: Düşük montaj derinliğinde through hollow şaft
- Donanım veya yazılım üzerinden Zero-Set, Preset fonksiyonu
- Batarya gerektirmez
- Elektrik arayüzü: PROFIBUS DP, IEC61158 / RS-485 gereğince galvanik olarak izole edilmiştir.
- Elektronik olarak ayarlanabilir, çözünürlük parametrelendirilebilir
- Manyetik algılama
Güvenilir ve sabit
- Mutlak tek turlu enkoder
- Çözünürlük: 15 bite kadar (32.768 adım)
- Elektrik arayüzü: Gray veya Gray kaplamalı kod türü ile SSI
- Elektrik arayüzü: Gray, Gray kaplamalı, İkili, BCD kod türleri ile paralel
- Zero-Set fonksiyonu
- Mekanik arayüzler: face mount flanşı, servo flanş, blind hollow şaft veya through hollow şaft
- Koruma sınıfı: IP66'ya kadar
Kompakt, evrensel, doğrudan
- 3723 adıma kadar kompakt 36 mm mutlak enkoder (tek turlu ve Multiturn için)
- Servo flanş
- Radyal kablolama çıkışı
- 4…20 mA veya 0…10 V analog arayüzler
- Enkoderde folyo klavye üzerinden programlama
- Koruma sınıfı IP65
- Çalışma sıcaklığı: –30 °C ile +80 °C arasında