Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
ATM90 SSI

Güvenilir, sabit ve modüler

Avantajınız

  • Tüm çözünürlükler için tek enkoder sayesinde çeşitte azalma, tek turlu ve Multiturn serbest programlanabilir
  • Farklı elektrik bağlantısı olanakları sayesinde değiştirilebilir (kablo, M23)
  • Bakım gerektirmeyen enkoder, uzun çalışma süresi
  • Cihaz üzerinden veya yazılımla tek tuşla Zero-Set/Preset fonksiyonu sayesinde hızlı devreye alma
  • İzin verilen yüksek şok ve titreşim değerleri sayesinde güvenli uygulamalar
  • Dünya çapında uygunluk ve servis

Genel bakış

Güvenilir, sabit ve modüler

SSI Veri arayüzlü ATM90; ATM60 ürün ailesini takılabilir through hollow şaft seçenekleriyle birleştirir. ATM90 zorlu ortam koşullarında bile güvenilir şekilde çalışır. Sağlam mekanik tasarımı en yüksek güvenirliği ve çalışma süresinin uzunluğunu sağlar. Manyetik tek turlu algılaması bir devirde azami 13 bit çözünürlüğe izin verir. Devir sayısının maks. 13 bit olarak çıkması veya tespiti, mekanik, neredeyse aşınmasız olan bir tahrik tarafından gerçekleştirilir. Böylece ATM90'da batarya gerekmez. 60 mm olan kısa montaj derinliği, yüksek şok ve titreşime karşı dayanıklılığı ile ATM90'ın görevi; yüksek mekanik yüklenmelerin ve belirgin iklim değişikliklerinin olduğu uygulamalarda kullanılmaktır.

Bir bakışta
  • 26 bite kadar özellikle sağlam ve kabul görmüş mutlak Multiturn enkoder
  • Mekanik arayüz: Düşük montaj derinliğinde through hollow şaft
  • Donanım veya yazılım üzerinden Zero-Set, Preset fonksiyonu
  • Batarya gerektirmez
  • Elektrik arayüzü: Gray veya ikili kod türlü SSI
  • Elektronik olarak ayarlanabilir, çözünürlük parametrelendirilebilir
  • Manyetik algılama

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliMultiturn
    Mil türüThrough hollow şaft
    Mil çapı
    Through hollow şaft12 mm
    1/2″
    16 mm
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal

    Kablo, 12 telli, radyal

    İletişim arayüzüSSI
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
    SSI12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    ProgramlanabilirProgramlama aracı üzerinden
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı