Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
ATM60 DeviceNet

Güvenilir, sabit ve modüler

Avantajınız

  • Tüm çözünürlükler için tek enkoder sayesinde çeşitte azalma, tek turlu ve Multiturn serbest programlanabilir
  • Farklı elektrik bağlantı adaptörleri sayesinde değiştirilebilir (1 ila 2x PG, 1 ila 2x M12)
  • Bakım gerektirmeyen enkoder, uzun çalışma süresi
  • Blind hollow şaft için kolayca değiştirilebilir sıkma pensi sayesinde esnek kullanım imkanlarıyla temel bir cihaz
  • Cihaz üzerinden veya yazılımla tek tuşla Zero-Set/Preset fonksiyonu sayesinde hızlı devreye alma
  • İzin verilen yüksek şok ve titreşim değerleri sayesinde güvenli uygulamalar
  • Dünya çapında uygunluk ve servis

Genel bakış

Güvenilir, sabit ve modüler

SICK ATM60 DeviceNet mutlak Multiturn enkoder; zorlu ortam koşullarında dahi 26 bite kadar çözünürlükle pozisyon ve hız bilgilerini güvenilir şekilde iletir. Bu alanında kabul görmüş ürün ailesi manyetik ölçüm prensibini baz almaktadır. 13 bit büyüklüğündeki tek turlu alanı bir sensör tarafından sürekli mıknatıs elemanlar üzerinden algılanmaktadır. 13 bit büyüklüğündeki Multiturn alanı manyetik bir indirgen tahrikten meydana gelmektedir. Zero-Set tuşuyla donatılmış olan enkoder yerinde rahatça sıfıra veya kullanıcı tarafından programlanan bir değere ayarlanabilir. Cihazdan alınabilen bağlantı adaptörleri kullanıcıya kolay montaj ve bakım olanağı verir. Manyetik algılama, koruma sınıfı IP67 olan sağlam gövdesi, ayrıca şok ve titreşime karşı dayanıklılığı sayesinde ATM60, olumsuz koşullarda kullanım için en uygun seçenektir.

Bir bakışta
  • 26 bite kadar özellikle sağlam ve kabul görmüş mutlak Multiturn enkoder
  • Mekanik arayüz: Face mount flanşı, servo flanş, blind hollow şaft ve adaptör aksesuarları
  • Donanım/ yazılım üzerinden Zero-Set, Preset fonksiyonu
  • Batarya gerektirmez
  • Elektrik arayüzü: CAN/DeviceNet Spesifikasyonu 2.0B galvanik izole edilmiş; Device Profili: Generic [0]
  • Elektronik olarak ayarlanabilir, çözünürlük parametrelendirilebilir
  • Çift LED ile ağ durumu bilgilendirme
  • Manyetik algılama

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliMultiturn
    Mil türü

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Milli, Servo flanş

    Blind hollow şaft

    Mil çapı
    Milli, Yüzey montaj flanşı10 mm
    Milli, Servo flanş6 mm
    Blind hollow şaft15 mm
    Bağlantı tipiDeviceNet bağlantı adaptörü
    İletişim arayüzüDeviceNet™
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
    DeviceNet™13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    ProgramlanabilirSPS-Engineering-Tool ile
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı