Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
ARS60 SSI/Parallel

Güvenilir ve sabit

Avantajınız

  • Serbest programlanabilen çözünürlük (15 bit'e kadar)
  • Doğrudan enkoderde tuşa basarak veya saplama kablo (kablo versiyonu) aracılığıyla kolay sıfır ayarı
  • Kişiye özel mekanik arayüzler sayesinde tüm montaj türleri için uygundur
  • Blind hollow şaft ve Through hollow şaft için kolayca değiştirilebilen sıkma pensleri sayesinde esnek kullanım için temel bir cihaz
  • Eksenel ve radyal modellerde kablolu ve M23 erkek konnektör çıkışlı versiyonlar temin edilebilir

Genel bakış

Güvenilir ve sabit

CoreTech teknolojisinin modüler yapısı nedeniyle ARS60 mutlak tek turlu enkoder, her uygulama için, uygulamaya özel çözüm sunmaktadır. 2 ve 32.768 arasındaki istenilen her adım sayısı ve SSI veya paralel çıkış, geçerli tüm mekanik çeşitlerde ARS60'ı neredeyse tüm talepler için üniversal çözüm haline getirmektedir.

Bir bakışta
  • Mutlak tek turlu enkoder
  • Çözünürlük: 15 bite kadar (32.768 adım)
  • Elektrik arayüzü: Gray veya Gray kaplamalı kod türü ile SSI
  • Elektrik arayüzü: Gray, Gray kaplamalı, İkili, BCD kod türleri ile paralel
  • Zero-Set fonksiyonu
  • Mekanik arayüzler: face mount flanşı, servo flanş, blind hollow şaft veya through hollow şaft
  • Koruma sınıfı: IP66'ya kadar

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliTek turlu
    Mil türü

    Milli, Servo flanş

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Blind hollow şaft

    Through hollow şaft

    Mil çapı
    Milli, Servo flanş6 mm
    Milli, Yüzey montaj flanşı10 mm
    Blind hollow şaft15 mm
    Through hollow şaft14 mm
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal

    Erkek konnektör, M23, 12 pin, düz

    Kablo, 11 telli, radyal

    Kablo, 11 telli, düz

    Erkek konnektör, M23, 21 pin, radyal

    Erkek konnektör, M23, 21 pin, düz

    Kablo, 22 telli, radyal

    Kablo, 22 telli, düz

    İletişim arayüzüSSI / Paralel
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    SSI360
    720
    1.024 (10 bit)
    1.892
    2.048 (11 bit)
    3.600
    4.096 (12 bit)
    5.000
    7.200
    8.192 (13 bit)
    10.000
    16.384 (14 bit)
    18.000
    21.600
    32.767
    32.768 (15 bit)
    2.880
    512 (9 bit)
    256 (8 bit)
    72
    1.000
    1.440
    2.000
    4.000
    8.640
    9.192
    9.360
    12.800
    18.080
    28.800
    32.000
    32.400
    32.766
    14.400
    500
    6.000
    7.400
    200
    4.320
    10
    1.576
    30.000
    32.768
    36
    25.000
    1.638
    2.018 (11 bit)
    4.086
    9.000
    28.672
    22.528
    24.576
    Paralel9
    256 (8 bit)
    360
    500
    512 (9 bit)
    720
    1.024 (10 bit)
    2.048 (11 bit)
    3.600
    4.096 (12 bit)
    8.192 (13 bit)
    10.000
    32.767
    32.768 (15 bit)
    800
    2.880
    5.000
    2.000
    16.384
    15
    16.384 (14 bit)
    12
    2.500
    860
    8
    1.000
    18.000
    7.200
    6.017
    18
    1.440
    120
    128
    400
    452
    4.090
    11.520
    8.100
    32.768
    48
    64
    100
    454
    7.920
    1.375
    24
    34
    180
    1.360
    4.000
    576
    2.534
    14.400
    3.621
    10.240
    19
    72
    232
    8.000
    7.999
    200
    40
    5.760
    5.808
    16
    42
    2.280
    2.400
    24.000
    36
    720 (15 bit)
    21.600
    1.924
    900
    60
    78
    144
    49
    54
    4.096
    22.800
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı