Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
AFS/AFM60 SSI

Kesin, esnek, çok yönlü

Avantajınız

  • Enkoderin programlanabilir olması depolama süresini azaltır, yüksek makine kullanılabilirliğine ve kolay kuruluma imkan verir
  • Yüksek çözünürlük sayesinde doğru pozisyonlama
  • Mekanik arayüzler ve elektrikli kontak imkânlarında geniş seçenek:
  • Kısıtlı yer ihtiyacı olan (30 mm'lik aşırı kısa gömme derinliği) uygulamalar için uygun
  • Yüksek yerleştirme mesafesi nedeniyle çok iyi derecede düzgün çalışma özelliği
  • Her türlü uygulama için aksesuar olarak uygun programlama araçları vardır

Genel bakış

Kesin, esnek, çok yönlü

18 bit (AFS60) veya 30 bit (AFM60) değerindeki yüksek toplam çözünürlük ve çok sayıda programlanabilir parametreyle AFS60 mutlak tek turlu enkoder ve AFM60 mutlak Multiturn enkoder, rotatif döner sensör alanının yeni yıldızları olarak yerini alıyor. Yüksek çözünürlük yüksek IP koruma sınıfı ile birlikte çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanıma olanak veriyor. Her iki enkoder SSI arayüzüyle donatılmıştır ayrıca AFM60, kombine arayüzler SSI + artımsal ve SSI + Sin/Cos şeklinde bulunmaktadır. Dalga uzunluklarının 30 mm büyüklüğündeki mesafeleri sayesinde AFS60/AFM60 ürün ailesi, bloke edilmiş bilyelı yataklı enkoderden çok daha iyi düzgün çalışma özellikleri göstermektedir. Büyük yerleşim mesafelerine rağmen AFS60-/AFM60 ürünleri kompakt gövde şekilleri nedeniyle parlıyorlar. AFS ve AFM60 SSI, bilgisayar tabanlı PGT-08-S programlama aracıyla veya PGT-10-Pro elde taşınır programlama aracıyla programlanabilir.

Bir bakışta
  • 30 bit (AFM 60) ile 18 bit arası (AFS 60) kadar yüksek çözünürlüklü mutlak enkoder
  • Face mount flanşı, servo flanş, through hollow şaft veya geçmeli mil
  • SSI -, SSI + artımsal veya SSI + Sin/Cos arayüzü
  • Çözünürlük, Offset, vb. programlanabilir (tipe bağlı)
  • Bağlama tekniği: M12, M23 erkek konnektör veya kablo çıkışı
  • Koruma sınıfı: IP 67 (gövde), IP 65 (mil)
  • Çalışma sıcaklığı: –40 °C ile +100 °C arasında (tipe bağlı)

 

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliMultiturn / Tek turlu
    Mil türü

    Milli, Servo flanş

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Blind hollow şaft

    Through hollow şaft

    Mil çapı
    Milli, Servo flanş6 mm
    Milli, Yüzey montaj flanşı10 mm
    Blind hollow şaft12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Through hollow şaft8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, M23, 12 pin, radyal

    Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

    Kablo, 8 telli, üniversal

    Kablo, 12 telli, radyal

    Kablo, M23, 12 pin, radyal

    Kablo, M12, 8 pin, radyal

    Kablo, üniversal

    İletişim arayüzüSSI
    İletişim arayüzü ayrıntısıSSI + artımsal, HTL, TTL, SSI + Sin/Cos
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    SSI, programlanamaz65.536 (16 bit)
    4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programlanabilir262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
    SSI, programlanamaz12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, programlanabilir18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    Programlanabilir

    Handheld Programming-Tool ile

    SOPAS üzerinden

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı