Iletisim
Geri bildirim

Mutlak enkoder
AFS/AFM60 PROFINET

Akıllı, güçlü, kusursuz

Avantajınız

  • Akıllı diyagnoz fonksiyonu ve hızlı veri aktarımı sayesinde verimliliğin artışı
  • Hataların erken tespiti nedeniyle ağ güvenirliliğinin artırılması
  • Farklı konfigürasyon imkanlarıyla kolay kurulum
  • Esnek, kolay ayar ve döner eksenli çalışma temelinde ikili, tam sayı ve “ondalık sayılar” değerleriyle birlikte farklı uygulamalar için yüksek çözünürlük
  • Embedded Switch teknolojisi sayesinde en yüksek tesis kullanılabilirliği
  • Kompakt ve düşük maliyetli tasarım

Genel bakış

Akıllı, güçlü, kusursuz

Akıllı diyagnoz fonksiyonları ve hızlı veri aktarımı: Yüksek çözünürlüklü AFS/AFM60 PROFINET mutlak enkoderler, mutlak pozisyonun yüksek duyarlılıkta ölçümü ve endüstri otomasyonu alanında hız için kullanılmaktadır. Sıcaklık veya çalışma süresi gibi parametrelerin diyagnozu için zengin fonksiyonlar ve hataların erken tespiti ağın güvenilirliğini artırır. Örneğin çözünürlüğün, dönme yönünün veya hız ölçüm biriminin değiştirilmesi gibi çeşitli konfigürasyon imkanları, kurulumu kolaylaştırır ve ilgili uygulamaya müşteriye özel şekilde adaptasyona olanak verirler. Kompakt tasarımı sayesinde AFS/AFM60 PROFINET mutlak enkoder yerin dar olduğu koşullarda da kullanım için uygundur. Embedded Switch teknolojisi en yüksek tesis ve makine kullanılabilirliğini sağlar ve böylece verimliliğin artmasında katkıda bulunur

Bir bakışta
  • Yüksek çözünürlüklü, 30 bit mutlak enkoder (18 bit tek turlu ve 12 bit Multiturn)
  • Face mount flanşı, servo flanş ve blind hollow şaft
  • Bağlantı tipi: 3 x M12 erkek konnektör eksensel
  • PROFINET-IO-RT arayüzü
  • 5 ms'den daha az veri güncelleme süresi
  • Döner eksenli çalışma
  • Hız, pozisyon, sıcaklık, çalışma süresi vb. için alarmlar, uyarılar ve diyagnoz fonksiyonları.
  • 5 LED üzerinden durum göstergesi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Enkoder modeliMultiturn / Tek turlu
    Mil türü

    Blind hollow şaft

    Milli, Servo flanş

    Milli, Yüzey montaj flanşı

    Mil çapı
    Blind hollow şaft8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Milli, Servo flanş6 mm
    Milli, Yüzey montaj flanşı10 mm
    Bağlantı tipi

    Erkek konnektör, 1 x M12, 4 pin, düz

    Dişi konnektör, 2 x M12, 4 pin, düz

    İletişim arayüzüPROFINET
    Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük)
    PROFINET262.144 (18 bit)
    Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x devir sayısı)
    PROFINET18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    ProgramlanabilirSPS-Engineering-Tool ile
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı